Filtrovat podle:
661 shod:
Spolehlivé tlačítko pro příkazy stroji
- Úzké pouzdro smontované zaklapnutím
- Podsvícená tlačítka
- Funkce spínacího kontaktu
- Zástrčka M12
Přeprava palet v těsné blízkosti bez nahromadění
- Tři varianty montáže: mezi válečky (R/IR), montáž na boční rám (ZLM) a nad dopravníkový pás (WLR)
- Tři druhy logiky: samostatný rozběh, samostatný rozběh s funkcí Sleep, blokový rozběh (Slug)
- Lze zapojit až 50 řešení ZoneControl za sebou.
- Animovaná simulace pro jednoduchý výběr a implementaci
- Standardní délky úseků 1 m (3 ft) nebo 2 m (6 ft)
Prvotřídní technický zákaznický servis od našich odborníků kdekoliv po celém světě
- Využitelné pro řešení pro identifikaci, kamerové systémy, snímače pro měření vzdálenosti, řešení pro měření a detekci, integrační produkty, lokalizování a systémová řešení
- Snadný přístup k zákaznickému servisu online
- Prémiová podpora pro členy klubu SICK AppSpace Developers Club
- Uživatelské fórum pro výměnu zkušeností
- Nejaktuálnější technické informace a pokyny k použití
Softwarový servis pro generování funkčních modulů PLC
- Vytvoření individuálních funkčních modulů
- Podpora všech renomovaných systémů PLC
- Kompatibilita s přístroji s rozhraním IO-Link od všech výrobců
- Výběr relevantních parametrů přístroje s rozhraním IO-Link
Velká flexibilita v malém pouzdru
- Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
- Rychlosti posuvu realizovatelné až do 4 m/s
- Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
- Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
- Jednoznačné polohování do 10 000 m
- Kompaktní, maximálně spolehlivé pouzdro z hořčíku
- Široké portfolio rozhraní: SSI, RS-422, RS-485 a CANopen
- Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Mobilní identifikace 1D a 2D kódů pro standardní a průmyslové aplikace
- Spolehlivá identifikace běžných 1D a 2D kódů (včetně PDF417)
- Robustní pouzdro
- Integrace do průmyslových sběrnic pomocí připojovací techniky od společnosti SICK
- Potvrzení čtení pomocí LED, bzučáku a vibrace
- Bezdrátové varianty s UltraCap™: dlouhá životnost, rychlé nabíjení a snadné zaslání (nejedná se o přepravu nebezpečného nákladu)
Plně automatická detekce přehřátých povrchů a spuštění alarmu
- Plně automatická detekce přehřátých povrchů
- Definování více monitorovacích oblastí s různými prahovými hodnotami teploty
- Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP, ProfiNet, I/O
- Výstup měřených dat s termosnímky pro protokolování monitorování horkých míst
- Použití v interiéru i exteriéru díky osvědčené infračervené technologii
Inteligentní síťové propojení – možnost využití dat a aktivní jednání
- Podpora standardizovaných rozhraní a protokolů pro datovou komunikaci
- Individuální konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní na webové bázi
- Integrovaná bezdrátová technologie a modul GPS pro přesnou lokalizaci
- Otevřená architektura End-to-End-IIoT
Kontrola dvojitých vrstev a slepených míst u papíru, kartonu, kovu a plastu
- Klasifikace materiálu na žádnou, jednotlivou a dvojitou vrstvu
- Plug and play, volitelné a naučitelné stupně citlivosti s přepínáním za chodu zařízení
- Až čtyři individuální stupně citlivosti
- Variabilní montážní vzdálenost
- LED viditelné ze všech úhlů
- Necitlivost vůči nečistotám, prachu a vlhkosti
Kompaktní design pro absolutní spolehlivost
- Odolnost vůči médiím díky nerezovému pouzdru
- Snadno čistitelný design se zaoblenými hranami a bez štěrbin
- Koncept Twin: vysílač a přijímač v jednom pouzdru
- Blokování opětovného rozběhu, kontrola stykačů (EDM), paprskové kódování
- Třídy krytí IP65 a IP67
Flexibilní lineární enkodéry pro úlohy v průmyslu
- Magnetostrikční princip fungování
- Měření absolutní hodnoty pozice
- Rozlišení: až 10 μm
- Rozsah měření: 50 až 2 500 mm
- Dostupná rozhraní: analogové a CANopen
- Vysoce flexibilní systémová architektura
- Inteligentní diagnostické funkce a monitorování stavu
- Profilové a hydraulické provedení pro různorodé montážní situace
Rychle a kdykoliv k dispozici
- Bezplatná telefonická podpora v běžné pracovní době
- Kompetentní kontaktní osoby
- Mezinárodní dostupnost
Jistota u objednané kvality výrobku a funkčnosti
- Kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti objednaných výrobků
- Provedení testů v příslušném výrobním závodě společnosti SICK
- Nahlédnutí do výroby srovnatelných výrobků
- Protokol o přejímce a zkoušce
Integrované varování před kolizí pro pozemní transportní prostředky
- Konfigurovatelné snímání okolí pro přizpůsobené strategie varování
- Abstrakce dat pomocí segmentace zorného pole
- Seskupování skenovacích bodů do objektů
- Hodnocení na bázi clusteru, např. filtrování
- Výstup v polárních souřadnicích
- CANopen a webové rozhraní
Proměřování a vážení palet a jiného velkoobjemového nákladu
- Statické dimenzování a vážení palet a jiného neskladného, velkoobjemového nákladu
- Kompletní řešení se skládací konstrukcí z ocelových trubek, vyhodnocovacím počítačem a dotykovým displejem
- Schopnost kalibrace podle platných norem OIML, MID a NAWI
Nepřetržitá odborná technická podpora
- Servisní služba během pracovní doby (8/5) nebo mimo pracovní dobu (24/5, 24/6, 24/7)
- Podpora od školeného personálu při hledání závad a při výměně komponentů
- Rozšířená specifická systémová dokumentace zákazníka, včetně specifické historie na straně zákazníka
- Volitelně: vzdálená technická podpora
Rekalibrace plynoměrů pro povinně cejchovaný provoz a procesní aplikace
- Standardní balíček: organizace procesu rekalibrace, kalibrace s vysokým nebo nízkým tlakem, funkční zkouška plynoměru, čištění sond, výměna těsnicích kroužků sondy, výměna baterie, test těsnosti a nastavení nulového bodu
- Prémiový balíček (rozsah služeb standardního balíčku a služby navíc): nový elektronický blok a aktualizace firmwaru
- Další možnosti: lokální podpora při vyřazení přístroje z provozu, nové pouzdro SPU a nátěr měřicí sondy, oprava závad během funkční zkoušky, případné zahrnutí potrubních úseků poskytnutých zákazníkem do kalibrace, lokální podpora při opětovném uvedení přístroje do provozu
Snadná konverze z produktů na bázi Ethernetu na sběrnici CAN a naopak
- Konverze zpráv z Ethernetu na CAN a naopak
- Více rámců CAN na jeden přenos TCP
- Sběrnice CAN odpovídá specifikaci CAN 2.0 B.
- LED v krytu pouzdra signalizují příjem a přenos signálu.
- Konfigurace nastavení CAN/ETH přes SOPASair
- Konfigurovatelná přenosová rychlost CAN a softwarově podporované zakončení CAN
Dlouhodobá ochrana za kalkulovatelnou jednorázovou částku
- Prodloužení záruky na celkovou dobu až pět let
- Služby odpovídají rozsahu záruky poskytované výrobcem
- Kalkulovatelná jednorázová platba při koupi výrobku
Naučte se samostatně zacházet s produkty a systémy
- Podpora a školení kvalifikovaným odborníkem ze společnosti SICK při rozběhu zařízení
- Úpravy podle příslušné aplikace tak lze provést snadno a správně
- Úzká spolupráce mezi firmou SICK a zákazníkem
Kalibrace plynoměrů pro povinně cejchovaný provoz a procesní aplikace
- Funkční zkouška
- Zkouška průtoku
- Posouzení přípustných odchylek
- Seřízení a ověření
- Dokumentace
- Bezpečnost a označení podle směrnice MID (Measuring Instruments Directive, evropské směrnice o měřicích přístrojích)
Snímače pro válce s optickou indikací zaměření pro C-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s C-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Žlutá LED dioda jako optická indikace zaměření a indikace stavu sepnutí
- Signalizace stavu pomocí zelené LED diody
- Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link a funkce automatizace
Krátké snímače pro válce pneumatických robotických ruk a miniaturních válců
- Krátké pouzdro (19,5 mm) pro použití v pneumatických robotických rukách a miniaturních válcích
- Vhodný pro všechny běžné C-drážky, např. od výrobců SMC, Bimba, Schunk, Zimmer a Festo
- Krátký, přesný spínací bod, ideální pro aplikace s malým zdvihem
- LED pro indikaci stavu spínání
- Třída krytí IP67
- Senzor se kompletně zapustí do drážky.
Identifikace 1D kódu pomocí kompaktního řádkového senzoru CMOS pro krátké čtecí vzdálenosti
- Velká výška čtecího pole již při čtecí vzdálenosti 30 mm
- 2kilopixelová technologie CMOS
- LED indikace stavu zjistitelná téměř ze všech směrů
- Přizpůsobení požadavkům zákazníka jako volitelný servis
- Frekvence snímání 750 Hz
- Čtecí okno na přední straně nebo na boku