Filtrovat podle:
661 shod:
Špičkový produkt pohonné techniky motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
- Kapacitní motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
- Až 17bitové rozlišení na otáčku a 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Certifikace dle SIL2 a PL d
- Kontrola stavu a histogram doby použití; teplota, rychlost a napájecí napětí se ukládají po celou dobu životnosti
Vyšší flexibilita a efektivní komunikace
- Možnost teach-in vybraných hran
- Barevný TFT displej
- Různé provozní režimy pro různá použití
- Varianta Core a Prime pro různé oblasti použití
- Velký rozsah měření až 165 mm
- Snímací dosah 25 mm nebo 100 mm
- Opakovatelnost až 30 µm
Motor feedback řešení pro motory s dutou hřídelí a přímé pohony
- Jednootáčková a víceotáčková varianta s 25mm dutou hřídelí a 50mm dutou hřídelí
- 32 a 64 period Sin/Cos na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkové varianty
- Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
- Maximální počet otáček: 6 000 min-1 a 8 500 min-1
- Snadná montáž bez použití speciálního montážního nástroje
- Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím
Kompaktní bezpečnostní laserový skener se zaměřením na to podstatné
- Kompaktní konstrukční tvar
- Dosah ochranného pole až 3 m
- Úhel skenování 270°
- Až 48 volně konfigurovatelných polí a 16 přepínatelných sestav polí
- Konfigurace prostřednictvím softwaru CDS
- Rozhraní EFI pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
Nejmenší světelný závěs s maximální úrovní ochrany
- Twin Stick: vysílač a přijímač v jednom kompaktním pouzdru
- Různé výšky ochranného pole, odstupňované po 60 mm
- Diagnostika na základě vizualizace ochranného pole
- Uvedení do provozu a zaměření pomocí barevných LED, konfigurace bez softwaru
- Možnost kaskádování
- Individuální držáky pro konkrétní aplikaci
Instalace a správa senzorových aplikací
- Přehledné zobrazení připojených přístrojů, využitelných aplikací a paketů firmwaru
- Stažení senzorových aplikací ze SICK AppPool
- Paralelní instalace ve více přístrojích
- Vytvoření a správa záloh přístrojů
Univerzální a perspektivní – pro náročné úlohy
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 16 přepínatelné sestavy polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní (EFI) pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Vstupy inkrementálního snímače pro přepínání pole v závislosti na rychlosti
- Rozšířený výstup měřených dat prostřednictvím RS-422 s rozpoznáním pozemní značky
Softwarová řešení pro hnací systémy s rozhraním HIPERFACE-DSL®
- Bezpečné motor feedback rozhraní do SIL 3
- Připojení FPGA prostřednictvím rozhraní EMIFA, SPI nebo rozhraní dle požadavků zákazníka
- Vhodné pro FPGA Xilinx, Altera, Lattice a Efinix
- T2 certifikovaný testovací nástroj podle normy ČSN EN 61508
- Rozhraní REST-API
Efektivní a prostorově úsporné měření teploty
- Platinový odpor (Pt100 nebo Pt1000, 2 vodiče nebo 3 vodiče), třída přesnosti B podle normy IEC 60751
- Rozsah měření –30 °C … +130 °C
- Různé připojovací závity a montážní délky
- Části přicházející do styku s médii z nerezové oceli 1.4305
- Válcový konektor M12x1 (IP 67)
Bezpečná optimalizace výrobních procesů
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 4 přepínatelné sestavy polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémové zástrčky
- Rozhraní EFI pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Výstup měřených dat prostřednictvím RS-422
- Kontura jako reference pro vertikální aplikace
Osvědčené měření teploty
- Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A podle normy IEC 60751
- Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
- Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
- Různé mechanické adaptace a montážní délky
- Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
- Kabelová průchodka M16x1,5
Analýza plynu v nejnáročnějších podmínkách přímo u rotační trubkové pece
- Současná měření všech relevantních složek plynu jako CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Robustní a chlazené odběrové sondy, použitelné do 1 400 °C a prachu 2 000 g/m³
- Až 98 % využitelnost celého systému
- Rychlý servis díky vzdálené údržbě
Kompaktní, robustní, přesný
- Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A podle normy IEC 60751
- Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
- Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
- Různé mechanické adaptace a montážní délky, i s ochrannou trubkou
- Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
- Válcový konektor M12x1 (IP 67)
Ekonomicky výhodné řešení, které je zároveň spolehlivé
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 1 sestava polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní EFI pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Výstup měřených dat prostřednictvím RS-422
- Kontura jako reference pro vertikální aplikace
Výkonný – vhodné zabezpečení pro jakoukoli rychlost
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 8 přepínatelných sestav polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní (EFI) pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Vstupy inkrementálního snímače pro přepínání pole v závislosti na rychlosti
- Výstup měřených dat prostřednictvím RS-422
Přesný, flexibilní, programovatelný
- Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
- Různé typy slepých a dutých hřídelí
- Připojení: zástrčka M12, zástrčka M23 nebo kabel
- Komunikační rozhraní: SSI, SSI + inkrementální, SSI + sin/cos
- Programovatelné (v závislosti na typu)
- Design z nerezové oceli (verze Inox)
- Třída krytí až IP67
Robustní ultrazvukový senzor odolný proti tlaku pro bezkontaktní měření výšky hladiny
- Provozní dosah: do 3,4 m, mezní dosah: do 8,0 m
- Odolnost vůči tlaku až do 6 barů, teplotní odolnost až do 85 °C
- Membrána s povrchovou vrstvou z PTFE a procesní přípojka GF D40 z PTFE
- Analogový výstup přepínatelný v rozsahu 4 mA ... 20 mA a 0 V ... 10 V
- K dispozici různé konstrukční velikosti
- Jednoduchá obsluha, také prostřednictvím Connect+
- IO-Link 1.1
Snadné odebírání z dopravníkového pásu ve všech dimenzích
- Uživatelské rozhraní zaměřené na aplikace
- Poskytuje 3D souřadnice a měřené hodnoty výrobků na dopravníkových pásech
- Jednoduchá integrace do různých modelů robotů
- Nezávislé provádění na TriSpectorP1000 a kombinaci Ruler3000 se SIM
- Snadná kalibrace ruka-oko
- Spolehlivá detekce na základě výšky
Pro optimalizované a delší používání strojů, zařízení a systémů
- Výběr vhodného řešení a individuální poradenství od odborníků z firmy SICK
- Mechanická a elektrická integrace přístrojů
- Test funkčnosti a zadokumentování provedených změn
- Zaškolení personálu obsluhy
Robustní, flexibilní a čistitelné
- Kompaktní senzor od závitu o velikosti 1
- Tyčový konstrukční tvar zamezuje usazování a uvíznutí sypkého materiálu
- Leštěná monotyč pro aplikace v potravinářském průmyslu
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění a kalibrace média
- Procesní teplota až 250 °C
- K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
- K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV331) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV321) až 80 m pro vertikální montáž
Software pro digitalizaci vybavení pro shop floor
- Technologicky nezávislá platforma se standardizovaným průmyslovým rozhraním
- Digitální dvojče s monitorováním vybavení v reálném čase
- Připojení k dodavatelskému řetězci, Asset Management a cloudovým aplikacím
- Alarmy v reálném čase a provozní deník s protokolováním událostí
- Procesní těžba
Dynamické a plně automatizované měření objemu nákladu na nákladních vozidlech
- Automatické a bezkontaktní měření nákladu a zbývajícího objemu
- 3D vizualizace včetně výpočtu rozměrů vozidla
- Možnost individuální integrace HD kamery, ANPR, WIM, RFID
- Uživatelské rozhraní na webové bázi pro komfortní vzdálený přístup
Perfektní přehled
- Výkonné quad-core CPU
- Rozlišení až 12 megapixelů a silné osvětlení
- Webové uživatelské rozhraní
- Sada nástrojů Quality Inspection pro lokalizaci, inspekci a měření
- Volitelná sada nástrojů Intelligent Inspection pro klasifikaci a detekci
- Průmyslová sběrnice s duálním portem a vysokorychlostní I/O
- Podporuje SICK Nova, SICK AppSpace a HALCON
Osvědčený a kompaktní bezpečnostní laserový skener s výstupem měřených dat
- Dosah ochranného pole až 3 m
- Úhel skenování 270°
- Až 48 volně konfigurovatelných polí a 16 přepínatelných sestav polí
- Konfigurační paměť integrovaná v systémové zástrčce
- Rozhraní EFI pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Konfigurace prostřednictvím softwaru CDS