Filtrovat podle:
661 shod:
Flexibilní automatizace depaletizace pomocí 3D barevné kamery a Deep Learningu
- Obsáhle předběžně trénovaná neuronová síť
- Balíčky softwarových rozhraní pro roboty mnoha značek
- Kamera se zabudovanou neuronovou sítí a přímým připojením k robotu
- 3D barevná kamera
- Uživatelské rozhraní na bázi webu
- Softwarový nástroj pro zálohování/obnovu konfigurace přístroje a pro záznam/reprodukci obrazových dat
Flexibilní. Inteligentní. Komunikativní.
- Velmi rozmanité možnosti připojení na základě 25 rozhraní pro průmyslové sběrnice na bázi Ethernetu, kamery, osvětlení, senzory, enkodéry a mnoho dalšího
- Rozhraní 8 Gigabit Ethernet pro rychlý přenos obrazu
- Rozhraní Feldbus a Ethernet s komunikačními protokoly jako OPC-UA a MQTT poskytují v rámci paralelního „Dual Talk“ předzpracovaná data (edge computing) pro účely řízení a cloud computingu a tím umožňují propojení do digitální továrny.
- Přesná synchronizace vstupních a výstupních signálů
- Řízení a napájení osvětlení
- Přípojky IO-Link Master
- Třída krytí IP 65
Nová éra měření vzdálenosti
- Rozsah měření až 10 m pro černý objekt a až 30 m pro bílý objekt při malé konstrukční velikosti
- Výstupní frekvence až 3 000/s
- Opakovatelnost: 0,5 mm až 5 mm
- Spolehlivá, patentovaná technologie měření doby letu laserového paprsku HDDM
- Odolnost vůči teplotám od –40 °C do +65 °C díky robustnímu kovovému pouzdru
- Funkce porovnání tvaru je integrovaná v senzoru
- IO-Link, analogový a digitální výstup
- Displej s intuitivní obsluhou a možností Easy-teach
- Třída krytí IP 65 a IP 67
Přesný miniaturní optoelektronický snímač pro použití ve stísněných prostorech
- Vysoká přesnost spínacího bodu a vynikající poměr velikosti a spínací vzdálenosti
- Velmi malé pouzdro senzoru: volitelně k dispozici jako W2 Slim nebo W2 Flat
- Dobře viditelný, homogenní světelný bod díky PinPoint LED
- Možnosti nastavení prostřednictvím technologie IO-Link
Optický přenos dat pro velké přenosové dosahy
- Přenosový dosah až 300 m
- Rychlost přenosu dat parametrizovatelná až do 2 Mbit/s
- Displej se sloupcovým grafem pro jemné vyrovnání
- Optická pomůcka pro hrubé vyrovnání
- Rozmanitá nabídka rozhraní: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Digitální měření objektů pomocí technologie 3D snímků
- Stanovení nejmenšího obalujícího kvádru objektů
- Úsporné samostatné řešení – není potřeba žádný další počítač
- Jednoduché webové uživatelské rozhraní
- 2D barevný obraz
- Řešení plug and play na bázi SICK AppSpace
Připravte své přístroje na SICK AppSpace
- Velký počet funkcí s více než 3 000 API pro zpracování dat senzorů a komunikaci a integraci senzorů
- Četné bezpečnostní funkce
- Podpora REST pro všechny API
- Uživatelské rozhraní na webové bázi na integrovaném webovém serveru
- Plynulá integrace do ekosystému SICK AppSpace
- Využitelnost pro další přístroje na vyžádání
Kompaktní měřicí systém s vysokou flexibilitou a jednoduchou montáží
- Osová vzdálenost: 63,5 mm
- Rozsah měřicího kolečka: 200 mm
- Rozlišení: 0,08 mm na impulz, 12,5 impulzů na mm
- Max. dráha pružiny: 14 mm, mechanické omezení, max. síla pružiny: 21 N
- Otáčení enkodéru v krocích po 30°
- Enkodér lze přimontovat na obě strany pružného ramena, kolečko může být umístěno nahoře i dole
- Nastavitelné předepínání pružiny
Rychlý pro vysoký 3D výkon
- Senzor CMOS od společnosti SICK s technologií ROCC pro vynikající 3D výkon
- 3D profily při max. 46 kHz při redukované oblasti zájmu
- Snadné uvedení do provozu díky konceptu garantovaného zorného pole
- V souladu s GigE Vision a GenICam
- Přesná 3D měření, reflexní měření a měření rozptýleného světla – jen s jedním přístrojem
- Modulární průmyslový design, IP65/67
Snadné monitorování teploty
- Velký displej, IO-Link 1.1
- Tranzistorové výstupy PNP nebo NPN programovatelné nezávisle na sobě, volitelný analogový výstup 4 mA ... 20 mA nebo 0 V ... 10 V
- Válcový konektor M12x1
- Rozsahy měření –20 °C … +120 °C
- Prvek Pt1000, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
- Různé montážní délky a připojovací závity
- Části přicházející do styku s médii jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli 1.4571 odolné vůči korozi
- Ochranná třída IP 65 a IP 67
Flexibilní a bezpečná senzorová kaskáda s funkcí diagnostiky
- Bezpečná senzorová kaskáda až 32 senzorů nezávislých na výrobci
- Délka kabelu mezi jednotlivými senzory až 100 m
- Třída krytí IP65 a IP67
- Integrace pomocí standardního kabelu M12
- Individuální monitorování senzorů až do PL e
- Podrobné diagnostické informace
- Přímý napájecí zdroj
Snímače válců se dvěma nastavitelnými spínacími body pro C-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s C-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Jednoduché nastavení dvou spínacích bodů stisknutím tlačítka Teach-in
- LED diody pro indikaci obou spínacích bodů
- Detekční rozsah do zdvihu 50 mm
- Analýza aktuálního výkonu přístroje
- Simulace výkonu přístroje pro různé podíly H2 v zemním plynu
- Doporučení pro zajištění ochrany proti výbuchu a snášenlivosti materiálů
- Doporučení postupů pro různé koncentrace H2
Elektromechanické blokovací zařízení s monitorováním dveří a stavovou LED
- Kompaktní plastové pouzdro
- Oblast pro zasunutí aktuátoru z nerezové oceli
- Na přání nepohyblivý, plně pohyblivý nebo aretovatelný aktuátor
- 3 vývodky kabelu M20x1,5
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo napětí pro odemknutí
- Monitorování aretace a dveří
- LED indikace aretace
Rychlé vyřešení vašich požadavků pro zajištění kvality
- Inspekce 2D Machine Vision
- Řeší náročné úkoly kontroly kvality
- Sada nástrojů pro kontrolu přítomnosti, měření, kalibraci a lokalizaci
- Rychlé přizpůsobení a přidání nástrojů SICK Nova
- Různá zorná pole, rozlišení, úrovně vlastností, optiky a osvětlení
- Jednoduché uživatelské rozhraní, které lze vyvolat přes webový prohlížeč
Robustní elektromechanické blokovací zařízení s monitorováním dveří
- Úzké plastové pouzdro
- Kovová ovládací hlava
- Nepohyblivé a pohyblivé aktuátory
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo napětí pro odemknutí
- Monitorování aretace a dveří
Detekce nadměrné výšky vozidel
- Hliníkové pouzdro s antikorozním nátěrem a vysokou ochrannou třídou
- Vyhřívání předních čoček pro zamezení rosení/námrazy
- Ochrana proti sněhu, dešti a prachu
- Příslušenství (ochranný kryt proti povětrnostním vlivům, montážní materiál) z nerezové oceli
- Nastavitelná citlivost
- Odolnost vůči okolnímu světlu
Identifikace pomocí HF transpondéru s malou RFID čtecí/zapisovací jednotkou pro blízké oblasti
- Čtení a zapisování v transpondérech dle ISO/IEC 15693
- Konstrukční provedení: M18, M30 a 40 × 40 mm
- Čtecí dosah: až 80 mm
- Rozhraní IO-Link: rychlost přenosu dat COM3 (230,4 kBaud), velikost procesních dat 32 bytů
- Standardní režim IO pro provoz jako binární senzor
- Robustní provedení dle IP 67
- Teplota okolního prostředí: –25 °C až +80 °C
Přístroj pro měření proudění v tunelu pro dlouhodobý provoz
- Možné i velmi dlouhé dráhy měření
- Bezdotykové měření
- Velmi robustní komponenty z titanu, nerezové oceli nebo tlakového odlitku
- Verze pro velmi korozivní atmosféru v tunelu
- Detekce směru proudění
- Žádné mechanicky pohyblivé díly
Kompaktní elektromechanické blokovací zařízení s monitorováním dveří
- Kompaktní plastové pouzdro
- Varianty s kovovou ovládací hlavou
- Nepohyblivé a pohyblivé aktuátory
- 1 vývodka kabelu M20x1,5
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo napětí pro odemknutí
- Monitorování aretace a dveří
- Třída krytí IP 67
Prostorově úsporný senzor v pouzdru M12
- Kovové pouzdro M12 s třídou krytí IP 67
- Velké snímací dosahy a krátké doby odezvy
- Dva režimy teach-in. Standardní režim je určen pro standardní aplikaci a přesný režim s malou hysterezí pro speciální aplikace
- Nastavitelné spínání na světlo/tmu jako komplementární výstupy
- Spínací výstup v provedení PNP nebo NPN
- Doplňuje portfolio indukčních senzorů v pouzdru M12
- 4pinová zástrčka M12 nebo 2m varianty kabelů
Měření viditelnosti na silnicích, v tunelech, na moři a v meteorologických stanicích
- Velký rozsah měření viditelnosti
- Detektor srážek jako volitelné vybavení
- Kontrola znečištění
- Minimální nároky na místo a nízká hmotnost
- Lze použít jako autarkní systém s externími solárními články a baterií
- Robustní pouzdro, také pro prostředí se slaným vzduchem
Bezpečné zamezení kolizím u mobilních pracovních strojů ve venkovním prostředí
- Brzdový asistenční systém nezávislý na vozidle, pro venkovní použití
- Systém s certifikátem TÜV
- Aktivní podpora brzdění bez rušivých signálů v kokpitu
- Dynamický výpočet jízdní dráhy pomocí osvědčené technologie LiDAR
- Spolehlivá detekce i v náročných okolních podmínkách, jako jsou pára a déšť