Filtrovat podle:
661 shod:
Inteligentní měření. Snížení nákladů.
- Samostatný měřicí přístroj – s řídicí jednotkou MCU nebo bez ní
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Integrovaná proplachovací jednotka jako volitelné vybavení
- Instalace z jedné strany kanálu
- Robustní a kompaktní konstrukce
- Žádné pohyblivé části v kanálu
Snímače pro válce s optickou indikací zaměření pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Žlutá LED dioda jako optická indikace zaměření a indikace stavu sepnutí
- Signalizace stavu pomocí zelené LED diody
- Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem
- Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link a funkce automatizace
Velmi krátké snímače pro válce s optickou indikací zaměření robotických ruk
- Velmi krátké pouzdro (12,2 mm) pro aplikace v pneumatických robotických rukách a miniaturních válcích
- Vhodný pro všechny běžné válce s C-drážkami, např. od výrobců Schunk, Zimmer, Festo nebo SMC
- Krátký, přesný spínací bod, ideální pro aplikace s malým zdvihem
- Kabel vhodný pro energetický řetěz
- Třída krytí IP68
- Žlutá LED dioda jako optická indikace zaměření a indikace stavu sepnutí
- Signalizace stavu pomocí zelené LED diody
- IO-Link a funkce automatizace
Přesná pomůcka pro měření kyslíku
- Přístroj pro měření O2 na bázi výkonné laserové spektroskopie (TDLS)
- K použití v oblastech ohrožených explozí (certifikace FM, ATEX a IECEx)
- Měření in situ přímo v procesu nebo extraktivně pomocí měřicího plynového článku (volitelné vybavení)
- Dimenzován pro náročné průmyslové aplikace
- Kompaktní design a velmi snadná obsluha
- Dlouhodobě stabilní
- Žádné pohyblivé díly
Inteligentní ultrazvukový pomocník s flexibilním designem
- Rozsah měření do 5 000 mm
- Individuálně přizpůsobitelný akustický kužel s vymaskováním rušivé ozvěny
- Digitální výstup push-pull s IO-Link a analogový výstup
- Tlačítka Teach-in a detekce stavu prostřednictvím 4 LED
- Otočná senzorová hlava a koncept montáže Push-Lock
- Integrovaná kompenzace teploty
- Funkce diagnostiky přes IO-Link
Úspěšný produkt pro detekci objektů
- Technologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: optická seřizovací pomůcka, nastavení spínací vzdálenosti pomocí otočného tlačítka s optickou indikací spínací vzdálenosti nebo prostřednictvím systému IO-Link
- PinPoint LED: jasně svítící červená vysílací LED
- Smart Sensor: Pokročilé Snímání, IO-Link, diagnostika, Inteligentní Úlohy
- Pouzdro Vistal: vysoká chemická, tepelná a mechanická odolnost
Cenově výhodné řešení detekce
- Moderní technologie ASIC OES4 pro vynikající optický výkon a odolnost vůči okolnímu světlu
- Formáty pouzdra: válcové (se závitem M18), ve tvaru kvádru a hybridní
- Četné možnosti upevnění
- Programovatelné spínací výstupy
- Není nutný žádný síťový adaptér ochranné třídy II
Analýza plynů pro monitorování procesů a sledování emisí podle individuálních potřeb zákazníka
- K dispozici jsou různé moduly analyzátorů: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemicky O2), OXOR-P (paramagneticky O2), THERMOR (tepelná vodivost)
- Více než 60 různých měřených složek na výběr
- Různé varianty pouzdra pro různé oblasti použití
- Až 3 moduly analyzátoru v jednom pouzdru
Určujeme měřítka u extraktivních fotometrů
- Detektor s dlouhodobou vysokou stabilitou
- Měření O2 paramagnetickou nebo elektrochemickou metodou
- Automatické seřízení pomocí okolního vzduchu neobsahující měřené složky
- Odolný vůči znečištění
Blokovací zařízení s jištěním monitorované pomocí RFID s poloměrem ovládání 180°
- Inovativní design: otevřená hlava blokovacího zařízení s poloměrem ovládání 180°, zaoblené pouzdro, jasné LED (viditelné ze tří stran)
- PL e pro monitorování dveří a blokovacího zařízení s volitelným nízkým nebo vysokým kódováním
- Třída krytí IP67 a IP69K
- Vysoká blokovací síla: až 3 150 N
- Flexibilní aktuátor pro vysokou toleranci posunu
Snímače pro válce se dvěma nastavitelnými spínacími body pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Jednoduché nastavení dvou spínacích bodů stisknutím tlačítka Teach-in
- LED diody pro indikaci obou spínacích bodů
- Detekční rozsah do zdvihu 50 mm
Jednoduše flexibilní detekce
- Intuitivní koncept obsluhy
- Rychlá doba odezvy 50 μs
- Nastavení prahu spínání prostřednictvím potenciometru nebo funkce teach-in pomocí tlačítka nebo kabelu
- Vysoká robustnost na základě třídy krytí IP 66
- Přepínání PNP/NPN (varianta teach-in)
- Čtyřmístný digitální displej (varianta teach-in)
- Variabilní koncept upevnění
- K dispozici různé druhy připojení
Snímače pro válce se dvěma senzorovými hlavami pro T-drážku
- Varianta senzoru pro válec s T-drážkou se dvěma senzorovými hlavami MZT8 na jedné zástrčce
- Senzory se vloží shora do drážky válce
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Odolné vůči teplotám do 80 °C
- Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem
- Třída krytí: IP68
Neustále inovujeme způsoby zabezpečení
- NFC diagnostika a aplikace pro chytré telefony
- Diagnostika a automatizace prostřednictvím systému IO-Link
- Detekce vzoru objektu pomocí Smart Box Detection
- 2signálový muting
- Inteligentní ochrana před vstupem
- Konfigurace všech funkcí bez softwaru
- Redukované rozlišení: 1 nebo 2 paprsky
- Různé třídy krytí a varianty pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Robustní senzory pro použití v mobilních pracovních strojích
- Velikosti závitu: M12 až M30
- Velké spínací vzdálenosti: 4 mm až 20 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP 68, IP 69K
- Teplota okolního prostředí: –40 °C až +100 °C
- Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Ochrana proti výpadku zátěže a vysoká elektromagnetická kompatibilita 100 V/m
- Schválení typu E1
Senzory s redukčním faktorem 1 pro použití v oblasti svařování
- Konstrukční tvary: M8 až M30, 40 × 40 mm a 80 × 80 mm
- Zvýšená spínací vzdálenost: až 75 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
- Třída krytí: IP68
- Teplotní rozsah: −30 °C až +85 °C
- Povrchová úprava z PTFE pro provedení se závitem
- Redukční faktor 1 pro všechny kovy
Senzory pro hygienickou a mokrou zónu
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 20 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový
- Třída krytí: IP68, IP69K
- Teplotní rozsah: –40 °C až +100 °C
- Nerezové pouzdro vhodné pro potravinářský průmysl, aktivní plocha z plastu
- Vizuální indikace zaměření, kompatibilní se systémem IO-Link
- Odolnost vůči čisticím prostředkům, certifikace podle Ecolab
Decentrální inteligence a snadný způsob digitálního zpracování dat
- Jednoduché připojení binárně spínajících senzorů k libovolnému zařízení IO-Link Master
- Šest konfigurovatelných portů vždy se dvěma binárními vstupy nebo výstupy pro připojení až 12 standardních vstupů/výstupů
- Rychlé a snadné vytvoření samostatného senzorového systému složeného z binárních vstupů a výstupů přes logická spojení drag-and-drop bez další řídicí jednotky
- Nízké nároky na propojení a snížení nákladů spojením jednotlivých signálů senzorů do jediné zprávy IO-Link
Více než jen IO-Link Master
- 4 konfigurovatelné Master porty IO-Link (standardní I/O nebo IO-Link)
- Jednoduchá parametrizace prostřednictvím USB nebo Ethernetu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní SOPAS ET
- „Dual Talk“: přístup k datům senzorů z podnikové úrovně a paralelně prostřednictvím průmyslového Ethernetu
- Řešení složitějších uživatelských úloh pomocí editoru logiky
Prostě geniální – měření výšky hladiny sypkých materiálů pomocí radaru 80 GHz
- 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
- Rozsah měření: do 120 m
- Procesní teplota: −40 °C … +200 °C
- Procesní tlak: −1 bar … +20 bar
- Procesní přípojka: závit, příruba, speciální držáky
- Pouzdro: plast (IP66 / IP67), nebo hliník (IP66 / IP68)
- S displejem nebo bez displeje a WPAN
- Certifikáty: Ex d, Ex ia, Ex ta
Laserový senzor ve válcovém pouzdru M18
- Laserový vysílací senzor LED ve válcovém pouzdru M18
- Laserová třída 1
- Rychlé doby odezvy
- Axiální nebo radiální optický výstup
- Odolné kovové pouzdro
- Ochranná třída IP 67
- Malý viditelný světelný bod pro detekci malých objektů
Používá se všude tam, kde ostatní narážejí na hranice svých možností.
- Bezkontaktní měření rychlosti a pozice bez ložisek
- Rozlišení 12 672 kroků měření na otáčku
- Přesnosti měření až ± 0,05°
- Pro průměr duté hřídele od 30 mm do 500 mm
- Robustní v náročných okolních podmínkách
- Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
- Pro motory s vnitřním a vnějším rotorem
Robustní všestranný pomocník pro měření náklonu
- Rozsah měření: až 360° (jednoosé) nebo až ± 90° (dvouosé)
- Neopotřebitelná technologie MEMS pro vysokou přesnost a kvalitu signálu
- Přesnost měření: až ± 0,1°
- Analogová rozhraní: 0 V až 10 V a 4 mA až 20 mA
- Třídy krytí: IP66, IP68, IP69K
- Funkce Preset pro vynulování při instalaci
- Programovatelné varianty
Robustní bezpečnostní laserový skener – mimořádně inteligentní
- Inovativní skenovací technologie safeHDDM®
- Vysoce přesná měřená data prostřednictvím rozhraní Ethernet
- Dosah ochranného pole: až 9 m, úhel skenování: 275°
- Až 128 volně konfigurovatelných polí a až 8 simultánních ochranných polí
- Standardizovaná komunikační rozhraní
- Systémová zástrčka s konfigurační pamětí