Filtrovat podle:
662 shod:
Spolehlivé měření prachu ve vlhkých plynech
- Pro velmi nízké až střední koncentrace prachu
- Odběr plynu a zpětné vedení plynu kombinované v jedné sondě
- Kontrola znečištění
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Jednoduchá parametrizace a komfortní obsluha – na přání pomocí přídavného displeje pro dálkový přístup
- Integrovaná kontrola systému pro včasnou detekci nutnosti provést údržbu
Snímače pro válce s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- LED pro indikaci stavu spínání
- Třída krytí: IP 67
Snímače válce s jazýčkovým kontaktem pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- LED pro indikaci stavu spínání (v závislosti na typu)
- Třída krytí: IP 67
- Napájecí napětí do 230 V
Celosvětově revoluční bezpečnostní řešení pro automaticky řízená miniaturní vozidla
- Celosvětově první LiDAR vícepaprskový skener s bezpečnou technologií Solid State
- Perfektně dimenzovaný pro potřeby automaticky řízených autonomních vozidel: PL c, snímací dosah 1,1 m, úhel skenování 150°
- Kompaktní – výška jen 43 mm
- Diagnostická data a funkce klonování pro konfiguraci prostřednictvím aplikace Safety Assistant a softwaru Safety Designer
Špičkový snímací dosah a výkon
- Nastavitelná doba odezvy až 16 μs
- Spínací vzdálenost až 20 m (jednocestný systém), až 1 400 m (systém přijímače a vysílače)
- Možnost propojení sběrnicí s vyloučením vzájemného ovlivňování
- 2× čtyřmístný digitální displej
- Nastavitelná hystereze
- Otočný displej
- Zpracování signálu s vysokým rozlišením
- Programovatelné časové fáze
Flexibilní, inteligentní, kompaktní enkodéry pro četné oblasti použití
- Absolutní enkodér 36 mm s maximálně 26 bity (jednootáčkový: 14 bitů, víceotáčkový: 12 bitů)
- Čelní příruba / servopříruba, slepá dutá hřídel
- Otočná zástrčka nebo kabelové připojení
- Rozhraní IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI s konfigurovatelnou parametrizací
- Diagnostické funkce
- Design z nerezové oceli (verze Inox)
- Třída krytí až IP67, resp. IP69K
Bezpečnostní senzory pro mobilní a stacionární aplikace
- Široký rozsah snímání: 0,05 m až max. 25 m
- Certifikace podle ČSN EN ISO 13849
- Malá spotřeba proudu (typicky: 4 W, max.: 16 W)
- Okamžité uvedení do provozu a konfigurace přes rozhraní USB
- Komunikační rozhraní, které kombinuje inteligentní vyhodnocování polí a výstup měřicích údajů
Osvědčená měřicí technika pro monitorování spalin
- Měření až 10 IR složek plus O2 a celkového organického uhlíku
- Měřicí technika na bázi horké extrakce
- Neopotřebitelná přeprava plynu ejektorovým čerpadlem
- Kontrola referenčních bodů pomocí interních seřizovacích filtrů
- Certifikované digitální rozhraní Modbus®
- Webový server pro řízení přístrojů nezávisle na platformě
- Použití suchých testovacích plynů u HCl a NH3
- Klasifikace pro ATEX zónu 2, IIC T3 gb
Bezpečnostní laserový skener pro automatizaci venku
- Certifikován dle ISO 13849 a IEC 62998 pro ochranu osob k použití uvnitř budov i venku
- Skenovací technologie outdoor safeHDDM®
- Modulární příslušenství pro vysoký výkon
- Až 128 volně konfigurovatelných polí
- Diagnostika prostřednictvím softwaru Safety Designer a monitorovací aplikace
- Přizpůsobení rychlosti s AGV Dynamic Weather Assist
Kompaktní kvádrová pouzdra pro použití v náročných okolních podmínkách
- Konstrukční tvar: 40 mm × 40 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 20 mm až 40 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový
- Třída krytí: IP68, IP69K
- Teplotní rozsah: –25 °C až +85 °C
- Plastové pouzdro
- Montážní systém Push-Lock
- Hlava senzoru otočná v pěti směrech
Flexibilní použitelnost pro měření délky, šířky a výšky
- Vzdálenosti mezi paprsky: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Provozní dosah: 12 m
- Funkce: měřicí křížový paprsek, 4× měřicí zóny, vysokorychlostní skenování, režim transparentních objektů
- Rozhraní: PNP, analogové, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Režim odolnosti vůči slunci s robustním spínacím prahem
Zabezpečené radarové systémy pro monitorování nebezpečného prostoru v náročném prostředí
- Vyhodnocovací jednotka a až 6 senzorů
- Ochranné pole: snímací dosah až 9 m, flexibilně nastavený vyzařovací úhel
- Vysoká robustnost vůči oblakům prachu, dřevěným pilinám, poletujícím jiskrám a plastovým částečkám
- Ochranná třída IP 67; provoz při –40 °C až +60 °C
- Vysoká tolerance vůči znečištění
- Jednoduchá konfigurace prostřednictvím softwaru
Cejchované měření v distribuci zemního plynu
- Nejmodernější technologie: ultrazvuk
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Výměnná kartuše
- Není nutná žádná přímá vstupní/výstupní dráha
- Zabezpečení proti přetížení
- Volitelně integrovaná funkce přepočtu množství / registrace dat
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
Včasná a spolehlivá detekce požáru v tunelu
- Měření snížené viditelnosti (hodnota K) na principu měření rozptýleného světla
- Vysoká využitelnost, žádné pohyblivé díly
- Rychlá a spolehlivá detekce kouře
- Software vyvinutý podle normy EN 61508 (SIL 1)
- Nízký podíl chybných alarmů
- Robustní nerezové pouzdro s třídou krytí IP 6K9K
- Potlačení mlhy díky integrovanému vytápění (volitelné vybavení)
Modulární lankový enkodér v minimalistickém konstrukčním provedení
- Měřené délky: 1,25 m ... 10 m
- Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní / měřených délek
- Velice malé, štíhlé pouzdro (55 mm ... 190 mm) s pružinou integrovanou do měřicího bubnu
- Lehké, ale rázuvzdorné a tepelně odolné plastové pouzdro
- Analogové rozhraní s funkcí teach-in na enkodéru
Programovatelný enkodér s vysokým rozlišením pro náročné aplikace
- Impulzy na otáčku: až 65 536 (16 bitů)
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65 / IP67
- Komunikační rozhraní: TTL RS 422, HTL push pull, sin/cos
- Druh připojení: zástrčka M12, zástrčka M23 nebo univerzální kabel
- Programovatelné, kompaktní konstrukční hloubka, možná sada Remote Zero
Bezpečné 3D snímání okolí otevírá nové dimenze.
- 3D kamera Time-of-Flight s úrovní vlastností PL c
- Dosah ochranného pole až 4 m
- 2 simultánní ochranná pole a 8 monitorovacích úseků
- Výstup měřených dat přes Gigabit-Ethernet
- Kompaktní design odolný vůči otřesům a vibracím s třídou krytí IP65 a IP67
- Osvědčený intuitivní konfigurační software Safety Designer
Štíhlý a kompaktní inkrementální enkodér pro ekonomicky výhodná řešení
- Počet impulzů na otáčku: až 1 024
- Průměr pouzdra: 40 mm
- Plná hřídel a slepá dutá hřídel
- Třída krytí: IP50 (Plná hřídel)
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: kabel
- Štíhlý, kompaktní design
Indukční blokovací zařízení válcového tvaru pro monitorování pozice
- Konstrukční typy: M12 až M30
- Zvýšené oblasti odezvy: 4 mm až 15 mm
- Dva bezpečnostní výstupní spínací prvky OSSD
- Stupeň krytí: IP67
- Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Do úrovně vlastností PL d (ČSN EN ISO 13849)
- Varianty připojení: zástrčka M12, kabel nebo kabel se zástrčkou M12
Malý, kvádrový indukční blokovací zařízení pro monitorování pozice
- Kvádrový konstrukční tvar: 12 mm × 26 mm × 40 mm
- Oblast odezvy: 4 mm
- Dva bezpečnostní výstupní spínací prvky OSSD
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
- Robustní pouzdro VISTAL®
- Do úrovně vlastností PL d (ČSN EN ISO 13849)
- Varianty připojení: zástrčka M8, kabel nebo kabel se zástrčkou M12
Kompaktní 3D-LiDAR senzor s vysokou spolehlivostí detekce v náročných okolních podmínkách
- 16 skenovacích vrstev, vertikální vyzařovací úhel až 65°
- Horizontální vyzařovací úhel 360°
- 0° skenovací rovina s vysokým rozlišením nebo homogenní horizontální a vertikální rozlišení
- Vysoká přesnost měření a nízký šum měření
- Robustní design funkce vícenásobného odrazu
- Výběr aplikací a softwarových doplňků
- Systémová zástrčka, flexibilně montovatelná
Robustní, univerzálně použitelný inkrementální enkodér
- Impulzy na otáčku: až 10 000
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel a průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP67, IP69K
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, univerzální rozhraní (TTL, HTL)
- Druh připojení: zástrčka M12, M23, kabel, kabel se zástrčkou M12, M23
- Pouzdro z nerezové oceli nebo hliníku
Modernizuje výkon měření kvality vzduchu v tunelu
- Měření snížené viditelnosti (hodnota K) na principu měření rozptýleného světla
- Měření CO a NO elektrochemickými senzory podle normy EN 50545
- Software vyvinutý podle normy EN 61508 (SIL 1)
- Vysoká spolehlivost, žádné pohyblivé díly
- Kombinace měření snížené viditelnosti se dvěma různými měřeními plynu
- Robustní nerezové pouzdro s třídou krytí IP 6K9K
- Korekce mlhy díky integrovanému vytápění (volitelné vybavení)
Snímače pro válce pro prostředí s nebezpečím výbuchu pro T-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Varianty odpovídají požadavkům kategorií ATEX 1D, 1G a 3D, 3G
- Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem
- Třída krytí: IP 67