Biodiversity

SICK Biodiversity Image
SICK Biodiversity Image

Proč tak společnost SICK jedná

Biodiverzita je rozmanitost druhů, biotopů a genofondu. Plíživý pokles této rozmanitosti je celospolečenskou výzvou. Pro zachování biologické diverzity jsou nutná opatření na globální, regionální, ale také na lokální úrovni.

Společnost SICK si je v dobách klimatických změn a omezeného množství zdrojů vědoma své role ve společnosti, chce působit proti poklesu rozmanitosti druhů na lokální úrovni a být příkladem pro zaměstnance i zákazníky. Napodobení je přitom explicitně žádoucí!

Aktivní podpora biodiverzity

V oblasti činnosti „Biodiversity“ jsou vyvíjeny a realizovány ideje pro ochranu a zvýšení rozmanitosti druhů v okolí poboček společnosti SICK. Jako první krok byly v roce 2018 identifikovány potenciály biodiverzity v několika lokalitách firmy.

Cílem je poskytnout biologické rozmanitosti místo na zelených plochách poboček společnosti SICK. Svůj domov zde mají nalézt včely samotářky, motýli, ještěrky, luční kobylky a mnoho dalších obyvatel z rostlinné a živočišné říše.

Pro tento účel mají být po celém Německu do roku 2022 všechny nezastavěné plochy přeměněny na květinové a přírodní louky (výjimkou jsou silně frekventované louky a vsakovací příkopy). Nezastavěné plochy globálních výrobních závodů společnosti SICK bychom chtěli přeměnit na květinové a přírodní louky do roku 2025.

V závislosti na vhodných podmínkách budou v jednotlivých lokalitách firmy zřízeny individuální biotopy pro hmyz, ptactvo a netopýry. Mnohé akce byly již realizovány a budou perspektivně rozšířeny, uvádíme několik příkladů:

  • Loviště pro netopýry ve Waldkirchu: netopýři patří k nejohroženějším savcům v tuzemské přírodě. Trpí nejen ztrátou svého životního prostoru, ale také nedostatkem potravy. V hlavním sídle společnosti SICK byly instalovány dubové kmeny, které představují důležitý biotop pro hmyz, a tím i hlavní zdroj potravy pro netopýry. Díky dodatečnému osázení kmenů loubincem a plaménkem můžeme tento biotop ještě více rozšířit, a zajistit tak velkou nabídku potravy pro netopýry. Protože se netopýři orientují převážně pomocí echolokace, používají rádi jako vodítka lineární struktury. Uspořádání dubových kmenů do tvaru aleje vytváří v interakci s umístěním kancelářské budovy společnosti SICK ideální předpoklady pro loviště. Dále byly instalovány budky pro netopýry, v nichž se tito živočichové přes den ukrývají, vychovávají zde svá mláďata a mohou tu spát přes zimu. 

 

  • Torza mrtvých stromů v Buchholzu: torza mrtvých stromů v distribučním centru společnosti SICK v Buchholzu budou následujících 20–30 let tvořit biotop pro mnoho živočišných druhů, mimo jiné pro hmyz, ptáky a netopýry. Vápencová drť nasypaná na zemi nabízí životní prostor pro další vzácné živočichy a rostliny, kteří potřebují chudší půdu. Kmeny pocházejí z ekologického opatření pro péči o krajinu, tedy z plánované holiny.
  • Ekologická úprava vsakovacích příkopů jako dočasný mokřad: stávající odvodňovací příkopy v evropském distribučním centrum společnosti SICK v Buchholzu byly rozšířeny, byl zvětšen jejich průřez a byla vytvořena tři koryta. Aplikovaná vrstva jílu zpomaluje vsakování vody. Vznikl tak nový ekosystém: 
    • vlhké zóny se speciálními rostlinami, které bez újmy přečkají střídání sucha a mokra
    • přechodová zóna
    • jižní svah s půdou bohatou na živiny 
  • Zalesňování dřevinami s plody jako potravou pro ptáky a domácími druhy stromů: každý rok pořádá společnost SICK ve vybraných pobočkách Klima akademii pro děti a mládež. Při společných akcích pro výsadbu stromů s „Plant for the Planet“ bylo ve společnosti SICK dosud vysazeno více než 150 stromů a keřů, mezi nimi vzácné a ekologicky velmi cenné druhy jako jeřáb břek a jeřáb oškeruše.