瓦尔德基希/杜塞尔多夫,2024 年 2 月 - 集所有功能于一身的传感器:SICK 推出的W10传感器比以往任何时候都更普遍地可用于解决自动化技术中的各种检测任务。该传感器系列仅包括四种型号,其工作距离和安装选项各不相同,这大大减少了型号种类。1 类激光光源与高精度的感应单元相结合,可提供精确的检测结果和高重复精度。这种类型的传感器首次实现了触摸屏界面,这意味着 W10 的操作满足了对直观易用性和创新用户体验的苛刻要求。如果需要,可以通过显示屏轻松激活三种应用优化的操作模式,比如轻松切换前景和背景抑制模式。此外,根据情况设置示教选项也使 W10 能够方便地适应各种应用场景。具有 IP69k 防护等级的不锈钢外壳即使在苛刻的环境条件下也能保护传感器。借助 IO-Link 功能,传感器提供了远程配置选项,并将记录的传感器数据高效集成到现有的自动化网络中。
W10 在应用设计中代表着多功能性和高度的灵活性。这为漫反射传感器在众多工业现场和创新领域开辟了广泛的应用范围,特别是在工厂和物流自动化应用中,例如在检测具有不同或具有挑战性的表面特性(如光泽、颜色或结构)的物体时,W10具有稳健可靠的检测性能。
世界上首个通过触摸屏提供直观用户体验的激光三角测量漫反射传感器
滑动开关、电位计、旋钮 - W10 可以省去所有这些设置元素。这款激光漫反射传感器首次配备了触摸显示屏。无论是要选择"速度"、"标准 "、"精度"操作模式,还是选择前景或背景抑制,无论是单独的示教设置,还是预配置参数和限值,操作人员都可以直观地选择、调用、调整和保存。作为 W10的一项特殊安全功能,屏幕锁可进行安全保护设置,防止第三方访问或进行不必要的更改。除了在设备上进行操作外,W10 还可以通过 IO-Link 进行轻松设置,并通过该接口进行通信。W10 有两个数字输出端,用于输出开关信号。
精确的激光三角测量技术可在短距离和长距离范围内进行可靠的检测
W10 结合了高精度 1 级激光光源(其聚焦光束仅在物体上产生一个小光斑)和快速精确的感光元件。得益于这项强大的技术,无论是工作距离在 25 毫米到 400 毫米之间的短距离版本,还是工作距离在 25 毫米到 700 毫米之间的长距离版本,漫反射传感器都能实现非常精确的检测结果,重复精度高:这是精确检测物体和位置的理想选择。在速度模式下,响应时间为 1.8 毫秒,因此即使在机器高速运转时也能保证可靠的开关性能。
通过智能直观的示教选项和坚固的设计实现广泛的应用
通过使用针对特定应用开发的动态算法,W10 实现了高可靠性和良好的重复精度。W10为特定调整提供了单独的示教选项。除了通常的 1 点示教(检测规定距离内的物体)外,2 点示教还能检测不同高度的物体。手动模式扩展了示教选项,提供了更大的灵活性。W10 的短距离和长距离型号都有两种外壳可供选择:一种是带 1 英寸孔的标准安装型,另一种是通过正面的 M18 螺纹或侧面的 1 英寸孔进行混合安装型。W10 仅有两种型号,每种型号都有两个彩色 LED 指示灯显示工作状态,因此具有很高的安装灵活性。这使其适用于最常见的安装情况。防护等级为 IP69k 的不锈钢外壳使所有 W10 都非常坚固耐用,可以承受恶劣的工作环境、腐蚀性介质或频繁的清洁循环。这就确保了运行期间的最大可用性,避免了应用中的长时间停机。
SICK 是世界领先的工业传感器应用解决方案供应商之一。公司由 Erwin Sick 博士于 1946 年创立,总部位于弗莱堡附近的 Waldkirch in Breisgau,是技术和市场的领导者之一,在全球拥有 50 多家子公司和控股公司以及众多代理机构。SICK 在全球拥有近 12,000 名员工,2022 财年的合并销售额约为 22 亿欧元。有关 SICK 的更多信息,请访问网站 www.sick.com。