交通行业

SICK西克3D视觉在交通行业内的应用

Ø  车体检测

n   TFDS(货载车缺陷检测系统)

n   TEDS(客载车缺陷检测系统)

n   需求

1.    适应速度40/80/120/180/300km

2.    检测区域:车侧、车底关键区域

3.    检测精度5mm

4.    安装:检测站

 

 

n   汽车制动/连接器监测

             Ranger3高达46K HZ的扫描速率和高光敏性,非常适合高速和低对比度检测。火车制动/连接件监测,对火车安全维护工作具有重要意义。

            铁路和道路等运输系统的预防性维护是一项具有挑战性的任务。Ranger3具有高速和高光敏性,IP65/67防护等级,使得它非常适合在苛刻的环境中使用,如道路或铁路等的OCR识别。

 

 

n   西克方案和优势

l  SICK 自主设计传感器

l  采用ROCC Rapid On-Chip Calculation )技术,处理速度高达 154 亿像素/

l  更高分辨率: 2560 x 832 pixels (6µm x 6µm)

l  更高扫描速率:在全幅模式下扫描速率为 7k Hz,最大扫描速率可达46k Hz2560*128

l  更高灵活性:可以灵活搭配不同激光、镜头、沙姆片在不同环境应用

 

 

Item

Description

Model

Part Number

1

3D camera

Ranger3

1091560

2

I/0 cable

Connecting cable (female connector - open)

6042773(5m) / 2070426(5m)

3

Ethernet cable

SSL-2J08-G05MACE

6049729(5m)

 

Ø  弓网检测

n   接触网磨损、偏移检测

n   受电弓偏移检测、偏移监测

n   安装:检测车、检测站

接触网与受电弓滑板监测系统包括两个部分:在高铁的车站加装的受电弓滑板高清视频监测系统;在车站咽喉、隧道口、接触网线岔、分相关节、动车库进出线等特殊断面和地点加装的接触网视频监测系统。此系统监测接触网和受电弓滑板的技术状态,及时发现运营动车组受电弓滑板和接触网的异常状态,指导故障消缺,确保接触网和受电弓的运行状态良好。

SICK Ranger3安装在动车入库前的检测大棚或者龙门架上,抓拍低速通过的受电弓滑板,监控受电弓整体状态。

 

 

Ø  轨面检测

n   需求:

n   枕木紧固检查

n   水泥枕紧固检查

n   扣锁检查

n   销钉检查

n   紧固件平面检查

n   几何测量(轨距等)

n   铁轨磨耗检查

n   道渣容量检查

n   安装:检测车

 

 

Ø  基础设施模块化检测(隧道/隔音墙)

n   隧道几何测量系统

n   适应速度:隔音墙检测xi'ton

n   适应速度:40~380km/h

n   精度要求:5~20mm

 

 

 Ø  路面检测

n   n   检测内容

1.车辙(Track)

2.坑槽(Chunk Hole)

3.裂缝(Pavement Crack)

4.破损等(Pavement Damage …)

 n   安装方式

SICK 3D相机的整套组件安装在SUV车顶的后端,利用激光三角的原理,不断将反馈位置的脉冲发送至3D相机,将整体路面的三维点云数据采集后发送至PCPC端根据获取的点云数据进行图像处理,检测出路面的裂缝,凹凸不平等等不良信息。