可配置的、直观的且可靠的运动部件 3D 检查
TriSpector1000
质量保证是实现可持续效益和稳定业务收入的前提条件。其包括物料管理、功能检查以及机器与产品监控。由此可减少库存并缩短流程时间。用于流程监控和质量保证的传感器解决方案可在质量变化和更换产品时实现自主调整,从而提升灵活性。借此,其可提高资源效率、减少废品并提升吞吐量。
远远不止单一视角
为了安全可靠地捕捉现实状态,工业环境中所需的远远超出单一视角。因此,SICK 提供广泛的视觉传感器系列,从易于集成的紧凑型设备到可更改配置的独立解决方案,直至可编程高速摄像机,满足更高要求。从 SICK 自主开发且已久经检验的模块和不同图像处理库的可集成功能中产生了更好契合的全新解决方案,适用于工业 4.0 环境下的任务。其中包括例如质量管理、可追溯性、物体数据采集和预见性维护。
产品选择
质量检查系统
引脚和压入检查 – 检查引脚的存在性和位置
Pinspector 3D
集成产品
灵活。智能。交流性强。
SIM4x00
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)