密切而又安全的平等人机协作是实现高产能、提高效率和改善人体工学的前提条件。安全技术在其中起着关键作用。SICK 丰富全面的安全解决方案产品系列可让人员不受限制地安全干预机器人系统,并减少生产中的停机时间。这可凭借智能、坚固而可靠的传感器与安全系统所赋予的适应性环境感知能力得以实现。从首次咨询到调试和维护,直至培训和进修——与广泛丰富的服务相结合,可按照客户需求打造出个性化安全机器人技术解决方案。
机器人系统中的安全性和生产效率——您的获益
• 安全解决方案专家一站式提供广泛丰富的产品系列
• 专为您的机器人应用设计的安全系统和安全解决方案
• 提供服务:从首次咨询到调试和维护,直至培训和进修
• 我们的专家对世界各地适用的机器安全标准和指令了如指掌,并在世界各地的主管机构中积极参与推进这些标准的发展。
• 由 SICK 安全专家提供全球现场支持
安全机器人技术应用
安全序列监控
安全序列监控可实现灵活的人机互动解决方案。其可调整机器人速度,使您的设施生产效率得以提升。
码垛
SICK 安全解决方案可实现紧凑而安全的码垛应用。无需停止流程即可接触托盘。从而使您以更高效能持续进行生产。
装载与卸载
安全机器人技术区域防护可实现不受限制地安全进入机器人危险区域。该系统可实现安全的人机协作,同时减少机器停机时间。
所有行业与领域的专家
汽车及零部件供应商
![Safe robotics image](https://cdn.sickcn.com/media/content/haa/ha3/9692853665822.jpg)
导航系统终测时的安全机器人平台
电子
![Safe robotics image](https://cdn.sickcn.com/media/content/h35/hc4/9692853600286.jpg)
搬运机器人的联合
消费品
机床
![Save Robotics image](https://cdn.sickcn.com/media/content/h9d/h46/9692853633054.jpg)
协作型机器人应用中的安全性
我们的安全机器人技术产品和解决方案
安全光幕
助力发展,安全先行
deTec
安全激光扫描仪
同时兼顾经济性和可靠性
S300 Mini Standard
SICK 最小的安全激光扫描仪——正确高效、坚固可靠
nanoScan3
可靠的安全激光扫描仪 - 理想的智能
microScan3
安全系统
开放通道实现可靠生产率
Safe Robotics Area Protection
安全全套解决方案——一站式完成规划、开发和落实
• 您是否了解您的机器人应用中存在的安全风险?
•您是否已经进行过风险评估,而现在需要找到合适的风险降低措施并加以实施?
• 您是否熟知与机器人应用相关的指令和标准(如 ISO 10218-1/2、ISO/TS 15066、ANSI/RIA R15.06、RIA TR R15.606、GB 11291.1/2)?
• 您是否需要为机器人应用相关指令和标准的落实寻求支持?
• 在您的应用中,人与机器人之间的互动是否非常密切,以致需要满足高安全要求并对人机协作进行确认?
我们经过认证的安全专家对这些问题胸有成竹。他们会按照您的个性化需求快速高效地落实您的项目——从方案阶段直到验收。SICK 让您一站式获得采用先进技术的防护设备、相应的服务和专业的项目管理。
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)
您是否存有疑问?
领军机器人制造商的特定解决方案