选择多多,美国人民和特朗普的双赢

2016-11-18


纳德 . 特朗普赢了。

 

美国人民没有选择政治老江湖希拉里,而投给了一个魅力独特的特朗普,



一个客观前提就是:选择多多


 




归正传,我们是卖传感器的啊,跟这有啥关系叻。





* PRONET系列客户受益解释:

  • 节省成本: 不需要电流或串口等转换模块
  • 高速:响应时间快至100倍(以profinet对比RS485为例)
  • 简单:直接基于profinet/ethercat编程,不需要转换命令
  • 安全:屏蔽抗干扰,采用数据核验。
  • 灵活布线:百兆数据传送可达百米距离,比串口远4
  • 智能安装调试:网线直连电脑通过IE调试,免去第三方软件


 

 

此,西克第二代测量光栅可以满足如下9种的数据接口需求



 

同时,西克测量光栅还支持各类定制化需求,提供从2.5mm50mm的分辨率,光轴数量多至500个,结合各类数据接口,产品组合多达上千种,您可通过识别以下二维码可轻松选型定制。


 

还在犹疑什么呢? 选择多多,选择西克测量光栅,西克和尊贵用户共创双赢!