用于载物架内 3D 零件定位的机器人引导系统
PLR
凭借 100 多种机器人型号,FANUC 的机器人产品系列在全球具有非常广泛的应用。得益于针对特定应用的选项,FANUC 工业机器人使用灵活、易于集成且操作直观。FANUC 机器人的最大有效载荷可达 2.3 吨,触发感应距离可达 4.7 米,适用于要求苛刻的自动化解决方案。
SICK 多年来一直与 FANUC 紧密合作,以开发可轻松集成到 FANUC 机器人中的特定传感器和系统解决方案。
无论是 Robot Vision(机器人视觉)、Robot Guidance(机器人引导)还是安全解决方案,SICK 都能为您的 FANUC 机器人提供合适的解决方案。我们帮助您提高生产效率、提升供应链价值,并保持强大的竞争力。
适用于 FANUC 机器人的传感器和软件解决方案
机器人导向装置
易于使用、灵活的传感器系统用于零件定位
PLOC2D
安全系统 Safe Robotics Area Protection:sBot Speed CIP
FANUC 机器人和 SICK 的成功合作案例
机器人导向装置
针对自动抓取零件和卸垛的灵活零件定位
PLB
SICK AppSpace
在所有尺寸的输送带上轻松拣选
3D Belt Pick
更多机器人技术解决方案
Robot Vision (机器人视觉)
末端工具
位置反馈
安全机器人技术
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/hf6/h64/13191549288478.jpg)
为您的 FANUC 机器人寻找合适的解决方案