由室内到室外——各类传感器满足不同的环境需求

2023-3-31

在传感器应用的领域中,常常会面临不同的环境干扰,对于大部分室内场景,常规防护的传感器已然足够,但对于一些在户外,经历各类风吹日晒和雨雪的工作环境来说,则需要更高防护标准的传感器方能满足需求。

1.中长距光电传感器G20系列

光电传感器的应用中,您是否存在以下这样的困扰? 检测深色物体(如黑色、蓝色)时,只要检测距离稍远一些,哪怕只是超过1米,漫反射光电就容易漏检; 在物流行业的应用中,反馈桁架、集装箱等物体的到位,一旦需要漫反射2~3米的检测距离,就很难选到高性价比的产品。

非常高兴告知大家,全新的中长距光电传感器G20系列现已正式上市啦! 稳定可靠地实现中长距离的漫反射、对射、镜反射检测需求,深色物体的检测能力也大大增强!

- 检测距离大幅提升

- 漫反射型GTB20检测距离3m,且带有背景抑制功能!

- 镜反射型GLD20检测距离20m(配合反光板PL80A)!

- 对射型GSE20检测距离120m!

- 更灵活的调试

- 光斑明亮集中,便于对光

- 灵敏度可调、亮/暗通可调、还备有延时可调的型号

- 突出的LED指示灯更容易监视调试和使用状态

- 兼容多种连接方式和输出方式

- 导线引出型、接插件型、端子台内置型均备有对应型号

- 备有PUSH/PULL输出型,可同时适应PNP或NPN的输出连接

- 备有继电器输出型,支持DC24V及AC240V

* 电压超过36V的型号已完成CCC认证,国内可正常销售

应用场景

获取详单

2.高性能颜色传感器CSS

一直以来颜色检测的传感器我们有CSMCS8两大系列,这两个系列也基本满足市场大部分需求。

随着检测需求日益变化,对于更长检测距离,更多颜色检测,更复杂的检测材料,更智能化等等提出更多的要求。为了进一步贴合应用的需求,CSS高性能颜色传感器为此应运而生。

- 识别细微的颜色差异

- 凭借高颜色分辨率和大景深,CSS High Resolution 颜色传感器甚至可以区分人眼难以识别的颜色细微差别。得益于创新的示 教程序,色彩渐变和结构化材料以及石材或织物等表面也不构成任何挑战。

- 感应距离自动调节

- 与物体的不同距离通常会影响传感器的颜色感知。SICK 通过自动感应距离调节来补偿这种影响:由于该功能,CSS High Resolution 即使在物体高度多变的情况下也能正确分配颜色。自动感应距离调节使得传感器能够在距离不断变化的情况下检测不同的物体尺寸,而无需在一个流程中重新示教。这将节省时间并确保灵活性。

- 全真彩TFT显示屏正确显示颜色值

- CSS High Resolution 颜色传感器在其显示屏上显示颜色值(RGB 或 L*a*b)。此外,它还可以确定已示教颜色与检测到的颜色之间的差异并将其可视化。因此除原始数据外,还可提供处理过的数据。

- IO-Link 提供更多可能性

- 借助 SOPAS 软件的智能设置帮助,CSS颜色传感器的安装速度特别快。此外,CSS High Resolution 简便的诊断、监控和调整确 保了运行期间的效率提升。

应用场景

获取详单

3.  3D LiDAR 激光扫描仪 MultiScan100

迈向工业4.0智能化的道路上,3D激光雷达扮演着数字化世界不可或缺的角色,不仅充当了自动驾驶车辆和机器人的“眼睛”,而且通过获取的3D 点云成为认知世界的“记忆”。

在各种各样户外恶劣条件下如雨、雪、雾、粉,低温等,稳定可靠的3D LiDAR将事半功倍,西克推出专为工业车辆及移动机器人市场开发的高精度室内外工业级16线激光雷达multiScan,为您的各类挑战性应用保驾护航!

- 多样化用途

- 无论是检测还是定位:3D LiDAR 激光扫描仪 MultiScan100 都是理想之选。得益于其 16 个扫描层,该传感器具有很大的三维 工作范围。因此,multiScan100 可以以 3D 方式垂直和水平检测周围环境。得益于高分辨率 0°扫描层,其也非常适用于 2D 定位。即使需要移动平台的 3D 环境监测,例如用于防撞,multiScan100 也是不二之选。

- 灵活满足需求

- 借助模块化方案,可根据需求对 multiScan100 进行配置。如此一来,SICK 3D LiDAR 激光扫描仪的硬件和软件即可满足不同 应用的框架条件。通过在线配置器启用额外的数字功能,可以提高传感器性能。可以从不断增加的模块化软件组件中为您的应用选择合适的应用和软件附件。SICK 已经根据要求为设备提供了带有客户定制参数设定的设备和与之匹配的系统插件,因此调试也很简单。对您来说的另一项优势:您只需为您真正的需求付费。

- 应用方面的全能型产品

- 得益于其水平 360°波束角和高分辨率 0°扫描层,multiScan100 应用广泛:其性能不仅适用于工业车辆、移动平台,还适用 于农业机械和工作设备。该传感器还可用于交通监控和 Smart City。借助其测量数据,例如车辆可以轻松绕过障碍物。

- SICK 全方位服务

- SICK 的服务可提升机器和设备的生产率,在全球范围内加强人员安全,为可持续经济奠定基础,并提供货物保护。除了实际咨询服务,SICK 还在理念和调试方面以及在运行过程中于现场提供支持。 服务范围主要包括维护和检查、性能检查以及升级和改型。模块化或个性化服务合同增加了设备的使用寿命以及可用性。可通过传感器和系统随时识别故障或使用限值。

应用场景

获取详单

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持! 

更多新品:

电感式接近传感器IMM

- 紧凑型结构节省了安装空间,并确保机械设计上的较大自由度

- 高定位精度和准度的开关特性,确保可靠地识别快速处理和装配流程

- 3 倍触发感应距离确保稳定的流程与高系统吞吐量

- 高检测灵敏度可实现对小物体的可靠识别

- 通过 IO-Link 提高灵活性和通信能力

- 借助可视化调节指示器轻松安装

- 由于传感器重量小,可实现动态处理流程中的高加速度

获取详单

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.