“上海国际机器视觉技术及工业应用展览会”是国内品牌化、国际化、专业化的机器视觉展会,影响力辐射亚太。展会汇集了各类机器视觉设备、工业相机设备与科技的综合性机器视觉产业,是机器视觉设备企业品牌推广和渠道拓展的助推器,传播崭新机器视觉行业市场的重要渠道。
SICK作为颇具影响力的传感器解决方案供应商,近些年致力打造优质的视觉产品,而SICK视觉产品无论是核心硬件还是系统集成更是先行一步。那么此次展会,SICK将给大家带来哪些精彩内容呢?
观展指南
时间:3月17日-19日
地址:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
展位号:W1馆1402展位
展会精彩活动
让西克“视界”时刻在线
为了让不能去展会现场的观众也能身临其境的感受展会现场的气氛,及时了解西克的亮点展品,西克将首次在官方视频号(德国西克SICK)与抖音号(SICK_China)同时进行展会现场直播,线上的观众可以在直播间时时与现场主播们互动哦!
观看直播指南
时间:3月17日下午15:00-15:30
平台:
视频号(德国西克 SICK)
抖音(SICK_China)
现场打卡 赢惊喜
为感谢持续关注SICK的朋友们,展会期间3月17日-19日,到SICK展位签到打卡的观众,即可获赠精美礼品一份,欢迎扫描下方二维码进行预报名哦。
主题论坛
新品抢先看
此次视觉展,我们一共有5个展品首次亮相,绝对值得您期待!让我们抢先看看是哪些宝贝吧!
1.Visionary-T mini 3D相机
Visionary-T mini采用3DTOF原理Snap-shot快照技术,集尺寸小巧和高精度于极致,单次拍照可获得20万(512*424)个像素点,在机器人引导高精度抓取,体积测量,AGV栈板孔位识别等应用有无限前景!
2.RulerX 40一体式 小视野 高精度 超快速
SICK RulerX 40一体式高速3D相机是专为新能源/3C小部件的质量检测而设计。采用最新的ROCC技术,扫描速率高达46KHz。高分辨率CMOS芯片保证了微米级别的重复性精度。此外,配备蓝色激光,可以获取更清晰可靠的点云图像数据。符合沙姆定律的镜头设计,可以获得更大的景深。采用 ROCC 技术的 SICK CMOS 传感器,处理速度高达 154 亿像素/秒。
3.3D相机轮胎外观检测平台
轮胎成品需要对尺寸、缺陷等外观进行检测和胎面OCR。其中尺寸主要包括轮胎外径,胎圈直径,幅宽等;缺陷主要有气泡、凹凸、裂缝、花纹缺损等;OCR则主要针对DOT码、生产日期、规格型号等字符。
西克新一代RulerXR一体式3D相机根据需求定制化设计最适合的视野和安装角度,可轻松实现轮胎检测的高精度、高速度、大景深以及高质量点云的需求,为轮胎成品外观检测提供了完美的解决方案,从而最大程度地为客户提高了生产效率和产品质量。
4.InspectorX 2D智能相机检测平台
西克 InspectorX 2D智能相机检测平台的硬件基于西克 InspectorP6xx系列智能相机,集镜头、光源、图像采集与处理集于一体;软件基于西克 AppSpace生态系统开发,提供强大的图像采集与特征识别能力,可轻松实现目标定位、条码识别、OCR、有无检测等常规2D视觉功能需求,并能在浏览器中进行视觉程序的编辑,简单易用;同时也支持基于AppSpace的自定义扩展功能开发。
5.PLB 视觉系统用于引导机器人精确定位抓取容器或箱体内的无序零件
该系统主要由3D相机、软件以及其他相关配件组成。相机获取准确且可靠的三维图像并且不受人工环境光的影响。友好的用户软件能够快速简便地对新应用进行配置和集成,软件算法自带零件定位、重叠检测及碰撞检测等功能,最大限度保证机器人安全可靠的从料框或容器内抓取零件。
更多精彩内容,欢迎关注SICK现场直播或是莅临展会现场哦!