在物流流程的各个层面提高动态性和吞吐量

2023-2-20

虽然在线贸易已成为内部物流领域的主要增长动力,但生产物流仍需要高速运转。随之而来地,经济和技术变革正在发生,该行业正在通过优化和精简其流程来应对这一变化。对自动化的需求越来越大,安全可靠的人机交互也越来越受到关注。自动导引系统(Automated Guided Vehicle,自动导航车)的制造商和运营商需要智能、兼容且面向未来的安全解决方案,以应对复杂的安全技术挑战。

1
1

长期以来,SICK 积极应对物流行业的发展趋势,并通过开发高性能安全技术来应对自动导引系统日益智能化的发展现状。microScan3 安全激光扫描仪即是与业界深入交流的结果。microScan3 的产品系列提供了满足各种要求的类型——大扫描范围、智能集成到常见工业网络以及丰富多样的智能功能。尽管扫描范围广,并且安全区域的数量也不尽相同,但先进的自动导引系统制造商仍可以依赖于简便的操作、紧凑的结构尺寸。这实现了 AGV(自动导航车)快速、动态作用的设计理念,例如,即使在高速和转弯行驶时,AGV(自动导航车)也能确保较高的安全性。

安全激光扫描仪
可靠的安全激光扫描仪 - 理想的智能
microScan3

高可用性和有效的测量数据

microScan3 产品系列的所有类型均提供可靠的 safeHDDM® 扫描技术,可生成高精度的测量数据。这些数据是基于每转多达 88,000 个多脉冲的光飞行时间测量,并借助智能过滤算法创建的。即使在应对诸如火花飞溅、环境光或灰尘等干扰影响时,microScan3 仍然可用,并在不限制安全功能的情况下实现持续的高生产率。microScan3 还满足其他相关的要求,例如具有较高的电磁兼容性 (EMC)。由于自动导引系统的复杂性不断提高,电气组件的数量不断增加,这一要求变得越来越重要。总而言之,microScan3 满足了对可靠性和耐抗性的所有要求,可实现全天候平稳运行。同时,它提供了高精度的测量数据,例如,可用于支持自动导引系统的导航。

The microScan3 is remarkably uncomplicated to integrate into your application: quick to mount, easy to wire, and secure to integrate into industrial networks.
microScan3 可轻松集成到您的应用中:装配快速,布线简便,能够可靠地嵌入工业网络。
The microScan3 is remarkably uncomplicated to integrate into your application: quick to mount, easy to wire, and secure to integrate into industrial networks.
microScan3 可轻松集成到您的应用中:装配快速,布线简便,能够可靠地嵌入工业网络。

集成到工业网络中

除了 microScan3 的通用 I/O 集成外,安全激光扫描仪还可以直接集成到常见的工业网络中,例如集成到 PROFINET PROFIsafe、EtherNet/IP™ CIP Safety™ 或 EtherCAT® FSoE。因此,SICK 提供了完整的产品组合,自动导引系统制造商可以从中选择适合其自身网络的设备。通过集成,可以轻松检索测量和诊断数据,并智能地进一步处理这些数据。

High productivity: thanks to decentralized diagnostics and safe integration into your industrial network, for example via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Or you can use the intelligent SICK system EFI-pro
高生产率:得益于分布式诊断系统,以及与您工业网络的安全无缝集成,比如通过 EtherNet/IP™ CIP Safety™、PROFINET PROFIsafe、EtherCAT® FSoE、I/O。或者使用智能的 SICK 系统 EFI-pro。
High productivity: thanks to decentralized diagnostics and safe integration into your industrial network, for example via EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Or you can use the intelligent SICK system EFI-pro
高生产率:得益于分布式诊断系统,以及与您工业网络的安全无缝集成,比如通过 EtherNet/IP™ CIP Safety™、PROFINET PROFIsafe、EtherCAT® FSoE、I/O。或者使用智能的 SICK 系统 EFI-pro。

 

保护区域范围为 9 米,可显著提高速度

运输系统的速度对于物流流程链的生产率非常重要。自动导引系统的速度越高,流程中可能的吞吐量便越高。microScan3 的保护区域范围大,正好能够实现高车速:在 9 米范围内,AGV(自动导航车)可以预见性行驶,并在发生危险时安全停车。得益于 275° 的扫描角度,如果将一台扫描仪安装在车辆的两个对角处,则可以实现 360 度无缝全方位保护。不再需要额外的传感器技术——省去了相应的安装和集成工作。

No safety gaps even when the device is mounted in a corner thanks to a scan angle of 275°.
得益于 275° 的扫描角度,即使在角落安装设备时也不会产生安全盲区。
No safety gaps even when the device is mounted in a corner thanks to a scan angle of 275°.
得益于 275° 的扫描角度,即使在角落安装设备时也不会产生安全盲区。
Cost-effective solution: Only one device is needed to provide you with accurate measurement data to secure and navigate your mobile application.

理想地适应各种驾驶模式

microScan3 的所有类型都具有丰富的功能,使 AGV(自动导航车)制造商在改变驾驶模式时具有更大的灵活性。借助多达 8 个同步保护区域和 128 个可自由配置的保护区域,允许根据行驶状况、装载状态和一般环境进行自适应调整。例如,如果 AGV(自动导航车)将其速度从每秒三米减慢到每秒两米,那么以前使用的保护区域实际上便太大了。因为如果一个人在更远距离处进入 AGV(自动导航车)的车道,尽管还没有出现危险情况,车辆就会停止。microscan3 可以理想地适配工作环境,从而提高流程的生产率。

操作简便:配置软件“Safety Designer”

SICK 非常重视配置软件的易用性。microScan3 的所有类型都可以使用“Safety Designer”配置软件轻松进行配置。这意味着不仅可以配置安全激光扫描仪本身,还可以配置例如 Flexi Soft 安全控制器等。此外,还可以对编码器进行参数设定。通过这种方式,可以配置 SICK 自己的“Safe EFI-pro”系统,这是一种用于 AGV(自动导航车)安全防护的便捷型整体解决方案,其结合 Flexi Soft 安全控制器可提供额外的安全运动功能。用户青睐集所有优势于一体的整体解决方案:一款用于多种传感器和控制解决方案的软件,直观地适用于安全网络中的所有组件。

通过 SICK 的传感器解决方案结合生产率与安全性

microScan3 产品系列及其所有单个功能的行业特定定位是基于对各自应用的有效了解,以及对物流行业不断增长的需求和复杂性的预测。凭借其广泛的解决方案组合,SICK 为自动导引系统制造商、系统集成商和设备运营商提供了丰富的可能性,以有效地结合生产率和安全性。展望未来,SICK 设定了必要的发展路线,力争能够更加有效和可持续地设计物流流程,尤其是在蓬勃发展的电子商务领域。

 

相关文章

模块化车队带来更大的自主性:室内及户外内部物流无缝衔接

阅读更多

Jungheinrich 实现升降车的自动化:转弯灵活且安全,转运能力更强

阅读更多

自主工业车辆保护区域的理想尺寸

阅读更多