超声波传感器助力 SHAMS 太阳能发电站满负荷运行

2023-6-6

测量在每个发电阶段都很重要。清洁时同样重要。位于阿布扎比西部的大型太阳能发电站 SHAMS,小型车辆不断穿梭于一排排模块之间,对发电站超过 250,000 块的反射镜进行清洁。SICK 超声波传感器 UM30 通过测量液压臂与抛物面反射镜之间的距离,把握这一流程更像是一场“优雅的舞蹈”,而不是粗暴的高压冲洗。

2013 年投入使用时,位于阿布扎比西部的 SHAMS 太阳能发电站是同类项目中规模较大的。即使在今天,这一规模的项目也令人惊叹。SHAMS 占地 2.5 平方公里,装机容量达 100 兆瓦,为阿联酋超过 20,000 个家庭提供电力。

SHAMS 是一个基于抛物形槽的太阳能热发电厂。简而言之,它是由一排排凹面反射镜组成的发电站。凹面反射镜反射太阳光并将其聚集到位于反射镜前方的玻璃管上。玻璃管中填充有热油。阳光将玻璃管内的热油加热到最高 500 °C。热油随后流向能源发电站,在那里将水转化为蒸汽。然后,蒸汽被用来驱动蒸汽涡轮机发电。

SHAMS produces 100 megawatts of electricity, powering more than 20,000 homes in the United Arab Emirates.
SHAMS 的发电量达到 100 兆瓦,为阿联酋超过 20,000 个家庭提供电力。
SHAMS produces 100 megawatts of electricity, powering more than 20,000 homes in the United Arab Emirates.
SHAMS 的发电量达到 100 兆瓦,为阿联酋超过 20,000 个家庭提供电力。

高挑战性的环境条件需要准确、可调的解决方案

许多人认为,在沙漠建造太阳能发电站是一件容易的事。但事实并非如此。发电站面临的问题之一就是它位于沙漠环境中。为了让发电站满负荷工作,反射镜和注有热油的玻璃管都必须清洁。在沙尘环境下经常会出现严重的沙暴,这是一项持续的挑战。由于靠近大海,来自海上的雾气与沙尘混杂在一起,使得任务更加艰巨。

总计有 258,048 块反射镜和 27,648 根玻璃管需要保持清洁。这项工作由五台清洁车承担。每台车都有两个液压臂,它们必须靠近表面,才能获得理想清洁效果。但反射镜和玻璃管都容易被较重的液压臂损坏。因此,在任何情况下液压臂都不能靠得太近。为此在车上安装有八个超声波传感器,每个液压臂四个。

A total of 258,048 mirrors and 27,648 glass tubes need to be kept clean.
总计有 258,048 块反射镜和 27,648 根玻璃管需要保持清洁。
A total of 258,048 mirrors and 27,648 glass tubes need to be kept clean.
总计有 258,048 块反射镜和 27,648 根玻璃管需要保持清洁。

超声波传感器开启了其它应用可能性

The SICK sensor UM30.
SHAMS 依赖 SICK 超声波传感器的稳定性。SHAMS 发电站的所有者和运营商 Masdar 对此印象深刻,他们决定不仅将 UM30 用于清洁车,还将其用于发电厂的其他工作。虽然这是做出这一决定的关键因素,但它仍需多重考量因素。SHAMS 发电站的环境是一种挑战。沙漠白天酷热,夜晚寒冷,沙尘无处不在,还有从波斯湾飘来的雾,因此传感器的耐用性也至关重要。事实证明,无论面对怎样的挑战,传感器都能可靠地工作。
超声波距离传感器
通用的问题解决方案
UM30
The sensors used in the SHAMS power plant come with an LED screen.
SHAMS 发电站所使用的传感器配有 LED 屏幕。
The sensors used in the SHAMS power plant come with an LED screen.
SHAMS 发电站所使用的传感器配有 LED 屏幕。
另一个因素是易使用性。SHAMS 发电站所使用的传感器配有 LED 屏幕,可直接在传感器上进行调整和诊断。这意味着不需要其它设备。“我们使用这些超声波传感器的经验非常丰富。它们非常稳定,迄今为止没有出现过任何故障”,SHAMS 发电站运营经理 Ali Al Masabai 说道。
Each of these trucks has two hydraulic arms that need to get close to the surfaces in order to ensure the best possible result.
每台叉车有两个液压臂,它们必须靠近表面才能确保理想的清洁效果。
Each of these trucks has two hydraulic arms that need to get close to the surfaces in order to ensure the best possible result.
每台叉车有两个液压臂,它们必须靠近表面才能确保理想的清洁效果。
太阳能集热能源市场规模预计将从 2021 年的 416.8 亿美元增长到 2028 年的 1,195.2 亿美元,年增长率相当于 16.2%,SICK 可以帮助客户更有效地运营设备。

 

相关文章

优化太阳能发电站的流程 —— 太阳能

阅读更多

绿色能源进入燃气管网:FLOWSIC 仍旧稳定可靠,测量高效。

阅读更多

便捷进入车辆通道:超声波传感器定位自动控制终端

阅读更多