SICK Inspector83x 提供开箱即用的AI质量管控方案

2024-6-4

2024 年 6 月,SICK 推出了 Inspector83x 2D 视觉相机,实现了开箱即用的AI机器视觉质量检测,可用于高速生产中要求严苛的常规质量检测任务。  

SICK Inspector83x 可让您毫无压力地进行示教,相机所拥有的功能强大、高精度的AI质量检测功能,使得非专业人员也可轻松进行配置使用,以应对全速生产的应用场景。通过向相机展示少量的样品,即可以在几分钟内启动运行并获取初步的检测结果。任何产品设计或批次上的变更,都可由生产线上的操作员以相同的方式进行快速添加。 

便捷性和强大的功能,赋能高速生产

SICK Inspector83x 拥有高达 500 万像素分辨率和强大的内置照明功能,是一款令人印象深刻的一体式多功能视觉相机。凭借强大的四核 CPU 和基于工业网络的高速数据传输,Inspector83x 可以直接在相机上进行高速的AI质量检测。高精度、快速响应以及无需额外设备的特性,尤其适合应用于要求严苛的快消品生产应用场景。针对缺陷检测、异常检测以及分拣等常见的机器视觉检测任务,通常可以达到每秒 15 次的高速检测。

凭借 SICK Inspector83x的强大功能,在消费品制造、食品饮料、汽车和包装等各行业的应用场景中均可获得可靠的检测结果,让制造商们轻松应对各类机器视觉检测任务。同时,SICK Inspector83x 也可以应对中大型场景的复杂检测任务,包括基于检测不可预测特征的产品生产质量评估、复杂组装场景中的装配质量验证,以及 OCR(光学符号识别)/OCV(光学字符验证)的读取和验证。2024 年内即将推出的后续型号将支持彩色图像识别,进一步适配各类特定的颜色分类、缺陷检测和质量管控应用场景。

非专业人员也能轻松掌握的AI机器视觉

Inspector83x 预装了 SICK Nova 基础软件,开箱即用。  无需专业的机器视觉知识,无需冗长的调试设置,即可轻松实现检测任务的部署。在实际生产场景中,用户可通过相机的 USB-C 端口或网口将相机连接至标准 PC电脑,并通过直观的软件界面向相机展示样品,即可完成训练并执行检测。最少仅需展示五次样品就可完成训练。将AI功能与基于规则的检测工具相结合,可进行更为实用的检测条件设置。例如:通过简单地添加一个测量值来完成检测的配置。 

当您需要对产线上的产品设计或包装设计进行变更时,SICK Inspector 83x 可以帮助您避免传统机器视觉复杂的再次示教。即使没有太多经验的操作员,也可以轻松解决问题,完成针对复杂规则的检测工具设置,而无需依赖机器视觉专家或外部顾问的协助。只需添加新的产品样品,相机即可进行自学习。

对于具有更多样品和大型数据集的复杂应用场景,用户也可以利用 SICK dStudio 云服务的算力来训练神经网络,训练的结果可导出为一个小体积文件,并部署在 Inspector83x 相机上运行。借助 SICK Nova平台,更进阶的用户还可以使用 Lua 编程和 HALCON 进一步定制开发并扩展功能。此外,SICK dStudio 云服务在协同工作和数据管理方面具有独特的优势,而用户使用的便捷性依然是该平台的核心。 

通过多功能工业网络实现高速数据传输

设置完成后,图像的处理将直接在 SICK Inspector83x 相机上进行,处理结果将以合格/不合格或检测数值的形式输出到设备的控制系统。Inspector83x 相机具有集成EtherNet/IP™ 或 PROFINET 的双端口设计,并针对工业网络进行优化,支持海量数据的高速传输。  专用的高速千兆以太网端口支持高分辨率图像的数据传输,并支持数据日志或 TCP/IP 集成。内置导出功能,只需按一下按钮即可输出各类常见 PLC 的自定义配置。

SICK Inspector83x 具备7个输入和5个输出。集成于设备中的延迟和队列功能,可根据时间或编码器的输入,对相机的图像输出进行高效标定,以适时激活连接的设备控制系统,例如:触发剔除机构动作。 

尽管 SICK Inspector83x 可作为独立设备运行,但也可根据安装需要搭配多种附件使用。专用的外接照明端口可以连接外部辅助光源,例如背光灯或条形灯。近红外 (NIR) 的型号将于 2024 年晚些时候推出。使用标准 C 型镜头接口,用户可以选择安装 SICK 的一系列光学镜头,也可以自由安装第三方的专用镜头,以适配更为复杂的检测场景。 

SICK 是全球前沿的工业传感器应用解决方案供应商之一。1946 年名誉博士兼工程师埃尔文·西克先生创办了 SICK 公司,总部位于布赖斯高地区瓦尔德基希市,紧邻弗莱堡,是技术和市场的前沿探索者之一。SICK 拥有 60 家子公司和控股公司以及众多代理机构。SICK 全球拥有超过 12,000 名员工,2023 财年综合销售额达 23 亿欧元。有关 SICK 的更多信息,敬请访问 www.sick.com
 

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.