【工业安全的未来】压力机中的PSDI功能:简单安全地实现更高生产效率

2016-9-13

 

西克SICK产品Flexi Soft 的 PSDI 功能,助力压力机安全生产,实现更高生产效率。


凭借安全控制器 Flexi Soft  PSDI 功能(存在感应设备启动)手动装料压力机上的冲压循环可通过安全光幕来进行周期控制:只要工人的手离开作业危险点,压力机立刻自动重新启动。这样不但使双手控制设备变得多余,也能在人体工学和安全方面给工人带来显著的好处,并且极大地提高了设备利用率。

 

>>  无论是在危险区域内、作业危险点旁或入口旁实现人员保护–得益于丰富的专业知识和丰富的产品系列,SICK 能够为每一个任务提供合适的解决方案。


将安全控制器 Flexi Soft  PSDI 功能与安全光幕结合,很好地证明了安全同样有助于提高生产效率。4 类安全光幕与安全控制器相互配合,防止工人因为干预压力机作业危险点而导致手和手指受伤 当然它们的优点不止如此。



 

安全和生产效率提升从此结合起来


在传统的双手控制装置上,工人必须用双手同时操作两个操作元件才能触发危险运动,例如压力机的工作冲程。期间必须始终按住控制装置,直到冲压循环以及相关危险运动结束。然后工人才能提取下一个工件。这样的设计有可能对工作岗位的人体工学带来负面影响,并进而导致错误率上升且生产效率下降。此外还存在因为意外接触控制装置而导致事故的危险。从气动压力机的例子上,我们可以看到 PSDI 功能如何以简单的方式持续提高生产效率:因为工人的双手都是空闲的,因此当他将第一个工件放入压力机之后,可以立刻拿起下一个工件。不需要等待冲压循环以及可能导致危险的运动完全结束。也就是说,凭借 PSDI 功能这种简单的方式显著提高了机器利用率和生产效率。




不只是安全


如今,用于机器和设备的安全方案不能“仅仅”提供事故保护–其自动化技术的附加价值越来越受到重视。全面的应用专有技术、丰富的产品组合、合适的安全控制器和正确的建议从一开始就非常关键,正如压力机上所使用的 PSDI 它是一种已被广泛验证的技术,40年来被用于提供冲压机安全与生产。


PSDI 功能可以让客户平均提高30%的产能,此外又提供可靠的安全防护,无论是机械式,液压式,气动式或伺服压机,SICK 均可提供 PSDI 相关解决方案。