【工业安全的未来】mac4 在太阳能设备制造中的应用

2016-9-26


 

>> 工业4.0,或称第四次工业革命、生产力4.0,是一个德国政府提出的高科技计划,由德国联邦教育及研究部和联邦经济及科技部联合资助,投资预计达 2 亿欧元,用来提升制造业的电脑化、数字化、与智能化。The Future of Industrial Safety是由SICK公司引导的概念,将引领市场提升安全概念,定制适合的解决方案满足客户的全方位需求。 

 

中国对应的战略是中国制造2025,正处于转型升级发展期的中国工业环境,人工成本日益剧增,工厂要追求低成本、高效率而引入更智能化的机械设备,自动化程度不断提升,高速度的机器越来越普遍,机械安全问题将变得越来越重要。未来的工厂将逐渐消除人机分离,会形成机器人和人共同协作的团队。这样的团队必须高度灵活地应对不同状况,这就要求另一种形式的安全。在为众多机器、设备提供装备方面,我们拥有 70 余年的经验,这是我们之所以能提供 符合未来要求的度身定制个性化解决方案、安全系统以及售后服务的基础 。安全传感器现今已能精确匹配于新的机器流程。


作为智能传感器专家,来自德国的SICK在安全防护方面也是首屈一指,有着非常丰富的经验。70年的发展历程里,SICK始终是传感器和智能控制的佼佼者。SICK不仅开创性地发明了世界上第一对安全光幕,第一台安全激光扫描仪,还能为客户提供安全控制,安全开关门锁等全系列安全产品。特别在汽车,物流,机床等领域都有成熟应用。SICK不仅是优质产品供应商,而且是整体解决方案提供商。从传感器技术到控制及驱动技术,让安全技术完美融入相关的系统环境,全面保障安全的同时维护自动化生产效率。




Mac4安全光幕的特点

  • 模块化组装,可扩展设计
  • 安全等级 type 4 (IEC 61496)PL e (EN ISO 13849)
  • 无盲区设计,IP65防护级别
  • 分辨率 17 mm 30 mm
  • 保护高度从210 mm 1050 mm,每级增量 105 mm
  • 保护距离从 0.4 m 3.2 m
  • 可直接安装,或选配安装支架 

 

 

 

选择SICK mac4的理由


mac4安全光幕是专门为亚洲市场量身定制的一款高性价比产品,不但满足国际安全标准最高安全等级要求,认证齐全,而且满足特定行业的应用需求,模块化设计能大幅度减少客户的库存空间及成本,具有非常大的竞争优势。

客户在有限的空间中需要安全防护,我们推荐了对于安装空间狭小的针对性解决方案,mac4是不二之选。通过安装了mac4四级安全光幕,客户设备的安全性大大提升,工人在操作时避免了手被机器夹伤的风险。

 



对于有一定发展要求的客户来说,选择SICK就选择了品质,品位

客户是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端标准化设备制造商。已获得国家高新技术企业、国家创新基金支持。目前涉足两个方向:太阳能电池印刷整线和SMT印刷及检测设备。 客户新研发的太阳能电池丝网印刷设备技术取得突破,达到了国际先进水平,打破了光伏行业丝网印刷设备完全依赖进口的局面。

 

安全第一,选择SICK就是选择了可靠,专业。

客户制造的设备主要是太阳能电池丝网印刷线,新技术大大节省了电力与时间,使产量从原先的40000/日迅速升为65000/日。无论是装配设备还是运输设备都是高速运行的,然而同时安全隐患也是客户考虑的重点之一。经过和SICK公司的交流,我们现场评估了安全风险并给出了最合适的安全解决方案。Mac4毫秒级的响应时间为客户操作人员保驾护航。

 

 

成本控制有一定要求,SICK能够提供高性价比的方案。

客户属于高效的OEM,制造的设备数量非常巨大,显然在附加安全防护的同时,附加成本的考虑也是客户首要任务。Mac4系列安全光幕,不仅满足安全要求,而且能够提供适合亚洲市场的价格,让客户得到满意的使用体验。

 

针对电子行业的特点,SICK能够实现快速交货。

客户制造设备周期极短,对于设备上的任何部件的货期要求都是极高的。SICK可以根据客户需求,提供最佳备货方案,大大缩短客户交货期。Mac4系列安全光幕,可拼接的设计,不同高度规格的光幕使用同一型号模块进行拼接,无论是客户还是SICK公司,备货方面将更加灵活。