企业面临巨大挑战:尽可能高效地行动。物料流和内部物流过程必须随时最佳相互协调。如果在某一点遇到障碍,将影响整条增值链——并将最终影响竞争力。智能传感器和联网系统在工业 4.0 的框架内确保高效物流过程。数据被采集、实时准备并构成自主与受控流程的决策依据。实际上:全程追踪货物和流程与智能系统相结合,实现独立优化过程。
实时检测其库存并订购补给的物料仓库。相互协调订单和行驶路线的穿梭车。或是独立安排其路线的运输系统:这些复杂系统需要高性能的产品和技术以可靠工作。作为领先制造商之一,SICK 拥有成熟的传感器与软件解决方案,为众多行业提供更高的安全性、灵活性和高效性——沿着整条增值链。
![Logistics interconnection](https://cdn.sickcn.com/media/content/h4c/hba/9755692466206.jpg)
通过智能联网提高流程的灵活性
联网是沿着增值链提高灵活性的基础。可通过基于数据的智能服务实时控制和优化物流过程。但联网并不限于自己的厂房大门以内。通过云端可将流程全球联网、同步和相互协调。
有非常广泛的途径将物流流程无间隙联网。可编程的 Sensor Integration Machine (SIM) 或 TDC 网关系统可集中与传输不同数据信号,随后可在本地服务器上或通过云服务准备这些信号。 作为 International Data Spaces Association (IDSA) 的创始成员,SICK 非常重视数据主权。任何公司均应完全控制其数据和单独决定如何对其进行处理。此外,SICK 还支持合作伙伴之间的安全数据交换。
安全运输和无间断追踪货物
无论是在集装箱码头、在铁路上、在仓库内还是在机场:追踪系统确保无间断追踪货物。驾驶辅助、运动监控和安全等领域的系统确保顺利运输。
以港口物流为例:终站和运输流程基本实现自动化且遵循固定规则。为了更大限度降低碰撞以及货物和港口设备损坏的风险,采用大量传感器来检测集装箱、测量距离和防护运输车辆。
在工业环境中,车辆防护也变得日益重要。摄像机、无线射频识别和激光技术为载人运输车与自动导航车提供可靠的防撞保护,并实现轻松搬运货物。
在追踪货物列车车厢或实现飞机后推的半自动化上,也会使用这些技术。结果:运输工具的高可用性,由此在避免发货错误的情况下缩短运输时间并改善了员工的工作条件。
适用于运输的解决方案选择
用于内部物流应用的高效解决方案
自动化解决方案为仓储物流和货物中心两大领域提供提升效率和实现更高吞吐量的巨大潜力。原因在于日益提速的货物周转以及不断提高的仓储与空间成本。货物必须越来越快地从 A 点运输至 B点——发货错误将遭到收件人投诉。
在信使、快递、包裹和邮政行业 (KEP),成功主要取决于两个因素:吞吐量和分拣准确性。即使在较高速度下,追踪系统也能测量和识别包裹。借助尺寸数据,可根据需要确定产生的邮资。追踪系统——例如可安装在输送带上——确保沿着供应链的透明性。
此外,SICK 的包裹分析软件提供监控系统和概览其性能的可能。这样既可保证可追溯性,又能提高测量准确度和分拣流程效率——无论是在输送带上、在货运中心还是在整个网络内。在复杂的仓储系统中,传感器解决方案确保更佳占用存储空间以及通过仓库穿梭车安全搬运,杜绝事故。集成的摄像机和光电传感器自动识别物体、检查可能的突出部分并将穿梭车精确定位在货格前。安全、高效。
利用 SICK 传感器轻松实现通过机器人解决方案自动堆垛和拣货——并通过数据流成为更佳联网工业环境的一部分。
适用于内部物流的解决方案选择
自动化供应生产
在生产中,基于传感器的内部物流解决方案同样愈加重要。除了效率,自主流程也能经常提高安全性和质量。
无论是自动导航车 (AGV) 还是拖曳式列车:借助这些移动式平台可以高效灵活地为生产供应新装置和返回空容器。凭借适用于几乎所有种类货物的新型无线射频识别和读码技术,可以灵活快速地完成装货或卸货时的检测过程。LiDAR 传感器、摄像机和雷达传感器使自主、半自主或载人车辆在生产区域更加安全。路线上的障碍物将被立即识别出来并绕开。
生产范围内的物料处理更加简单:用于定位的传感器(例如基于 UWB 或 LiDAR 技术)使制造过程中的所有重要物体完全透明。通过针对看板式货架容器的自动订购或借助机器人和起重机的及时输送物料。智能内部物流解决方案可节省时间、操作和手动请求物料。
无论是药品包装还是机器部件:采用 SICK 传感器的个性化追踪解决方案实现随时明确识别单一物体和顺着生产步骤无间断追溯其路线。
生产物流变得更智慧
闭环的形成 - 生产物流中的传感器解决方案也能用于制造过程中的极小间隙
为接收人实现充分透明
每件货物都有一个接收人——无论是给生产员工的装置还是通过快递交付给客户的包裹。智能物流让流程变得透明。接收人实时获悉货物当前位于哪里或预计将在何时到达。
组件到达后,可通过追踪系统轻松将其记入接收人的系统中。可在多个工作站间保证无间断追踪。
数据保护和数据主权对于发送人和接收人至关重要。仅在值得信任的合作伙伴中间进行数据交换。这样每家企业都能完全控制谁可以访问哪些数据。
适用于接收人的解决方案选择
![](https://cdn.sickcn.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)