新品上市:IO-Link赋能装配、电子加工、物流、印刷等行业迈入工业4.0!
IO-Link技术助力生产
1.全新智能激光型光电传感器W12L
Next Gen家族又添新品,全新一代智能激光型光电传感器W12L现已全面上市,延续了老款产品的金属外壳与IP69的防护等级,并融合了W4F,W16/26的Bluepilot示教辅助技术。
精细的光斑,延长的检测距离、多模式的检测功能等全新特质增强了系列产品的稳定性与灵活性。适用于3C、半导体、汽车装配、机床加工、食品包装等各行各业高精度及小物体的检测需求。
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image4.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg2NXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2g4Zi9oZGEvMTMwNTI3Mjc4NTMwODYucG5nfDg4NjVkMjcxZGE0YTUzNmUwYTdjY2RkNGQxMGQwMjhmMzBmNDI1YzExNGI0MWFmN2EyMDVlMmEzODg1MjllYjg)
- 小光斑、高精度
- 新一代W12L光斑至小可达0.17*0.1mm,可以广泛应用在小物体检测、薄片边缘检测。
- 新增平行光光斑,检测距离内,光斑在水平方向尺寸稳定。背景抑制至佳可达到0.2mm,适用于多种高精度检测应用需求。 - W12L的光斑最小可达0.17*0.1mm(100mm)
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image5.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODUzMXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gzMC9oNWMvMTMwNTI3Mjg3NzA1OTAucG5nfGRjMmMxODYwOWI4MWJkODAzMjZhNzVlMjA3NGExMTE1ZGEzYjFhOTFlNDU4NGFjYjNhZDY4YTIyMmEzYzkyYzY)
- 够灵敏、远距离
- 新一代W12L改善了以往激光型光电传感器检测距离不足的问题,新增了长距型及高灵敏度型。 - 长距型检测距离可达850mm,而高灵敏度型可以达到1.2m,即便是黑色物体,也可达到1m检测距离,除此之外高灵敏度型号也可以检测倾斜角度的物体。
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image6.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ3M3xpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gxZS9oNGIvMTMwNTI3MjkwOTgyNzAucG5nfDczNjdjMDY1NjE1NjQzODc5OTY3ZDA2MjJlNmI1NzMyZGJjMTkxNGZhOWZhZjZlOTY0ZjlkMmE0OTg0Y2Q1YjA)
- 多模式、All-In-One
- WTM12L融入了多种检测模式,客户通过BluePilot界面和旋按一体的示教按钮可以轻松选择。 - 检测模式包括: 1) 背景抑制模式 2) 前景抑制模式 3) 两点示教模式 4) 独立双开关量 5) 窗口模式 6) 高灵敏度模式 7) 测距模式
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image7.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk5NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNmYvaGIyLzEzMDUyNzI5NDU4NzE4LmpwZ3w1OGNhODI0YmQzNTM5ZDBmNjI2MzIwNjdhM2RlOWU3MzI3ODU4ZTllMzQzM2U4MDRkNjdjYzljMjRjMjhlOGNi)
- 够智能、IO-Link
- 所有的新一代W12L 激光型传感器均支持IO-Link通讯,与SIG200、SIG350连接,可让传感器具有参数可视化、灵活读写、状态诊断预维护等优势。形成全新的工业4.0传感器方案。
2.固定式条码阅读器CLV61x IO-Link
CLV产品线在原有CLV61x标准版及双端口版本的基础上,又增加了CLV61x IO-Link,同时也丰富了CLV61x的通讯方式。
产品特点
✔ 紧凑且稳定的外观设计,防护等级达到IP65。
✔ 通过IO-link集成(独立于现场总线的固定条码阅读器)。
✔ 针对内物流应用的阅读区域: 25~330mm。
✔ 提供触发传感器的连接选项,减少调试时间。
3.智能超声波槽型传感器UFS
西克槽型传感器家族再添一员!这次的新成员是拥有超声波原理的智能槽型传感器UFS。
作为新一代的超声波槽型传感器,UFS为客户提供了更小的尺寸和更高的精度。同时UFS兼具IO-LINK功能,能够读取检测数据以实现透明化监控,并进行更智能的个性化设置,满足各个行业的检测需求。
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image13.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2MHxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gwYi9oMDUvMTMwNTM2NjQyMzE0NTQucG5nfDdiMzQ3MDA4Mzg2YzdjOTBlMjYzNmVkOWZkZmUxYTUxOTQ3MWJmNzI1YjcyNGU0ODI5MzAxOTZkZTc0NmQ5Y2U)
- 更小巧、更方便
- 体积与UFN3相比缩小30%,节省安装空间,有助于减小机器整体大小,使机器更轻便,使安装更快捷;
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image14.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzk3NXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2hiZS9oZGEvMTMwNTM2NjQyOTY5OTAucG5nfDEyNDFiZWY5ZWUyNTJmMGY1NDNlYTMyMmRmYTNkNmIwNDhiOTViMzI2ZjNiNGI3NjgyMmE3YmJiNjlmMTQwMTU)
- 指示灯、一眼通
- 通过指示灯示教反馈,使操作人员进行更快速的示教,在运行过程中可监控是否需要维护和调整设置;
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image15.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQwNnxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2hlMi9oMDEvMTMwNTM2NjQ5MTk1ODIucG5nfDEyMDBjMjI0NDMwZTFhMmEwMDQ3YWM2MWNkN2ZmMzVjNzE3MDE5NmY2NjEwZDhkZjVhYzBlZjBhMjU5YmY3NDg)
- 更高速、更灵敏
- 即使在设备高速运行(2.2m/s)的情况下,仍然可以检测1mm紧凑的标签;
- 大幅降低标签成本,减少材料浪费,提高检测效率,提高单位时间生产数量;
![](/medias/blog-January-new-product-Express-image16.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYzMHxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2g1NC9oMDcvMTMwNTM2NjU1NzQ5NDIucG5nfGNmMzkzMTc5Y2E0YTlhYzg5NjFkYjljNzg0YzQ4MzU2ZGI3OTM4NDAwMTZkMGNkNjQ5ZGExMjJlMzhiY2M3ZmY)
- 更智能、IO-Link
- 智能超声波传感器提供过程信息,能够通过IO-LINK进行大量设置,包括 1)预诊断功能,减小停机时间,为客户提供安全感;2)可通过软件对生产过程中的检测过程进行实时监控;3)可进行简单的逻辑运算,减少PLC工作量;4)可通过软件对阈值进行准确控制,进行大量附加设置。
联系我们
联系西克市场部门:
020-28823600 转 3630
我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。
我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!