筛选依据:

664 匹配:

匹配 193 - 216 664

  • 可选择内置版本或带有外壳的表面安装版本
  • 内置版本带自检测紧急停止触点
  • 带彩色标记或 LED 环形灯的状态显示器
  • 带防护卡圈的类型
  • 带 M12 连接器的类型
现在比较
选择
  • 经过认证的测量准确度可达 5 mm x 5 mm x 2 mm(长 x 宽 x 高)
  • 视系统变型不同,可检测的物体尺寸可达 2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(长 x 宽 x 高)
  • 输送带速度可达 2 m/s 以上
  • 可通过 MSC800 控制器顺利集成
现在比较
选择
  • 灵活安装至所有常见的型材
  • 用于 PROFIBUS DP、PROFINET 和 EtherCAT、灵活的现场总线连接(由设备型号决定)
  • 用于设置总线地址和运行模式的编码开关(由设备型号决定)
  • 用于状态显示和诊断的 LED
  • 插入式电气连接件
  • 用于所连接传感器的集成参数存储器
  • 紧凑且灵活
现在比较
选择
  • 在 HMI 和计算机上实时可视化显示保护区域和测量数据
  • 读取并显示安全激光扫描仪的事件存储器
  • 直接访问诊断和设备信息
  • 对于基于 Windows 的 SCADA 系统(例如 SIEMENS 的 WinCC)和 Windows 计算机
  • 支持的设备:microScan3 和 outdoorScan3
现在比较
选择
  • 久经考验的优质元器件
  • 模块化概念,安装灵活
  • 无压力损失的非接触式超声波技术
  • 量程比大于100:1
  • 压力自适应型传感器
  • 对脉动和压力调节器噪音不敏感
  • 控制单元距离传感器最远可达15m
  • 拥有自我诊断功能的双向测量
现在比较
选择
  • 最多带有 2 个外部传感器输入的传感器集线器
  • 传感器数据经由 HIPERFACE DSL® 集成至运动控制系统中
  • 获取伺服电机的振动、温度、速度、位置和运行寿命直方图(与 EDS/EDM35 结合使用)
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带有 3 个装配槽的坚固外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
  • 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
  • 7 段显示
  • 电脑的配置和诊断
  • 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带有 3 个装配槽的坚固外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁和诊断信息输出
  • 标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 用于装置调整的配置按钮
  • 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯、Actuator Sensor Interface
现在比较
选择
  • 可手动调整接触压力,分 6 步,范围由 0 至 24 N 不等
  • 轴距紧凑 (120 mm),适合灵活装配
  • 可手动达到维护位置
  • 测量轮品类丰富,直径选择广泛
  • 可组合增量型编码器或者绝对编码器接口
现在比较
选择
  • 测量准度 ± 5 mm x 5 mm x 2 mm,重量分辨率 ± 2 g
  • 读取一维码和二维码
  • 最大物体尺寸从 600 mm x 500 mm x 400 mm 到 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • 自动开始测量过程
  • 带有彩色图像记录的基于 3D 机器视觉的测量
  • 具有个性化定制选项的中央控制器
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的 ABS 塑料结构,体现模块化外壳理念
  • 无盲区
  • 保护区域高度 210 mm 至 1,050 mm
  • 扫描范围:0.4 m 至 3.2 m
  • 分辨率:17 mm 或 30 mm
  • 直接安装或利用校准支架
  • 适配器,用于激光辅助校准装置 AR60
该产品系列已停产!
现在比较
选择
  • 发射器和接收器集成在一个外壳内
  • 5 种不同的槽宽,从 30 mm 至 180 mm
  • 5 kHz 的高开关频率
  • 最小可检测物体 (MDO) 为 0.5 mm
  • 由 ABS 制成的高强度混合结构外壳,带碳钢框架
  • 灵敏度调节
  • 明通/暗通切换
  • 推挽式输出
现在比较
选择
  • 测量范围最大 50 mm 的位置反馈
  • 多达 3 个数字开关信号
  • 通过 IO-Link 实现 8 个开关点
  • 最多 3 个开关信号的动态示教
  • 激励元件诊断数据:活塞速度、气缸行程、磁场强度等
  • 流程诊断数据:温度、振动、位置、最大加速度
现在比较
选择
  • 测量准度 +/- 2 mm,最大分辨率 0.1 mm
  • 测量范围从 0.05 m 到 80 m(白色),最高 14 m(黑色)
  • IO-Link V1.1,模拟输出和数字输出
  • TFT 彩色显示屏和易于操作的菜单引导
  • 外形美观的、久经考验的金属外壳
  • 防护等级 IP65 和 IP67
  • 现有配件可重复使用
现在比较
选择
  • 基于标准化 M18 构型的各种外壳形状
  • 可选择塑料或金属材质的外壳
  • 明亮的、多色状态 LED
  • PinPoint LED 和智能、抗干扰的信号评估
  • “Fully Flush”(全齐平)类型的高拧紧力矩
现在比较
选择
  • 高效的超声波传感器 - 气体温度可达 280 °C,气压可达 450 bar
  • 直接通道布局
  • 智能自诊断
  • 紧凑坚固型结构
  • 集成的日志和数据记录器
  • 更大的测量范围 1:120
  • 双向测量
  • 低功耗小于: < 1 W
现在比较
选择
  • 适用于云、可编程逻辑控制器,以及摄像头、照明和各种传感器的接口
  • 支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 的现场总线
  • SICK 算法 API 和 HALCON 图像处理库
  • 用于配置图像处理应用的 SICK Nova
  • 采用 IP65 或 IP20 防护等级的外壳
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 坚固的结构
  • 通用的应用领域
  • 扫描范围可达 70 m
  • 继电器输出端
  • 前镜加热器
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
  • 径向光学 (90° 偏转镜)
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849) , 仅与 UE402 连接时
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –20 °C 至 55 °C
  • 带有外部设备监控 (EDM) 和重启联锁的窄分析装置 (22.5 mm)
  • 仅 30 ms 的快速响应时间
  • 可级联多达 8 个传感器
现在比较
选择
  • 安全系统可视化
  • 实时显示系统状态、故障、KPI
  • 记录和分析安全相关事件
  • 基于浏览器的操作界面,可在 HMI、计算机、平板电脑等上面显示
  • 用于管理多个安全系统的仪表板
  • 有关访问权限的用户管理
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
  • 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
  • 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
  • 金属和塑料规格
  • 径向光学 (90° 偏转镜)
  • 简便的诊断和维修
现在比较
选择
  • 200 或 400 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
  • 从物体至物体的动态焦距调节功能
  • 集成的大功率 LED 照明
  • 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
  • 智能、快速的解码算法
现在比较
选择
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于准确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
现在比较
选择

匹配 193 - 216 664