筛选依据:
664 匹配:
- 经过认证的测量准确度可达 5 mm x 5 mm x 2 mm(长 x 宽 x 高)
- 视系统变型不同,可检测的物体尺寸可达 2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(长 x 宽 x 高)
- 输送带速度可达 2 m/s 以上
- 可通过 MSC800 控制器顺利集成
- 灵活安装至所有常见的型材
- 用于 PROFIBUS DP、PROFINET 和 EtherCAT、灵活的现场总线连接(由设备型号决定)
- 用于设置总线地址和运行模式的编码开关(由设备型号决定)
- 用于状态显示和诊断的 LED
- 插入式电气连接件
- 用于所连接传感器的集成参数存储器
- 紧凑且灵活
- 在 HMI 和计算机上实时可视化显示保护区域和测量数据
- 读取并显示安全激光扫描仪的事件存储器
- 直接访问诊断和设备信息
- 对于基于 Windows 的 SCADA 系统(例如 SIEMENS 的 WinCC)和 Windows 计算机
- 支持的设备:microScan3 和 outdoorScan3
- 久经考验的优质元器件
- 模块化概念,安装灵活
- 无压力损失的非接触式超声波技术
- 量程比大于100:1
- 压力自适应型传感器
- 对脉动和压力调节器噪音不敏感
- 控制单元距离传感器最远可达15m
- 拥有自我诊断功能的双向测量
- 最多带有 2 个外部传感器输入的传感器集线器
- 传感器数据经由 HIPERFACE DSL® 集成至运动控制系统中
- 获取伺服电机的振动、温度、速度、位置和运行寿命直方图(与 EDS/EDM35 结合使用)
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 带有 3 个装配槽的坚固外壳
- 可达 70 m 的大扫描范围
- 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
- 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
- 7 段显示
- 电脑的配置和诊断
- 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 带有 3 个装配槽的坚固外壳
- 可达 70 m 的大扫描范围
- 外部设备监控 (EDM)、重启联锁和诊断信息输出
- 标准化的接口技术 M12
- 7 段显示
- 用于装置调整的配置按钮
- 可选择的集成:激光校准辅助装置、信号灯、Actuator Sensor Interface
- 可手动调整接触压力,分 6 步,范围由 0 至 24 N 不等
- 轴距紧凑 (120 mm),适合灵活装配
- 可手动达到维护位置
- 测量轮品类丰富,直径选择广泛
- 可组合增量型编码器或者绝对编码器接口
- 测量准度 ± 5 mm x 5 mm x 2 mm,重量分辨率 ± 2 g
- 读取一维码和二维码
- 最大物体尺寸从 600 mm x 500 mm x 400 mm 到 800 mm x 500 mm x 200 mm
- 自动开始测量过程
- 带有彩色图像记录的基于 3D 机器视觉的测量
- 具有个性化定制选项的中央控制器
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 坚固的 ABS 塑料结构,体现模块化外壳理念
- 无盲区
- 保护区域高度 210 mm 至 1,050 mm
- 扫描范围:0.4 m 至 3.2 m
- 分辨率:17 mm 或 30 mm
- 直接安装或利用校准支架
- 适配器,用于激光辅助校准装置 AR60
- 发射器和接收器集成在一个外壳内
- 5 种不同的槽宽,从 30 mm 至 180 mm
- 5 kHz 的高开关频率
- 最小可检测物体 (MDO) 为 0.5 mm
- 由 ABS 制成的高强度混合结构外壳,带碳钢框架
- 灵敏度调节
- 明通/暗通切换
- 推挽式输出
- 测量范围最大 50 mm 的位置反馈
- 多达 3 个数字开关信号
- 通过 IO-Link 实现 8 个开关点
- 最多 3 个开关信号的动态示教
- 激励元件诊断数据:活塞速度、气缸行程、磁场强度等
- 流程诊断数据:温度、振动、位置、最大加速度
- 测量准度 +/- 2 mm,最大分辨率 0.1 mm
- 测量范围从 0.05 m 到 80 m(白色),最高 14 m(黑色)
- IO-Link V1.1,模拟输出和数字输出
- TFT 彩色显示屏和易于操作的菜单引导
- 外形美观的、久经考验的金属外壳
- 防护等级 IP65 和 IP67
- 现有配件可重复使用
- 基于标准化 M18 构型的各种外壳形状
- 可选择塑料或金属材质的外壳
- 明亮的、多色状态 LED
- PinPoint LED 和智能、抗干扰的信号评估
- “Fully Flush”(全齐平)类型的高拧紧力矩
- 高效的超声波传感器 - 气体温度可达 280 °C,气压可达 450 bar
- 直接通道布局
- 智能自诊断
- 紧凑坚固型结构
- 集成的日志和数据记录器
- 更大的测量范围 1:120
- 双向测量
- 低功耗小于: < 1 W
- 适用于云、可编程逻辑控制器,以及摄像头、照明和各种传感器的接口
- 支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 的现场总线
- SICK 算法 API 和 HALCON 图像处理库
- 用于配置图像处理应用的 SICK Nova
- 采用 IP65 或 IP20 防护等级的外壳
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 坚固的结构
- 通用的应用领域
- 扫描范围可达 70 m
- 继电器输出端
- 前镜加热器
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
- 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
- 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
- 外壳防护等级 IP 67
- 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
- 径向光学 (90° 偏转镜)
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849) , 仅与 UE402 连接时
- 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
- 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
- 外壳防护等级 IP 67
- 温度范围从 –20 °C 至 55 °C
- 带有外部设备监控 (EDM) 和重启联锁的窄分析装置 (22.5 mm)
- 仅 30 ms 的快速响应时间
- 可级联多达 8 个传感器
- 安全系统可视化
- 实时显示系统状态、故障、KPI
- 记录和分析安全相关事件
- 基于浏览器的操作界面,可在 HMI、计算机、平板电脑等上面显示
- 用于管理多个安全系统的仪表板
- 有关访问权限的用户管理
- 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
- 扫描范围达到 10 m 的小型 M18 传感器
- 扫描范围达到 60 m 的紧凑型 M30 传感器
- 外壳防护等级 IP 67
- 温度范围从 –40 °C 至 55 °C
- 金属和塑料规格
- 径向光学 (90° 偏转镜)
- 简便的诊断和维修
- 200 或 400 万像素的分辨率,40 Hz 的高帧率
- 从物体至物体的动态焦距调节功能
- 集成的大功率 LED 照明
- 功能键、激光辅助、光学和声音反馈信号
- 智能、快速的解码算法
- Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
- 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7 段显示
- 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
- 用于准确的整理系统的光束编码
- 电脑的配置和诊断