筛选依据:

664 匹配:

匹配 169 - 192 664

  • 迷你外壳颜色传感器
  • 通过控制电缆或操作屏静态示教功能方法
  • 通过 IO-Link 可最多示教 8 种颜色
  • 开关频率:1.7 kHz
  • 测量距离: 12.5 mm
  • 通过带 M12 插头的电缆可以和以前的颜色传感器类型兼容
现在比较
选择
  • 发光传感器集成在微型外壳内
  • 一个变型同时附带静态和动态编程
  • 即使在低照度下仍能进行可靠的检测
  • 开关频率:6 kHz
  • 工作范围:8 ... 20 mm
  • IO-Link 功能
  • 通过带有 M12 插头的电缆可以和以前的 LUT 传感器类型兼容
现在比较
选择
  • 适用于低、中浓度的粉尘含量
  • 单侧安装,简便
  • 自动检查零点和参考点
  • 适合于在中等及大尺寸烟道上安装
现在比较
选择
  • 高重复精度:< 10 mm
  • 行驶速度高达 3 m/s
  • 旋转速率最快 90°/s
  • 高达 66 Hz 的位置输出
  • 操作简单的用户界面(网络浏览器)和 ROS 集成
  • 车辆量距和反射器检测的集成选项
现在比较
选择
  • 较短且坚固的 M12 金属外壳
  • 多样化的接口和 IO-Link
  • 理想的背景抑制功能
  • 内置温度补偿
  • 使用超声波进行检测、测量或定位
  • 不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
现在比较
选择
  • 坚固的金属壳体
  • 简单的 8 级灵敏度调节
  • 柱状图显示荧光强度
  • 扫描范围通过更换镜头可选
  • 额外的光学过滤器消除荧光背景干扰
  • 光缆接口(带 20 mm 的镜头)
  • 开关和模拟输出
现在比较
选择
  • 读取一维码、二维码和 DPM 代码
  • 坚固:可承受从 3 m 处骤降和每下落 1 m 时 7,500 次撞击
  • 适用于工业:防护等级为 IP65 或 IP68,可在 –30 °C 下使用
  • 易于配置:通过扫描单个条形码、使用直观的软件或 - 在维护期间 - 自动上传数据
现在比较
选择
  • 小,专利化的外壳
  • 高的灰度分辨率
  • 可靠的对比识别在光亮的材料通过很高的运动范围
  • 开关频率:10 kHz
  • 可见白光
现在比较
选择
  • 简单的示教功能
  • 工作范围 250 mm
  • 带 IO-Link 的变型
  • 柱状图显示荧光强度
  • 3个模式:高速 (6.5 kHz),标准 (2.5 kHz),高分辨率 (500 Hz)
  • 额外的光学过滤器消除荧光背景干扰
  • 光缆接口(带 20 mm 的镜头)
  • 开关和模拟输出
现在比较
选择
  • 安全远程维护连接
  • 通过维护访问准确控制
  • 轻松下载、配置和安装
  • 可无缝集成至现有设备
现在比较
选择
  • 凭借防爆外壳,经认证可应用于依据 ATEX、IECEx 和 NEC 的爆炸性环境
  • 通过区分人员和物料实现访问保护——无需屏蔽
  • 通过可选固定消隐实现危险点保护
  • 提供 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的保护区域高度
现在比较
选择
  • 高度成熟的 SICK 技术
  • 取消易出错的源头反光板
  • 机械部件作为参考表面
  • 自动连接,在弄脏情况下连续阈值适应
  • 高亮,准确的 PinPoint-LED 光点
  • 操作简单的示教按钮
  • 圆形醒目的 LED 状态
  • 坚固的金属外壳(PTFE 镀层非常受欢迎)
现在比较
选择
  • 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或高达 18 位 (AFS60)
  • 圆型夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴
  • 连接类型: 3 x M12 轴向连接器
  • 通信接口:PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®
  • 圆轴功能
  • 诊断功能
  • 5 个 LED 状态指示灯
现在比较
选择
  • 大测量距离:1200 mm 带有背景抑制功能,15 m 反光镜 PL80A
  • 高亮,准确的 PinPoint-LED 光点
  • 小型外壳结构
  • 10...30 VDC 或者 24...240 VAC/VDC 电源和 PNP-/NPN-和继电器输出
  • 坚固的传感器外壳,带金属加强的安装孔
  • 通过Q-锁安装系统在短短数秒时间内完成安装
现在比较
选择
  • 基于图像的高精度条形码定位系统
  • 可达 7 m/s 的移动速度
  • 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
  • 可设置的分辨率可达 0.1 mm
  • 明确定位至 10,000 m
  • 紧凑、非常坚固的镁外壳
  • 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422 和 CANopen
  • 大工作温度范围:–30 ℃ 至 +60 ℃
现在比较
选择
  • 带有连接电缆的塑料外壳
  • 3 级功能结构 (关闭——启动——关闭)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
  • 带有附加的正负按钮的变型
  • 符合标准 IEC/EN 60947-5-8
现在比较
选择
  • 拉线长度达 75 m 的拉线开关带有集成的拉线断裂和拉线拉紧功能
  • 带有集成的紧急停止按钮和位置显示器的金属外壳
  • 解锁扭杆
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
现在比较
选择
  • 采用 FLOWSIC600 或 FLOWSIC600-XT 超声波燃气计量表
  • 有 DN 50 至 DN 1200、Class 150 至 Class 2500 可供选择
  • 校准时,测量不确定性可达 0.1 %
  • 自定义调整系统组件
  • SICK 流量计算机 Flow-X 无缝集成至系统
现在比较
选择
  • FLOWSKID600 经整体校准
  • 自定义调整系统组件,包括气体分析仪、气相色谱仪和监控计算机
  • SICK 流量计算机 Flow-X 无缝集成至系统
  • 有 Class 150 至 Class 2500 可供选择
现在比较
选择
  • Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
  • 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 段显示
  • 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
  • 用于准确的整理系统的光束编码
  • 电脑的配置和诊断
现在比较
选择
  • 气体 ATEX:II 2 G Ex db IIB T6
  • 粉尘 ATEX:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 I 级,C 及 D 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 II 级,E、F 及 G 组
  • NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 III 级
  • 可用于 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的防护区域高度
  • 分辨率:30 mm
  • 扫描范围:16 m
现在比较
选择
  • 两个 OSSD 安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
  • 响应范围达到 20 mm
  • LED 状态显示器
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头
现在比较
选择
  • 一个同步安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
  • 外壳防护等级 IP 67 或者 IP 69K
  • 响应范围达到 15 mm
  • LED 状态显示器
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 可安全串联传感器
现在比较
选择
  • 拉线长度达 30 m 的拉线开关带有集成的拉线断裂和拉线拉紧功能
  • 带有位置显示器和解锁扭杆的金属外壳
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
  • 符合标准 EN ISO 13850 和 IEC/EN 60947-5-5
现在比较
选择

匹配 169 - 192 664