筛选依据:
664 匹配:
- 迷你外壳颜色传感器
- 通过控制电缆或操作屏静态示教功能方法
- 通过 IO-Link 可最多示教 8 种颜色
- 开关频率:1.7 kHz
- 测量距离: 12.5 mm
- 通过带 M12 插头的电缆可以和以前的颜色传感器类型兼容
- 发光传感器集成在微型外壳内
- 一个变型同时附带静态和动态编程
- 即使在低照度下仍能进行可靠的检测
- 开关频率:6 kHz
- 工作范围:8 ... 20 mm
- IO-Link 功能
- 通过带有 M12 插头的电缆可以和以前的 LUT 传感器类型兼容
- 高重复精度:< 10 mm
- 行驶速度高达 3 m/s
- 旋转速率最快 90°/s
- 高达 66 Hz 的位置输出
- 操作简单的用户界面(网络浏览器)和 ROS 集成
- 车辆量距和反射器检测的集成选项
- 读取一维码、二维码和 DPM 代码
- 坚固:可承受从 3 m 处骤降和每下落 1 m 时 7,500 次撞击
- 适用于工业:防护等级为 IP65 或 IP68,可在 –30 °C 下使用
- 易于配置:通过扫描单个条形码、使用直观的软件或 - 在维护期间 - 自动上传数据
- 简单的示教功能
- 工作范围 250 mm
- 带 IO-Link 的变型
- 柱状图显示荧光强度
- 3个模式:高速 (6.5 kHz),标准 (2.5 kHz),高分辨率 (500 Hz)
- 额外的光学过滤器消除荧光背景干扰
- 光缆接口(带 20 mm 的镜头)
- 开关和模拟输出
- 凭借防爆外壳,经认证可应用于依据 ATEX、IECEx 和 NEC 的爆炸性环境
- 通过区分人员和物料实现访问保护——无需屏蔽
- 通过可选固定消隐实现危险点保护
- 提供 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的保护区域高度
- 高度成熟的 SICK 技术
- 取消易出错的源头反光板
- 机械部件作为参考表面
- 自动连接,在弄脏情况下连续阈值适应
- 高亮,准确的 PinPoint-LED 光点
- 操作简单的示教按钮
- 圆形醒目的 LED 状态
- 坚固的金属外壳(PTFE 镀层非常受欢迎)
- 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或高达 18 位 (AFS60)
- 圆型夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴
- 连接类型: 3 x M12 轴向连接器
- 通信接口:PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®
- 圆轴功能
- 诊断功能
- 5 个 LED 状态指示灯
- 大测量距离:1200 mm 带有背景抑制功能,15 m 反光镜 PL80A
- 高亮,准确的 PinPoint-LED 光点
- 小型外壳结构
- 10...30 VDC 或者 24...240 VAC/VDC 电源和 PNP-/NPN-和继电器输出
- 坚固的传感器外壳,带金属加强的安装孔
- 通过Q-锁安装系统在短短数秒时间内完成安装
- 基于图像的高精度条形码定位系统
- 可达 7 m/s 的移动速度
- 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
- 可设置的分辨率可达 0.1 mm
- 明确定位至 10,000 m
- 紧凑、非常坚固的镁外壳
- 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422 和 CANopen
- 大工作温度范围:–30 ℃ 至 +60 ℃
- 拉线长度达 75 m 的拉线开关带有集成的拉线断裂和拉线拉紧功能
- 带有集成的紧急停止按钮和位置显示器的金属外壳
- 解锁扭杆
- 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 带有四个接点的慢动开关元件
- 采用 FLOWSIC600 或 FLOWSIC600-XT 超声波燃气计量表
- 有 DN 50 至 DN 1200、Class 150 至 Class 2500 可供选择
- 校准时,测量不确定性可达 0.1 %
- 自定义调整系统组件
- SICK 流量计算机 Flow-X 无缝集成至系统
- FLOWSKID600 经整体校准
- 自定义调整系统组件,包括气体分析仪、气相色谱仪和监控计算机
- SICK 流量计算机 Flow-X 无缝集成至系统
- 有 Class 150 至 Class 2500 可供选择
- Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
- 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7 段显示
- 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
- 用于准确的整理系统的光束编码
- 电脑的配置和诊断
- 气体 ATEX:II 2 G Ex db IIB T6
- 粉尘 ATEX:II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 I 级,C 及 D 组
- NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 II 级,E、F 及 G 组
- NFPA 70/NEC 500 第 1 类,第 III 级
- 可用于 600 mm、900 mm 和 1,200 mm 的防护区域高度
- 分辨率:30 mm
- 扫描范围:16 m
- 两个 OSSD 安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
- 响应范围达到 20 mm
- LED 状态显示器
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头
- 一个同步安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
- 外壳防护等级 IP 67 或者 IP 69K
- 响应范围达到 15 mm
- LED 状态显示器
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 可安全串联传感器