筛选依据:
664 匹配:
- 坚固的 VISTAL® 外壳
- PinPoint LED 或激光
- 漫反射光电传感器,触发感应距离可达 800 mm
- 具有自动对准(单镜头)功能的反射式光电传感器
- 对射式光电传感器扫描范围可达 60 m
- SIRIC 技术
- 接口:M8 和 M12 连接器,电缆以及带插头的电缆
- M3 和 M4 孔型
- 可配置的仪表板和可视化功能
- 用于实时和历史趋势及措施的数据分析模块
- 可在整个设施中扩展
- 独立于供应商的连接性
- 全球通用的多语言管理和 IT 安全标准
- 适用于客户方 IT 环境的功能
- 在真实的工作环境下,在移动终端设备上可视化机器、流程和诊断数据
- 可按照应用专门选择功能范围
- 支持开源格式,可以整合客户特殊的数据源
- 可按照用户专门配置 Augmented Reality App 的内容
- 年度软件费用为所有特征扩展购买价格的百分比
- 可以在首次购买后将附加功能和新许可证添加到计划中
- Priority support channel
- 如果有,请使用优惠培训和调试服务
- 具有较高角度分辨率的激光脉冲可确保出色的传感器分辨率
- 用于测定散装物料重心和识别高度轮廓的集成功能
- 无缝集成 SICK 编码器
- 多重回波脉冲评估确保高可靠性
- 防护等级为 IP67 的紧凑型外壳
- 集成加热器
- 适用于 C 型槽气缸的传感器变型,带有两个 MZC1 传感器头,可连在同一插头上
- 传感器可从上方装入气缸槽
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 耐高温,最高 80 °C
- 外壳防护等级:IP68
- 超紧凑的外壳
- 有源以太网 (PoE)
- 宽范围电压供给 12 V DC ... 24 V DC
- 可拧紧的 RJ45-GigE 接口
- 用于电压供给以及数字输入端和输出端、可拧紧的 Hirose 插塞接头
- 彩色和单色变型
- C 型透镜接口
- 高达 80 kHz 的测量频率
- 采用TCP/IP 协议的以太网接口直接内置于传感器头
- 用于设置参数的 Web 服务器界面
- 创新型评价算法
- 在定位任务中提供较高的重复精度
- 识别和测量特微小的凹陷或孔眼
- 基于现代激光光谱技术 (TDLS) 的氧变送器
- 紧凑的设计,适配于各种应用条件
- 操作直观,安装简便
- 可组合测点切换功能
- 灵活用于几乎任何应用
- 模块可扩展
- 提供各种防爆许可
- 可在最远 6 米之外检测到 4 cm x 4 cm 尺寸的物体
- 可调整最小检测物体的尺寸
- 16 个可自由配置的检测区域
- 可通过数字输入激活检测区域
- 基于浏览器的用户界面
- 典型响应时间为 100 ms
- 工作范围:0.5 m 至 9 m
- 符合外壳防护等级 IP67 的坚固外壳
- 有源以太网 (PoE)
- 宽范围电压供给 12 V DC ... 24 V DC
- 用于 GigE 接口的 M12 插塞接头
- 用于电压供给以及数字输入端和输出端的 M12 插塞接头
- 彩色和单色变型
- C 型透镜接口
- 四个展开位置和 275° 孔径角
- 运用多重回声技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
- 一台传感器兼具现场评估功能和测量数据
- 轻松设置参数,可根据变化的环境进行调整
- 通过 Web 服务器实现轻松且令客户满意的诊断
- 集成了高速评估的高效率传感器
- 运用多重回声技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
- 一台传感器兼具现场评估功能和测量数据
- 轻松设置参数,可根据变化的环境进行调整
- 通过 web 服务器实现轻松简便的诊断
- 即使面对较暗物体或光亮物体亦可确保测量准确
- 角度分辨率精细,测量点密度高
- 频率达 600 Hz 的高速测量、通过千兆以太网进行高速数据传输
- 同步设备,免于相互干扰
- 适用于工业环境的 M12 接口
- 加热、冷却和通风(根据要求冗余)
- 标准集装箱,10 至 40 英尺
- 绝缘和优质涂料 (C5)
- 提供火灾报警系统和灭火器
- GIC 标准尺寸证书
- 适用于防爆区
- 提供防震和防火规格(F30,F60)
- 特殊构造
- 外壳紧凑、坚固,外壳防护等级:IP67、IP68、IP69K
- 输出信号:100 mA,输出类型和功能可选:PNP/NPN,常开/常闭
- 用于以信号显示电压供给和输出信号的两个 LED
- 电缆和配有 M8 插头的电缆
- 随附安装支架
- CULus 认证
- 经过 Ecolab 认证
- 基于浏览器的用户界面
- 分析软件操作直观
- 输出值:时间戳、车道信息、车辆高度、系统状态
- 用于无线数据传输的移动无线电接口
- 用于触发摄像机或显示面板的数字输入/输出
- 全自动识别过热的输送物
- 适用于多种材料的可调警报阈值
- 可通过 Bulkscan® LMS511 进行扩展,以实现额外的功能
- 通过 TCP/IP 接口传输数据
- 适合各种天气的 LiDAR 和红外技术