筛选依据:

664 匹配:

匹配 121 - 144 664

  • 构型:M8 至 M30;IQ10 和 IQ12
  • Sn 可达 20 mm,拥有四个可编程开关点或窗口
  • 可自由编程的输出功能
  • 外壳防护等级:IP68、IP69K
  • 温度范围:-40 °C 至 +75 °C
  • 坚固的不锈钢或 Vistal 外壳
  • 逻辑功能、计数器功能、时间测量功能或温度监控功能
  • IO-Link 1.1
现在比较
选择
  • 配备各种天线的 80 GHz 自由射束雷达
  • 测量范围:可达 30 m
  • 流程温度:-196 °C ... +200 °C
  • 流程压力:-1 bar ... 25 bar
  • 工艺连接件:螺纹、法兰、夹具
  • 外壳:塑料 (IP66 / IP67)、铝 (IP66 / IP68) 或不锈钢 (IP69)
  • 带或不带显示器和蓝牙
  • 认证:Ex d、Ex ia、WHG、造船业
现在比较
选择
  • 响应范围达 14 mm
  • 灵活安装的小型外壳
  • 可从 3 个侧面激活传感器
  • 4 种不同的激励元件可用
  • 通用编码型、单一编码型和永久编码型传感器
  • PL e (EN ISO 13849),SIL3 (IEC 61508)
  • 可安全级联多达 30 台传感器
现在比较
选择
  • 由硬件及软件或具备经测试的安全功能的控制逻辑组成
  • 通用款型或制造商特定款型(Universal Robots、FANUC、KUKA 和 Yaskawa)
  • 文档包括接线图、SISTEMA 文件和操作指南
  • 可以自动重启机器人
  • 性能等级 (PL) d
现在比较
选择
  • 距离值:250 × 496 像素以及 2D 图像:544 × 828 像素
  • 大温度范围从 −40 °C 至 +75 °C
  • 坚固的外壳:传感器头为 IP69K
  • 二合一解决方案:每秒各八幅 3D 图像和 2D 图像
  • 智能图像处理:物体分级和定位
  • 可进行近来几小时的活动记录
现在比较
选择
  • SMART+ 解码器实现较高的读取速率和解码性能
  • 用于 SICK 诊断软件的集成接口
  • 可以同所有其他 SICK 系统解决方案相结合实现自动识别(= 模块化系统附件)
  • 可以 6 面读取
  • 启动/停止模式或跟踪模式
现在比较
选择
  • 坚固的多圈绝对值型编码器,分辨率高达 31 位(单圈型 14 位,多圈型 17 位)
  • 圆型夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴
  • 精巧的设计(小于 70 mm)
  • 集成 PROFIBUS 接口 DP V0、V1 和 V2 功能(视具体型号而定)
  • 接口:3 个 M12 插头
  • 防护等级达 IP67
  • 工作温度:-30 °C 到 +80 °C(视具体型号而定)
现在比较
选择
  • 多种测量范围:从 26 mm ... 34 mm 至 100 mm ... 500 mm
  • 借助 CMOS 接收元件实现非常准确、不受表面限制的测量
  • 简单、基于 LED 的操作或示教方案
  • 凭借大量的标准接口实现丰富的产品多样性
  • 用于准确测量较小物体的激光技术
  • 紧凑的独立式设备
  • 较高的性价比
现在比较
选择
  • 检测荧光胶带
  • 较高的信噪比 (~1:1,000)
  • 180 mm 阅读区域(可读取最多 3 条车道)
  • 输出距轨迹中点的偏移量、轨迹宽度和读取条形码
  • 高度耐抗环境光、脏污或眩光
  • 缺陷点补偿
  • 精度:± 1 mm
  • CANopen、RS-485 或 Ethernet TCP/IP 或 IO-Link
现在比较
选择
  • 多种测量范围:从 24 mm ... 26 mm 至 300 mm ... 700 mm
  • 使用 CMOS 接收元件进行不受表面限制的测量
  • 更高的测量准确度和测量频率
  • 仅使用一个传感器头进行玻璃厚度测量
  • 不同的光点尺寸
  • 多达三个传感器的集成式计算
  • 通过 RS-422 独立使用
现在比较
选择
  • 方形的外壳设计
  • 识别粉末状,颗粒,液体和固体
  • 高度的 EMV-抗干扰性能
  • 电子配置:DC 4 线
  • 供电电压: DC 10 V ... 36 V
  • 短路保护(主频)
现在比较
选择
  • 图形用户界面
  • 计算相关的关键绩效指标
  • 将生成的对象数据集成到客户 IT 系统中
  • 提供对象图像(取决于系统)
  • 用于对比多个系统的中央显示
  • 包含事件记录的日志
现在比较
选择
  • 门监控和锁定监控的性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 锁定力:可达 3,900 N
  • 编码等级高的激励元件 (EN ISO 14119)
  • 外壳防护等级:IP67、IP69K
  • 工作电流原理或闭路电流原理款型
  • 三个激活方向
  • 选配逃生解锁装置
  • 配备两个可发光按钮的款型
现在比较
选择
  • 紧凑型、坚固的外壳
  • 单独使用或与 OD Mini 评价单元一起使用
  • 设备上配备显示器和 LED,可对当前状态进行可视化显示
  • 提供各种接口
  • 通过显示屏或外部示教输入可进行简单培训
  • 用于快速和准确测量的 CMOS 接收单元,其测量精度在 µm 范围内
  • 各种测量范围:从 10 mm 至 250 mm 均可进行测量
现在比较
选择
  • 坚固的锌压铸壳体
  • SICK 的专用集成电路
  • 标准化可旋转 M12 插头或 M16 螺纹接头,以及明/暗切换
  • 受保护的操作元件和可选的集成式标准或高性能前窗加热器
  • 高运行备用
  • 可选 DC 或 AC/DC 版本
现在比较
选择
  • 锌压铸的坚固外壳带有 IP 69K 防护等级
  • 操作元件由一个盖子保护
  • 漫反射式光电传感器高度的环境光抗扰度
  • 切换:PNP/NPN 和亮/暗通开关
  • DC 或 DC/AC 版本带有 UL 证书
  • 可选:测试输入,定时器,报警输出污染物警告,前窗加热器以及高性能变型
  • M12 插头或 M16 插头:可以 90° 旋转
现在比较
选择
  • 扩展的条码重建技术 SMART+
  • 带集成参数存储器的新型连接技术
  • 集成了 CAN、以太网和 D-Sub(取决于使用的克隆插头)
  • 借助实时的自动聚焦功能,实现较大景深
  • 统一且操作方便的 GUI“SOPAS ET”
  • 集成的追踪功能,无需使用额外的系统控制器
  • 灵活的分类和筛选功能
  • 集成的、带操作面板的 LED 条形图
现在比较
选择
  • 智能传感器性能几乎适用于所有应用
  • 提供纤薄型或扁平型外壳
  • 可选 VISTAL 或不锈钢外壳
  • 光源:激光红光、红外线或 PinPoint LED
  • 具有创新监测和诊断功能的智能传感器
  • 直观的操作理念
现在比较
选择
  • 只使用一条激光束便能测量复杂的轮廓
  • 可同时分析最多四个区域
  • 通过十个集成的测量功能,如高度、宽度和倾斜度
  • 设备中的传感器头和评价单元
  • 通过软件或带操作元件的集成显示屏进行调试
  • 高质量的 CMOS 接收单元
现在比较
选择
  • 测量准度可达 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • 物体尺寸可达 5,500 mm x 1,600 mm x 1,250 mm
  • 输送带速度:最快 4.0 m/s
  • 通过 MID、NTEP (OIML)、MC 和 NMI 认证
  • 可输出散点图
  • 动态刻度值切换
  • 检测所有六个侧面上 10 mm 大小以上的形变
现在比较
选择
  • 用于所有通用 T 型槽
  • 50 mm 固定测量范围内的位置反馈
  • 重复精度:0.05 mm
  • 模拟接口:0 V 至 10 V
  • IO-Link(位置测量、8 个开关点、激励元件诊断功能)
  • 激励元件诊断数据:活塞速度、活塞冲程、磁场强度等
  • 外壳长度:32.5 mm
现在比较
选择
  • 带有红外激光的远程距离传感器,通过 HDDM+ 技术进行测量
  • 测量自然物体 (DT1000) 或反射器 (DL1000)
  • 防尘和防水外壳(IP 65 和 IP 67)由高度防侵蚀的铝合金制成
  • 可配置的数字输入和输出,模拟输出和现场总线接口(视型号而定)
  • 测量高温表面 (DT1000)
现在比较
选择
  • 体积为 5 mm x 5 mm x 最大 5 mm、重量最大为 ± 5 g 时的测量准度
  • 读取一维和二维条形码
  • 采用工业充电电池与 WLAN 技术的移动式解决方案
现在比较
选择
  • 每秒拍摄多达 30 帧全分辨率(512 × 424 像素)3D 图像
  • 较高的数据质量和图像动态,非常宽广的对比度范围
  • 紧凑的外壳
  • 温度范围:-10 °C 至 +50 °C
  • 防护等级:IP65、67
  • 使用千兆工业以太网进行 3D 数据传输
现在比较
选择

匹配 121 - 144 664