筛选依据:
663 匹配:
- 响应范围达到 7 mm
- 2 个或者 3 个接点
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 带有接头或者连接电缆的传感器
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 响应范围达到 9 mm
- 2 个或者 3 个接点
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 带有接头或者连接电缆的传感器
- LED 状态指示器 (RE27)
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 易用的产品系列
- 自动修正压力和温度影响
- 在所有运行条件下均可使用
- PowerIn Technology™ 能够保证安全的备份运行
- 通过 i-diagnostics™ 实现智能化应用诊断
- 可通过流量计算机借助 Connect-and-go 进行扩展
- 可测量氢含量高达 30% 的天然气
- 用于量化 H2 含量的气体质量指示器
- 仅 80 mm 高
- 得益于 safeHDDM® 扫描技术,非常耐抗光、灰尘和污垢
- 通过以太网接口提供高精度的测量数据
- 保护区域范围:3 m,扫描角度:275°
- 多达 128 个可自由配置的区域
- 标准化通信接口
- 带配置存储器的系统插件
- 构型:10 mm x 16 mm x 28 mm 或 12 mm x 26 mm x 40 mm
- 更长的触发感应距离:2 mm 至 8 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP68
- 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
- 坚固的 VISTAL™ 外壳
- 具有 270° 输出状态显示的小型构型
- 无需感应标尺即可非接触式测量速度、长度和位置
- 与多种材料、颜色和表面兼容
- 较高的测量准度与重复精度
- 激光级别 1
- 设计坚固,尺寸紧凑,重量轻
- TTL 或 HTL 接口
- 诊断和参数设定功能
- 构型:5 mm x 5 mm x 25 mm 或 8 mm x 8 mm x 40 mm
- 更长的触发感应距离:0.8 mm 至 4 mm
- 电气规格:DC 3 导体
- 外壳防护等级:IP67 或 IP68
- 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
- 坚固的 VISTAL™ 外壳
- 具有 270° 输出状态显示的细长构型
- 构型:8 mm x 16 mm x 4 mm 或 10 mm x 30 mm x 6 mm
- 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 3 mm
- 电气规格:DC 3 导体
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-20 °C 至 +70 °C
- 塑料外壳
- 扁平、节省空间和轻型构型
- 结实耐用的设计和高测量准确度
- 根据 MARPOL 附则 VI 和 IMO MEPC,通过多家船级社的型式认证
- 针对测量洗涤器后 SO2 和 CO2 的测量进行了优化
- 使用 MARSIC300 的经过现场测试的组件
- 技术:TwinEye 和 OptoFilter
- BluePilot:光学式对准辅助设备、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件,或通过 IO-Link 设定触发感应距离
- PinPoint LED:高光强红色 LED 发射器
- Smart Sensor:增强传感、IO-Link、诊断、智能任务
- 采用 HIPERFACE DSL® 技术的光学电机反馈系统
- 多圈型系统分辨率高达每圈 24 位,可测量 4,096 圈
- 通过 SIL2 和 PL d 认证
- 状态监测和使用时长直方图;将在设备整个使用寿命期间储存温度、速度和圈数
- 预见性维护,包括振动和湿度测量
- 坚固的钛探头具有很高的耐用性
- 用于腐蚀性气体的耐腐蚀材料(选配)
- H、M、S 型产品可覆盖各管道直径,进行完整的测量
- PR 探头型适用于管道单侧安装的经济型应用
- 可自动进行零点校准和测量点校准
- 较短型外壳 (12.2 mm) 适合气动夹具和微型气缸应用
- 适配所有常见 C 型槽,如 Schunk、Zimmer、Festo 或 SMC 的产品
- 短而准确的开关点,是短行程应用的理想之选
- 适用于拖链的电缆
- 用于显示开关状态的 LED
- 外壳防护等级 IP68
- 设计结实耐用,测量准度高
- 根据 MARPOL 附则 VI 和 IMO MEPC,通过多家船级社的型式认证
- 测量范围宽,可测量高浓度或低浓度的SO2和NOx
- 可同时测量最多7种组分:SO2,CO2,CO, NO, NO2,NH3,H2O
- 开关频率:13.8 kHz
- 输出颜色值 (L*a*b 或 RGB) 和颜色相似度
- 借助“编码”模式输出多达 15 种颜色
- 每个识别任务(任务)最多可保存 24 种颜色
- IO-Link 接口;带应用特定设置助手的 SOPAS 软件
- CSX:与 CS8 的安装兼容
- 高的颜色分辨率
- 识别色彩渐变和结构化材料
- 感应距离可达 500 mm
- 自动感应距离调节
- 输出颜色值 (L*a*b/RGB) 和颜色相似度
- 每个识别任务(任务)最多可保存 24 种颜色
- IO-Link 接口,通过 SOPAS 使用应用特定设置帮助
- 全彩 TFT 显示屏
- 构型:M8 至 M30
- 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
- 外壳防护等级:IP68, IP69K
- 温度范围:-40 °C 至 100 °C
- 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
- 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
- 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
- 通过创新型防护机构确保测量单元更加耐用
- 测量单元自检测
- 全自动调整集成至控制单元中
- 可提供用于高温的版本
- ZIRKOR Remote 应用程序用于远程访问分析仪
- 较短的响应时间
- 已通过 EN 15267 认证
- 适用于 易爆炸的大气层/IECEx 1 区或 21 区的防爆规格
- 多达 6 个组分加 O2 的同步测量
- 样气流量监测和样气压力检测
- 系统组件的温度可达 200 °C
- 高达 3 个测量点可自动切换(可选)
- 零点和参考点测试的自动调整
- 无需测试气体的集成校准装置(可选)
- 能通过 PC 和 SOPAS ET 软件完成进一步的操作
- 灵活的 I/O 模块系统