筛选依据:
664 匹配:
- 8 个 IO-Link 端口(M12;5 针;A 编码;等级 A/B)
- US 和 UA 每个端口最大 4 A 时电流负载能力达 16 A
- 坚固的 IP67 外壳
- 工作温度 –30 °C ... +70 °C
- 可提供 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT
- IIoT 协议 REST API、MQTT 和 OPC UA 可用
- IP 寻址旋转编码器开关
- 带 M18-不锈钢外壳,防护等级 IP69K 的圆柱光电传感器
- 耐所有目前的清洗剂,通过机构认证
- 扩展温度范围:+85 °C(长期),+100 °C(15 min,短时)
- 触摸示教设置功能
- 所有材料,包括外壳,LED 和单片透镜均耐化学腐蚀
- 防护等级 IP69k 和 IP68,符合 DIN40050
- 激光雕刻的部件号码
- 通过 ECOLAB 和 JohnsonDiversey 认证
- 可以采用更简单的方式完成最多 60 个传感器的布线
- 串行同步避免了相互干扰
- 自由布置各种传感器技术
- 提供各种线缆长度的传感器
- 在系统中分析传感器数据或者直接传输原始数据
- 凭借诊断功能实现过程稳定性
- 经认证的最低HF量程:0 ... 3 mg/m³
- 自动频谱调整 AutoVAL,可得到可靠测量值
- 通过触摸屏操作
- 通过射流泵进行采样,无移动部件
- 具有 EN15267 认证
- 通过软件 SOPAS ET 进行远程控制和诊断
- 自动调整分析仪
- 取样单元的全自动反吹和过滤净化
- 线性直驱电机的绝对测量系统
- 测量长度:长达 16,384 mm
- 高移动速度:高达 10 m/s
- 状态 LED
- 非接触式测量系统;到磁条的读取距离:长达 0.8 mm
- 电子标签功能
- 采用 HIPERFACE DSL® 接口和单电缆技术的 ETL70
- 采用 HIPERFACE® 接口的 STL70
- 构型:M8 和 M12
- 识别金属涂覆的双层膜
- 电气规格:DC,4 导体
- 温度范围:−25 °C ~ +70 °C
- 外壳防护等级:IP68
- 检测不受吸抓器位置影响
- 经由电缆的示教功能或 IO-Link
- 大尺寸显示屏显示系统压力、开关状态和开关点
- 三个大号按键,直观的菜单导航
- 表压测量范围(真空和过压)
- 两个彼此独立的开关量输出,可选模拟输出
- 可采用导轨安装、壁装或安装在配电盘中
- 泄漏监控款型
- IO-Link
- 即使针对高气体流速和不断变化的气体组分也能可靠测量
- 依靠 ASC 技术,针对高流速实现专有测量范围扩展
- 直接计算质量流量,无需额外的气体分析仪
- 用于调试、运行和诊断的直观的 FLOWgateTM 软件
- I-diagnosticsTM:自检测、自测试和预见性维护
- 通过对应用进行个性化评估,实现量身定制的测量性能
- 高灰度分辨率
- 光亮材料中通过较高的动态范围达到可靠的对比度检测
- 持续接通和动态的示教功能在一个型号内
- 开关频率高达 15 kHz
- 感应距离:RGB 和白色 LED 的感应距离为 12.5 mm,激光装置型号的感应距离长达 250 mm
- IO-Link 接口
- 单侧安装
- 适用于少量至中等的粉尘含量
- 零点和参考点测试的自动检查
- 污染监控
- 可提供哈氏合金材质用于腐蚀性气体
- 适用于小至中等的烟道直径
- 用于防爆区 2/22 或 1/21 的设备规格
- 输出上的接口:HIPERFACE DSL®
- 电压供给:7 VDC ... 12 VDC
- 工作温度范围:−30 °C ... +115 °C
- 防护等级:IP00
- 输入插头:8 针插头
- 输出插头:4 针插头
- 用于外部温度插头的附加输入
- 用于卫生级应用的液位测量技术
- 棒状探针可手动缩短,长度可达 4,000 mm,Ra ≤ 0.8 µm(可选 Ra ≤ 0.4 µm)
- 流程温度高达 180 °C,流程压力高达 16 bar
- 适用于 CIP/SIP 环境
- 防护等级高达 IP 67 和 IP 69
- 可更换的卫生级工艺连接件
- 三合一:组合显示屏、模拟输出和二进制输出
- 远程放大器搭配工艺连接件,可高压灭菌
- IO-Link 1.1
- 编码级别较低或较高的激励元件
- 磁锁定力:500 N,固位力:25 N
- PL e,4 类 (EN ISO 13849),SIL 3 (EN 61508) 适用于门监控
- 偏移量容差:± 5 mm
- 外壳防护等级:IP67
- 标准式或集成式安装
- 带有双 M12 快速插拔接头的型号实现轻松级联
- Smart Sensor:经由 IO-Link 或 NFC 和 SICK Safety Assistant App 的诊断数据
- 紧凑外壳、标准化连接技术、兼容配件
- 设备上直接提供带状态 LED 的集成对准辅助设备
- 无需软件即可配置所有功能
- 用于爆炸性环境以及 IP69K 防护等级的变型
- 软件可编程的、带有模块化硬件平台的安全控制器
- 高性能的 Safety-over-EtherCAT® 背板总线
- 窄结构的用户友好型外壳
- 直观的 Safety Designer 配置软件
- 与常用现场总线系统的数据通信
- 使用 Flexi Loop 的安全传感器级联
- 构型:80 mm x 80 mm
- 更长的触发感应距离:50 mm 至 60 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体或 AC/DC 2 导体
- 外壳防护等级:IP 65 或 IP 67
- 温度范围:-25 °C 至 +80 °C
- 塑料外壳
- 可编程常开或常闭功能
- 可通过电位计调节触发感应距离
- BluePilot:光学对准辅助设备
- Smart Sensor:利用 IO-Link 进行高效通信
- 超坚固的 VISTAL® 外壳
- 外壳防护等级 IP66、IP67 和 IP69K
- 典型扫描范围可达 50 m
- 光类型:红外光和可见红光
- 标准化连接和固定技术
- 类型 2、PL c、SIL1
- BluePilot:光学对准辅助设备
- Smart Sensor:利用 IO-Link 进行高效通信
- 超坚固的 VISTAL® 外壳
- 外壳防护等级 IP66、IP67 和 IP69K
- 典型扫描范围可达 20 m
- 光类型:红外光和可见红光
- 标准化连接和固定技术
- 类型 2、PL c、SIL1