筛选依据:

664 匹配:

匹配 649 - 664 664

  • 可测量所有典型的废气参数 (O2、CO、NOx、SO2)
  • 配备完整取样系统(样气提取过滤器、样气冷却器和集成的样气泵)
  • 通过 MCERTS 认证
  • 通过 EN 61000-6 和电磁兼容性检测并获得 CE 认证
  • 测量值以模拟 (4 ... 20 mA) 或数字 (Modbus) 形式输出
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 类型 3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
  • 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
  • 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
  • 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
  • 一键式操作,非常直观
  • 自动调整
  • 同步 2 个系统
  • 重新启动/复位,集成外部设备监控
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 适用于低、中浓度的粉尘含量
  • 单侧安装
  • 自动检查零点和参考点
  • 自动补偿背景光辐射,无需消光器
  • 适合于在中等及大尺寸烟道上安装
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 定义安全功能的结构化软件标准规范
  • 依据 ISO 13849-1 的 V 模型按照标准制作安全相关应用软件
  • 可追溯地编程和设置安全控制器的参数
  • 进行代码评审,以确保软件没有错误
现在比较
选择
  • 有效的安全硬件设计,包括选择恰当的控制系统安全相关零件和布线
  • 确定达到的性能等级 (PL)
  • 确定物理防护设备的尺寸
  • 计算停止/停机时间和所需的安全距离
现在比较
选择
  • 制作核实和验证计划,包括对之后检查安全解决方案进行详细的测试程序说明
  • 有效、可追溯地执行和记录检测
  • 记录发现的故障和偏差及其修正
现在比较
选择
  • 分辨率高达 26 位多圈型绝对值编码器相当坚固
  • 插入式空心轴,安装深度浅
  • 可通过硬件/软件完成零点设置和预设功能
  • 通信接口:SSI、PROFIBUS DP
  • 可通过电子调整方式配置分辨率
  • 磁性扫描
该产品系列已停产!
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
  • 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
  • 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
  • 一键式操作,非常直观
  • 自动调整
  • 同步 2 个系统
  • 重新启动/复位,集成外部设备监控
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 测量范围:0.15 m ... 300 m
  • 较短的测量时间
  • 更高的准确度、可重复性和系统可用性
  • 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
  • 可见红光和带弹簧系统的对准支架
  • 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 一个(CS8-1) 或四个(CS8-4) 颜色可以储存
  • 测量距离 12.5 mm 或 60 mm
  • 迅速的响应时间只有 85 µs
  • 高的颜色分辨率
  • 颜色协调性通过柱状图显示
  • 更准确的光点,高形状分辨率
  • 金属外壳带有两个光线出口(可更换)
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 6 m 的扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于低成本布线的主动/被动变型
  • 可使用标准化的接口技术 M12
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 25 m 的扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于正确的整理系统的光束编码
  • 可使用标准化的接口技术 M12
  • 可级联,最多支持三套光幕
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 7 段显示
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 用于准确的整理系统的光束编码
  • 可使用标准化的接口技术 M12
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
  • 在工业设计时坚固的外壳
  • 可达 70 m 的大扫描范围
  • 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
  • 可使用标准化的接口技术 M12
  • 7 段显示
  • 用于准确的整理系统的光束编码
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 测量范围:0.15 m ... 50 m / 0.15 m ... 130 m / 0.15 m ... 220 m
  • 通过较快的测量时间实现较短的定位过程
  • 较高的准确度和可重复性
  • 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
  • 简单的安装和对准方案:带弹簧的对准支架/可见红光
  • 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、CANopen、DeviceNet
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择
  • 紧凑型二维倾斜传感器
  • 固定设置的测量范围:± 10°,± 45°,± 60°
  • 模拟电流或电压接口
  • 分辨率最高 0.01°
  • 小巧和易于安装的 ABS 塑料外壳
  • 防护等级最高 IP 67
该产品系列将很快停产!
现在比较
选择

匹配 649 - 664 664