筛选依据:
664 匹配:
- 可测量所有典型的废气参数 (O2、CO、NOx、SO2)
- 配备完整取样系统(样气提取过滤器、样气冷却器和集成的样气泵)
- 通过 MCERTS 认证
- 通过 EN 61000-6 和电磁兼容性检测并获得 CE 认证
- 测量值以模拟 (4 ... 20 mA) 或数字 (Modbus) 形式输出
- 类型 3 (IEC 61496)、SIL2 (IEC 61508)、PL d (EN ISO 13849)
- 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
- 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
- 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
- 一键式操作,非常直观
- 自动调整
- 同步 2 个系统
- 重新启动/复位,集成外部设备监控
- 分辨率高达 26 位多圈型绝对值编码器相当坚固
- 插入式空心轴,安装深度浅
- 可通过硬件/软件完成零点设置和预设功能
- 通信接口:SSI、PROFIBUS DP
- 可通过电子调整方式配置分辨率
- 磁性扫描
- 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
- 保护区域大小:从 0.4 m x 0.4 m 至 1.5 m x 1.5 m
- 分辨率 20 mm、24 mm 和 30 mm
- 仅需一台设备:集成了发射器和接收器
- 一键式操作,非常直观
- 自动调整
- 同步 2 个系统
- 重新启动/复位,集成外部设备监控
- 测量范围:0.15 m ... 300 m
- 较短的测量时间
- 更高的准确度、可重复性和系统可用性
- 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
- 可见红光和带弹簧系统的对准支架
- 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、DeviceNet
- 一个(CS8-1) 或四个(CS8-4) 颜色可以储存
- 测量距离 12.5 mm 或 60 mm
- 迅速的响应时间只有 85 µs
- 高的颜色分辨率
- 颜色协调性通过柱状图显示
- 更准确的光点,高形状分辨率
- 金属外壳带有两个光线出口(可更换)
- 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 坚固的外壳
- 7 段显示
- 可达 6 m 的扫描范围
- 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
- 用于低成本布线的主动/被动变型
- 可使用标准化的接口技术 M12
- 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 在工业设计时坚固的外壳
- 7 段显示
- 可达 25 m 的扫描范围
- 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
- 用于正确的整理系统的光束编码
- 可使用标准化的接口技术 M12
- 可级联,最多支持三套光幕
- 类型 2 (IEC 61496)、PL c (EN ISO 13849)
- 在工业设计时坚固的外壳
- 7 段显示
- 可达 70 m 的大扫描范围
- 借助外部设备监控 (EDM) 、重启联锁 (RES) 和内部自检测可无需电脑进行配置
- 用于准确的整理系统的光束编码
- 可使用标准化的接口技术 M12
- 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849)
- 在工业设计时坚固的外壳
- 可达 70 m 的大扫描范围
- 借助外部设备监控 (EDM) 和内部自检测可无需电脑进行配置
- 可使用标准化的接口技术 M12
- 7 段显示
- 用于准确的整理系统的光束编码
- 测量范围:0.15 m ... 50 m / 0.15 m ... 130 m / 0.15 m ... 220 m
- 通过较快的测量时间实现较短的定位过程
- 较高的准确度和可重复性
- 舒适型调试:包含诊断信息、发亮的 LC 显示屏
- 简单的安装和对准方案:带弹簧的对准支架/可见红光
- 大量接口:SSI、RS-422、PROFIBUS、HIPERFACE、CANopen、DeviceNet