筛选依据:

664 匹配:

匹配 625 - 648 664

  • 重启联锁
  • 外部设备监控 (EDM)
  • 单光束安全光栅级联
  • 响应时间快
  • 狭窄型外壳
现在比较
选择
  • 无需机械调整
  • 通过自动化周期控制进行自检
  • 通过人性化的软件完成参数化和操作过程
  • 适用于气体温度高达 200 ℃ 的条件
  • 用于烟囱内径大于 0.7 m
现在比较
选择
  • 60 mm 紧凑型绝对值编码器,分辨率高达 13107 位
  • 伺服法兰
  • 径向插头出口
  • 模拟接口:4…20 mA 和 0…10 V
  • 可通过编码器上的按键进行编程
  • 防护等级 IP68
  • 工作温度:-30 °C 至 +80 °C
现在比较
选择
现在比较
选择
现在比较
选择
  • 接口 TTL, HTL 或 Sinus 0.5 VSS
  • 分辨率高达每圈 65536 线
  • 接口、线数和零点脉冲可单独编程设置
  • 通过 RS485 直接编程设置
  • 轴承间距较长从而确保达到理想的同心度
  • 理想的坚固性
  • 外壳防护等级 IP65
  • 盲孔空心轴和通孔空心轴直径为 8 mm 到 15 mm,可选多种定子联轴器,可提供很高的机械灵活性
  • 温度范围 –30 °C 至 +100 °C
  • 采用塑料罩,连接轴可绝缘
现在比较
选择
  • 检查用于地图创建的扫描数据
  • 处理数据集以便创建理想参考地图
  • 参考地图的离线检查
  • 提供并存档参考地图
现在比较
选择
  • 测量长度:2 m ... 60 m
  • 模块化测量系统,配备多种接口和测量长度
  • 系统异常坚固(集成防尘刷)
  • 高质量绕线装置和拉线盒
  • 外壳防护等级高
  • 抗冲击和抗振动性能高
  • 分辨率高
  • 可利用外部附件扩展性能
现在比较
选择
  • 在线培训和现场培训
  • 与 SICK 员工共同参与培训课程
  • 互动性强且实用的培训方案
  • 提供证书作为参与课程的证明
  • 与专家联系和交流
现在比较
选择
  • 在实验室条件下检查线性度和零点漂移
  • 定制化测试气体浓度和测量范围
  • 测量期间最长为 72 小时
  • 测试后签发测试报告
  • 在 SICK 的相应生产基地执行测试
现在比较
选择
现在比较
选择
现在比较
选择
  • 分辨率高达 26 位多圈型绝对值编码器相当坚固
  • 带夹紧法兰或伺服法兰的实心轴、盲孔空心轴、适配器配件
  • 可通过硬件/软件完成零点设置和预设功能
  • 通信接口:SSI、DeviceNet、PROFIBUS DP 或 CANopen
  • 可通过电子调整方式配置分辨率
  • 磁性扫描
现在比较
选择
  • 模块化服务协议价格固定
  • 定期且可计划的设备检查
  • 优先获得服务专家的帮助
  • 服务网络遍布全球
  • 根据具体规模还可包括远程维护或者现场技术支持
  • 可实现个性化且灵活的服务组合
现在比较
选择
  • 可在较高速度下进行定位、检查和测量
  • 性能强大的“物体查询器”,不受位置、旋转角度和大小的影响
  • 特有的更换式外壳用于支持扩散器和各种不同的光学配件
  • 通过电脑易于操作的分步配置
  • 易用的用户界面
  • 用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
现在比较
选择
  • 大扫描范围,包括对于暗表面
  • 对人眼安全的激光技术
  • 大角度分辨率可达 0.125°
  • 对阳光照射和其他红外线源的很不敏感
  • 同步监控多达四个可自由定义的区域
  • 通过以太网接口同步输出测量数据
  • 使用均匀的激光点焊通过 360°全角进行连续扫描
现在比较
选择
  • 由 SICK 远程持续监控客户设备的状态(Condition Monitoring)
  • 在出现问题前通知,包括首次诊断结果和操作建议
  • 定期报告 SICK 设备的状态,包括数据分析
  • 由 SICK 服务专家快速分析问题
现在比较
选择
  • 不锈钢或钛制的转换器具有良好的耐蚀性
  • 高达 16 bar 的过程压力
  • 防爆型号能够在 2 区 (ATEX) 使用
  • 气密密封的超声波传感器
  • 测量几乎不产生压力损失,不影响工业流程的正常运作
  • 可自动进行零点校准和测量点校准
现在比较
选择
  • 客户和集成商访问
  • 随时可用的设备专用文件
  • 远程服务的图形用户界面
  • 专业的远程诊断
  • 组建服务:安装,设置和指导说明
  • 状态监测和帮助台的基础
现在比较
选择
  • 用于挥发性有机物的气体探测报警装置
  • 符合 EN50271 认证
  • 可在过程管线上直接安装,在线检测
  • 1区和2区的防爆外壳设计(选配)
  • 模块化设计,可灵活安装
  • 内置的样气稀释装置
  • 所有的气路均被加热
  • 无移动部件
该产品系列已被淘汰!
现在比较
选择
  • 360° 可见的工作 LED
  • 扫描范围可达 2 m
  • 灵活的监控高度 120 mm 到 420 mm
  • 防反射和外界光线干扰
  • 可切换的工作 LED:常亮或闪光
  • 光学确认正常访问
现在比较
选择
  • 电机反馈系统,带 HIPERFACE DSL® 接口
  • 紧凑、坚固的构型,直径 36 mm
  • 多圈系统分辨率高达每圈 20 位,可测量 4,096 圈
  • 可连接外部温度传感器
  • 具有 8 kB存储空间的 E²Prom
  • 通过 SIL2 安全认证(仅适用于 EKS/EKM36-2...)
  • 全寿命周期柱状图
现在比较
选择
  • 通过拖放实现简单的逻辑连接
  • 每个 Flexi Soft 工作站可多达 255 个经认证功能块
  • 项目的离线模拟
  • 项目部分验证
  • 大规模项目报告仅需储存在一个文件内
  • 详细的布线帮助
  • 可选择自动下载或安全系统的许可授权
现在比较
选择
  • 基本性能的伺服反馈编码器
  • 每圈 128 个正弦/余弦周期信号
  • 绝对位置分辨率为每圈 4096 步,多圈型高达 4,096 圈
  • 可对位置值和电子标签进行编程设置
  • HIPERFACE® 接口
  • 内置和独立设计
  • 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SKS36S/SKM36S-H...)
  • 符合 RoHs 标准
现在比较
选择

匹配 625 - 648 664