筛选依据:
664 匹配:
- 60 mm 紧凑型绝对值编码器,分辨率高达 13107 位
- 伺服法兰
- 径向插头出口
- 模拟接口:4…20 mA 和 0…10 V
- 可通过编码器上的按键进行编程
- 防护等级 IP68
- 工作温度:-30 °C 至 +80 °C
- 接口 TTL, HTL 或 Sinus 0.5 VSS
- 分辨率高达每圈 65536 线
- 接口、线数和零点脉冲可单独编程设置
- 通过 RS485 直接编程设置
- 轴承间距较长从而确保达到理想的同心度
- 理想的坚固性
- 外壳防护等级 IP65
- 盲孔空心轴和通孔空心轴直径为 8 mm 到 15 mm,可选多种定子联轴器,可提供很高的机械灵活性
- 温度范围 –30 °C 至 +100 °C
- 采用塑料罩,连接轴可绝缘
- 测量长度:2 m ... 60 m
- 模块化测量系统,配备多种接口和测量长度
- 系统异常坚固(集成防尘刷)
- 高质量绕线装置和拉线盒
- 外壳防护等级高
- 抗冲击和抗振动性能高
- 分辨率高
- 可利用外部附件扩展性能
- 分辨率高达 26 位多圈型绝对值编码器相当坚固
- 带夹紧法兰或伺服法兰的实心轴、盲孔空心轴、适配器配件
- 可通过硬件/软件完成零点设置和预设功能
- 通信接口:SSI、DeviceNet、PROFIBUS DP 或 CANopen
- 可通过电子调整方式配置分辨率
- 磁性扫描
- 可在较高速度下进行定位、检查和测量
- 性能强大的“物体查询器”,不受位置、旋转角度和大小的影响
- 特有的更换式外壳用于支持扩散器和各种不同的光学配件
- 通过电脑易于操作的分步配置
- 易用的用户界面
- 用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
- 大扫描范围,包括对于暗表面
- 对人眼安全的激光技术
- 大角度分辨率可达 0.125°
- 对阳光照射和其他红外线源的很不敏感
- 同步监控多达四个可自由定义的区域
- 通过以太网接口同步输出测量数据
- 使用均匀的激光点焊通过 360°全角进行连续扫描
- 由 SICK 远程持续监控客户设备的状态(Condition Monitoring)
- 在出现问题前通知,包括首次诊断结果和操作建议
- 定期报告 SICK 设备的状态,包括数据分析
- 由 SICK 服务专家快速分析问题
- 不锈钢或钛制的转换器具有良好的耐蚀性
- 高达 16 bar 的过程压力
- 防爆型号能够在 2 区 (ATEX) 使用
- 气密密封的超声波传感器
- 测量几乎不产生压力损失,不影响工业流程的正常运作
- 可自动进行零点校准和测量点校准
- 用于挥发性有机物的气体探测报警装置
- 符合 EN50271 认证
- 可在过程管线上直接安装,在线检测
- 1区和2区的防爆外壳设计(选配)
- 模块化设计,可灵活安装
- 内置的样气稀释装置
- 所有的气路均被加热
- 无移动部件
- 电机反馈系统,带 HIPERFACE DSL® 接口
- 紧凑、坚固的构型,直径 36 mm
- 多圈系统分辨率高达每圈 20 位,可测量 4,096 圈
- 可连接外部温度传感器
- 具有 8 kB存储空间的 E²Prom
- 通过 SIL2 安全认证(仅适用于 EKS/EKM36-2...)
- 全寿命周期柱状图
- 通过拖放实现简单的逻辑连接
- 每个 Flexi Soft 工作站可多达 255 个经认证功能块
- 项目的离线模拟
- 项目部分验证
- 大规模项目报告仅需储存在一个文件内
- 详细的布线帮助
- 可选择自动下载或安全系统的许可授权