筛选依据:
664 匹配:
- 类型 4 (IEC 61496),PL e (EN ISO 13849)
- 通过 DIP 开关进行配置,无需 PC
- 最大扫描范围 19 m
- 集成的激光辅助校准装置和校准显示
- 机箱坚固,带 3 个安装槽,安装灵活性更高
- 1 光束 / 2 光束消隐
- 通过 7 段显示进行诊断——错误代码直接显示在设备上
- 用于高准度的系统排序的光束编码
- 最多可级联三个系统或与一个安全激光扫描仪级联
- 增量型和换向信号输出驱动器符合 EIA 422 标准
- 分辨率高达每圈 2048 线
- 换向信号多达 32 极对数
- 线数、极对数和零脉冲宽度均可单独编程设置
- 理想的抗冲击和抗振性能
- 通过全盘扫描技术实现偏心误差的补偿
- 可实现大角速度
- 测量范围广,涵盖多个孔板测量的测量范围
- 包含高精度制造的 10D 入口套管
- ± 1% 的精度——无需高压流量校准
- 具有远程诊断能力
- 适用于湿气应用
- 新诊断功能——湿气检测
- 维护需求低
- 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
- 7 段显示
- 通过 UE402 评价单元间歇运行
- 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
- 通过 PC 配置和诊断
- 可级联,最多支持三套光幕
- ADO(Application Diagnostic Output,诊断信息输出),用于显示污染
- Clone 插头配件——用于存储配置
- 四种测量范围:50 mm 至 1,000 mm
- 较高的线性度:至 ± 0.5 mm
- CMOS 接收元件能够不受颜色和光泽的影响进行准确的距离测量
- 红光激光
- 可自由伸缩的模拟和数字输出
- 包含直观可操作菜单向导的显示屏
- 可扩展的设置选项(如平均值、外部激光关闭功能等)
- 借助动态聚焦调节功能实现大匹配景深
- 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
- 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
- 升级的 SMART 条码重建功能
- 高度灵活的排序功能和过滤功能
- 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
- 集成的 LED 条形图
- 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
- 通过可快速实现的数字 BiSS C 接口高效、低成本地传输数据
- 凭借无电池的机械多圈型减速机,几乎免维护
- 凭借坚固的外壳和无滚珠轴承系统的大机械公差可承受高载荷
- 由于采用标准化的 BiSS C 接口,因此无需额外费用即可集成到大量伺服电机中
- 使用内六角扳手顺利安装已集成至设备的加装螺栓和两只外壳螺栓
- 36 mm 的外壳直径、22 mm 的长度以及 6 mm 直径的盲孔空心轴,令其同样可以安装在小型伺服电机中
- 机器 2D 图像处理和 3D 图像处理适合各类检测任务
- 出勤检查、测量和质量保证工具
- 适合缺陷识别和分级任务的 AI 功能
- 快速调整 SICK Nova 插件工具
- 与大多数 SICK 视觉传感器兼容
- 基于网络的用户界面
- HIPERFACE® 电机反馈系统采用单圈或多圈设计,可以兼容国际先进的驱动系统
- 每圈 1,024 个正弦/余弦周期
- 绝对位置分辨率为每圈 32,768 步,多圈系统为 4,096 圈
- 通过不同的盲孔空心轴和插入式空心轴直径(直径 8 到 15 mm)实现机械灵活性,可选购多种定子联轴器
- 外壳防护等级 IP65
- 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SFS60S/SFM60S...)
- 凭借改进后的 C4000 外壳实现 ATEX II 3G / 3D 分级
- 替代屏蔽装置
- 自主学习、动态消隐用于物品识别
- 方向检测
- 降低分辨率:1 或 2 道光束
- 可对物体进行多重采样
- 光束编码
- 物体间隙抑制功能
- 每转脉冲数:最高 2,400
- 外壳直径:60 mm
- 实心轴、盲孔空心轴、插入式空心轴
- 防护等级:IP65
- 通信接口:TTL/HTL
- 连接类型:M12 插头或电缆
- 状态 LED、指拨开关用于配置设置