筛选依据:
664 匹配:
- 每转脉冲数:最高 65,536
- 外壳直径:2 英寸和 2.5 英寸
- 实心轴、盲孔空心轴、插入式空心轴
- 防护等级:IP65 和 IP67
- 通信接口:TTL/RS-422、HTL/Push pull、Open Collector
- 连接类型:M12 和 MS 插头以及电缆
- 分辨率高、可编程、可远程调零
- 紧凑型 36 mm 绝对值型编码器,分辨率高达 3723 步(单圈型和多圈型)
- 伺服法兰
- 径向电缆出线
- 模拟接口:4…20 mA 和 0…10 V
- 可通过编码器上的按键进行编程
- 防护等级 IP65
- 工作温度:-30°C 至 +80°C
- 非接触式长度测量——免维护,坚固耐用,使用寿命长
- 重复精度高 (0.3 mm/1 mm),系统分辨率高 (0.1 mm)
- SSI 和 PROFIBUS 接口
- 可检测绝对位置
- 测量长度可达 1700 m
- 可在恶劣环境下使用
- 最高移动速度可达 6.6 m/s
- 读头与传感器元件之间的间距冗余可达 55 mm ± 20 mm
- 直接集成到安全总线系统 PROFINET IO
- 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
- 8 个可切换区域组
- 用于铜导体或光纤的插入式接头的 2 端口管理开关
- 集成到系统插头的配置存储器
- 安全控制器的远程诊断和配置
- 同步监控两个保护区域
- 扫描范围:对于黑色可达 30 m,对于白色可达 70 m
- 较高的测量准度与重复精度
- 用于冷冻储存的加热变型
- 由高强度铝合金制成的坚固外壳 (IP 65)
- 串口以及模拟输出和数字输出
- 用于即插即用型调试的显示屏
- 通过测量污染进行常规功能测试
- 通过设置筛选器进行线性测试
- 内部扫气适用于较长时间净化周期
- 维护登记 (过滤器和净化装置)
- 日志功能
- 可扩展的各种接口和输入/输出模块 (例如 PROFIBUS,以太网,模拟模块)
- 从 120 mm 至 1400 mm 的可变监控长度(以 160 mm 阶进拓展)
- 工作范围 7 m
- 响应时间 18 ms
- 分辨率 45 mm 至 25 mm
- 借助发射器和接收器侧明亮的工作 LED 灯进行分拣
- IP-65 防护等级
- 环境光抗扰度可达 150,000 lx
- 非接触式绝对位置与速度检测,无需参考运行
- 采用 HIPERFACE® 或 SSI 接口
- 可达 4 m 的测量长度
- 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
- 即使在磁条污染或冷凝时,也能可靠测量
- 读头尺寸小巧,外形紧凑
- 通过 SIL2 和 PL d 认证 (HIPERFACE® 接口)
- 高端性能的伺服反馈编码器
- 每圈 1024 个正弦/余弦周期信号
- 绝对位置分辨率为每圈 32768 步,多圈型高达 4,096 圈
- HIPERFACE® 接口:可编程位置值和电子标签功能
- 插入式轴或锥形轴,多种定子联轴器
- 具有一体式、组装式和外置型设计
- 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SRS50S/SRM50S...)
- 符合 RoHs 标准
- 直接集成到安全总线系统 PROFINET IO
- 4 m、5.5 m 或 7 m 保护区域有效距离
- 4 个可切换区域组
- 用于铜导体或光纤的插塞接头的 2 端口管理开关
- 集成到系统插头的配置存储器
- 安全控制器的远程诊断和配置
- 同步监控两个保护区域