筛选依据:
664 匹配:
- 最多 128 条光束
- 不同的光分辨率 30 mm 和 60 mm
- 较高的运行备用,最大 12 m 扫描范围
- 使用电位计进行灵敏度调节
- 环境光抗扰度可达 150,000 lx
- 坚固的铝制壳体
- PNP/NPN、继电器输出和一个测试输入
- 光学同步
- 红外发射光
- 通过 IO-Link、示教键或加/减按钮简单而准确地设置开关阈值
- 响应时间短:100 μs
- PNP 和 NPN 开关量输出
- 可设置明通/暗通开关
- 铝制外壳防护等级 IP 65
- 集成了 IO-Link 接口的 Smart Sensor
- SICK 经认证的安全专家可以高效地进行作用力和压力测量
- 文档依据 ISO/TS 15066 标准编制,其中包含已遵守和超出的限值的概览
- 安全机器人技术方面的专业知识:SICK 根据测量结果的解释提供相应支持
- 通过 IECEx 和 ANZEx 认证
- 可靠的持续测量 (24/7)
- 适用于最多 40 个可模块化扩展测量点的自动测量点切换
- 自动警报和警报记录
- 可运输标准集装箱的系统
- 测量不确定性低的可靠测量。
- 自动切换多至 5 个测量点
- 用于计算和记录所有温室气体排放的软件包
- 利用 IECEx 1 区设备的流量、压力和温度测量
- 可作为独立的机柜或集成到 MINESIC700 TBS 中
- Type 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D(区 2/22)
- 气体 ATEX:II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- 粉尘 ATEX:II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- 7 段显示
- 用于准确的整理系统的光束编码
- 电脑的配置和诊断
- 外部设备监控 (EDM) 和重启联锁
- 非常紧凑的结构
- 重量较轻
- 易于调试
- 即使对于印刷质量差或损坏的条码也能快速、安全地识别
- 可作为 RS-232(开放式电缆末端)和作为 USB 变型使用
- 集成的功能键
- 一个触发器输入和两个用于 Goodread/Noread 的数字输出(仅针对 RS-232 变型)
- CLV505 也可作为网格版本使用
- 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
- 扫描范围达到 18 m 的紧凑结构尺寸
- 塑料外壳,ABS
- 外壳防护等级 IP 67
- 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
- 类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft
- 扫描范围达到 35 m 的紧凑结构尺寸
- 集成加热器
- 外壳防护等级 IP 67
- 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
- 连接 2 至 4 个屏蔽传感器、外部屏蔽灯、复位和超控控制开关、带阻信号
- 功能:同时性监控、屏蔽总时间监控、传感器间隙监测、传感器测试、局部消隐、通过 ESPE 的屏蔽末端、一体化超控
- 绝对值型单圈编码器
- 分辨率:高达 15 位(32768 步数)
- 电气接口:SSI 接口,使用格雷码或格雷余码
- 电气接口:并口接口,使用格雷码、格雷余码、二进制码和 BCD 码
- 零点设置功能
- 机械接口:圆型夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴或通孔空心轴
- 外壳防护等级:至 IP66