筛选依据:
664 匹配:
- 经MID认证,FLOWSIC600气体超声波流量计标准配置
- 功能强大的模块可满足各种苛刻的使用要求
- 每个模块都有 CPU,内存和统一的 I / O
- 易于操作的 7'' 触控图文显示屏
- 图文屏和网页浏览器上直观的用户界面
- 通过以太网实时远程访问
- 用于不同测量范围的计算机监测点
- 构型:M8 至 M30
- 触发感应距离:1 至 15 mm
- NAMUR 符合 DIN EN 60947-5-6 标准
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-20 °C 至 +70 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 防爆指令设备类型 1G 和 2G
- 适合在爆炸性环境中使用
- 构型:M18 和 M30
- 触发感应距离:最高 10 mm平齐
- 脉冲和加速度检测
- 检测范围:6 到 12,000 脉冲/min 和 0.1 到 2 脉冲/s²
- 开关和脉冲输出
- 智能启动抑制
- 转速检测,可通过两个限值设置
- 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置、监测、扩展诊断功能和可视化
- 构型:M5、M8、M12 和 M14
- 更长的触发感应距离:1 mm 至 3 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP68
- 温度范围:-25 °C 至 +100 °C
- 不锈钢外壳,感应面由稳定的高性能陶瓷制成
- 可承受压力高达 500 bar,正面气密密封
- 预期使用寿命可高达 1 百万压力循环
- 具有达到 200 万分辨率传感器的读码器
- 灵活的光学元件和过滤器设计
- 集成的可更换大功率照明装置
- 直观的操作界面,具备灵活的字符串和条码分析选项
- 功能键、激光瞄准器、声音反馈信号和反馈 LED
- MicroSD 存储卡
- 测量仪和设备的兼容总线的数据采集
- 按照 IED 准则、EN 14181 QAL2 和可选的 QAL3 (CUSUM) 的标准评估
- 具有自动备份功能的安全存储
- 符合人体工程学的显示用于持续监测评估规则和设备状态
- 以 5 秒节拍快速传输数据到设备控制器
- 用于根据天气自动切换保护区域的 outdoorScan3 安全系统
- 安全激光扫描仪和安全控制器之间基于 EtherNet/IPTM 的通信
- 软件功能块可后续集成于 Flexi Soft 和 outdoorScan3 中,因此适合改装
- 13.56 MHz无线射频识别读写器,其读取范围可达 240 mm
- 应答器通信符合 ISO-15693 标准
- 具有集成天线的小型工业设计
- 接入的协议允许访问标准的现场总线技术
- 高性能处理器能够独立处理控制任务
- 灵活的触发器控制
- 通过 microSD 存储卡支持参数克隆
- 集成的诊断功能
- 具有 130 万和 190 万像素的 2D 视觉传感器
- 在 Web 浏览器中配置工具集
- 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
- 灵活的 S-Mount 透镜和 C-Mount 透镜,内置照明
- 激光对准辅助设备、信号音和反馈点
- 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
- 具有 210 万和 420 万像素的 2D 视觉传感器
- 在 Web 浏览器中配置工具集
- 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
- 灵活的 C-Mount 透镜,内置照明
- 激光对准辅助设备、信号音和反馈点
- 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
- 具有 170 万像素的 2D 视觉传感器
- 在 Web 浏览器中配置工具集
- 在 SICK AppStudio 中编程新的 SensorApp
- 灵活的 C-Mount 透镜,内置照明
- 激光对准辅助设备、信号音和反馈点
- 包括 HALCON 运行时许可证和 SICK 算法库
- 同时测量多达 8 个扫描层
- 得益于多重回波技术和外壳防护等级 IP69K,不受天气影响
- 紧凑、轻便的结构:重量为 0.77 kg / 1 kg
- 较大的温度范围:–40 °C 至 +70 ℃
- 低消耗功率:8 W
- 多变的分辨率:扫描区域内不同的角度分辨率
- 集成的物体追踪功能
- 混合模式导航
- 大扫描范围:在反射器上可达 70 m(对于黑色目标可达 35 m)
- 无人运输车自有的高计算性能和个性化的配置
- 借助超过三个可见反射器进行高精度地测量、导航和定位
- 角度分辨率可达 0.1°
- 导航、空间和轮廓数据、反射器标志、角度位置和/或原始数据采集
- 每转脉冲数:最高 2,500
- 外壳直径:36 mm 或 50 mm
- 实心轴和盲孔空心轴
- 防护等级:IP65
- 通信接口:TTL/RS-422、HTL/Push pull、Open Collector
- 连接类型:电缆或带 M12、M23 插头的电缆
- 测量分辨率高,响应时间短
- 适用于非常高的气体流速和气体温度达 280 °C 的创新型传感器设计
- 在大气压力下也能够获得理想的信号传输
- 远程控制单元的安装距离可达 1,000 m
- 单通道和多通道配置,可供选择。探头类型
- 出厂标准的区域零点检测
- 自动的故障自诊断和信号优化的控制周期
- 用于更换 FGS 防护设备的高效解决方案
- 新一代安全光幕:deTec4
- 用于简单固定和校准 deTec4 的 FlexFix 支架
- 将 deTec4 接口连接至现有 FGS 连接空间的适配器
- 用于安装的安装支架
- 高效、低成本的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 50 m
- 针对各种天气,通过多重回波技术和智能算法实现出色的性能
- 防护等级 IP 67、坚实且紧凑的外壳,带集成加热装置且温度范围可达 –40 °C 至 +60 °C
- 提供用于安全应用、带继电器输出端和 VdS 认证的变型
- 通过以太网接口实时输出测量数据
- 通过外部 CAN 模块可扩展数字输出数量