筛选依据:
664 匹配:
- 4 个可配置的 IO-Link 主站端口(标准 I/O 或 IO-Link)
- 凭借直观的操作界面 SOPAS ET 经由 USB 或 Ethernet 简单进行参数设置
- “Dual Talk”:通过工业以太网从公司层级并行访问传感器数据
- 利用逻辑编辑器解决更复杂的应用任务
- 测量范围:最大 360°(单轴)或最大 ± 90°(双轴)
- 无磨损 MEMS 技术,精度高,信号质量好
- 测量准度:最高 ± 0.1°
- 模拟接口:0 V 至 10 V,4 mA 至 20 mA
- 防护等级:IP66、IP68、IP69K
- 在安装过程中用于调零的预设功能
- 可编程类型
- 非接触式和无轴承式速度及位置测量
- 每转分辨率高达 12,672 个测量脉冲宽度
- 测量准确度高达 ± 0.05°
- 适用于直径为 30 mm 至 500 mm 的空心轴
- 在恶劣的环境条件下依然非常坚固耐用
- 带拓展标签的 HIPERFACE® 接口
- 用于内部和外部转子电机
- 创新扫描技术 safeHDDM®
- 经由以太网接口提供高准度的测量数据
- 保护区域范围:最大 9 m;扫描角度:275°
- 多达 128 个可自由配置的区域和多达 8 个同步保护区域
- 标准化通信接口
- 带配置存储器的系统插件
- 构型:M8 至 M30
- 较大触发感应距离:2 mm 至 40 mm
- 外壳防护等级:IP68、IP69K
- 温度范围:-25 °C 至 +85 °C
- 可选择坚固外壳或食品级外壳,全部由不锈钢制成
- IO-Link 和可视化调节指示器
- 耐油、冷却润滑剂和清洁剂
- 功能性安全技术编码器:SIL2 (IEC 61508),SILCL2 (EN 62061) 和 PL d (EN ISO 13849)
- 电气接口:4.5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS,1024 周期
- 夹紧法兰或伺服法兰,盲孔或通孔空心轴 (可带弹簧装配)
- 通用电缆出线,M23 或 M12插头,轴向或径向
- 外壳防护等级:IP65
- 工作温度范围:–30 °C ... +95 °C(视具体型号而定)
- 利用高温转换炉技术(获专利),直接准确测量烟气中的总汞
- 测量过程不需耗材
- 射流泵(无移动部件)采样,维护量较小
- 采用内置的校准池来进行自动漂移检查
- 利用内置的标气发生器(选配)可进行全系统自动校准
- 整个系统为模块化设计
- 构型:M8 至 M30
- 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 直接快速的原位测量
- 无需气体采样、气体输送或气体处理
- 可同时检测多达四个被测量,以及过程中的温度及压力
- DOAS 评估方法
- 保持相同测量准确度的多个独立测量范围
- 无需测试气体的自动自检功能 (QAL3)
- 防爆 2 区的过压密封设计
- 外壳尺寸:12 mm x 24 mm,检测高度:100 mm 至 2,400 mm
- 纤薄和扁平的外壳型式
- 交叉光束功能:最多 9 条光束
- 通过自有的光栅专用集成电路缩短了响应时间
- 检测、分级和测量功能以及智能任务
- 详细的诊断信息
- IO-Link COM3 接口
- 定位传感器用于在气动式气缸和抓斗的 C 型槽内进行直接安装
- 测量范围为 25 mm 至 200 mm 的传感器型号
- 模拟输出(用于电流或电压)、开关量输出和 IO-Link
- 借助适配接头可安装于其他缸型(例如圆形气缸)上
- 可方便操作的触摸显示屏和直观的用户界面
- 采用高分辨率接收行的激光三角测量传感器
- 由于减少了类型,更大限度地减少了管理、仓储、培训和保养费用
- 采用不锈钢 V4A (316L) 的坚固外壳,防护等级 IP69k
- “Speed”、“Standard”和“Precision”等 MultiMode 功能以及前景和背景抑制功能工作原理
- 标准化的安装,预配置的设置以及多个示教选项,可确保轻松整合传感器
- 可选择防止误操作:用户界面锁闭功能
- 响应时间高达 16 µs
- 触发感应距离达 20 m(直射系统)或达 1.4 m(漫反射系统)
- 防护等级 IP54
- 带有多种语言文本显示的 OLED 显示器
- 带 IO-Link 的单机版本
- 诊断功能和智能任务
- 可调的迟滞现象和连续阈值自适应
- 可提供总线版本
- 附加的前部 LED 提供有关光接收的状态信息
- 运行备用很高,触发感应距离更长
- M12 连接器、电缆和连接腔室
- DC 和 AC/DC 电压供给
- 工作温度范围为 –30 °C 至 +60 °C
- 可选时间延迟
- 智能、人性化的外壳功能
- 窄型设计,最小结构宽度仅 18 mm
- 响应时间低于 10 ms(与类型有关)
- 状态 LED 和诊断接口
- 可提供通用类型和与 Flexi Loop 安全传感器级联的类型
- 准确的自动对准光学元件
- 光源:激光、PinPoint LED、红外光
- 多模式功能
- 用于检测穿孔物体的线形光点
- ApplicationSelect 模式可用
- IO-Link 和 BluePilot 用于参数设定
- 通过 IO-Link 的诊断功能
- 坚固的锌压铸件金属壳体
- 测量准确度:± 0.3 mm
- 分辨率:0.1 mm
- 测量区域:3,150 mm(以 150 mm 的增幅)
- 响应时间:32 μs(从光束到光束)
- 接口:3 个开关量输出,模拟接口,IO-Link,RS-485,PROFINET,EtherCAT® 和 EtherNet/IP™
- 工作范围 2,500 mm
- 界面输出:10 个边缘,包含 5 个幅宽和 5 个中间位置
- 触摸屏操作,多级密码保护
- 以太网接口,可远程诊断及操作
- 全过程保持高温,避免因冷凝产生的腐蚀及测量误差
- 内置射流泵,减少了部件损耗
- 可配置氧化锆实现对O2测量
- 采用傅里叶红外技术,多组分快速测量
- 可对系统进行全过程校准,也可直接对仪表进行校准
- 多级过滤,保证取样安全
- 自动零点,满量程校准,定时反吹
- 温度、流量监控,异常时切断取样
- 故障产生时,自动进行仪表气吹扫保护
- 干涉仪可不受震动产生造成的影响
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 耐高温型号:最大 100 °C 耐高温
- 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用
- 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69K
- 最多测量8个红外组分
- 全过程保持高温,避免因冷凝产生的腐蚀及测量误差
- 可配置氧化锆实现对O2测量
- 可对系统进行全过程校准,也可直接对仪表进行校准
- 多级过滤,保证取样安全
- 自动零点,满量程校准,内置滤光片实现无标气校准
- 定时反吹
- 温度、流量监控,异常时切断取样
- 故障产生时,自动进行仪表气吹扫保护