筛选依据:

664 匹配:

匹配 457 - 480 664

  • 用于替换 MSL 防护设备的高效解决方案
  • 新一代多光束安全光栅:M4000
  • 用于连接 M4000 至 MSL 连接区域的适配器
  • 用于安装的安装支架
  • MSL 至 M4000 升级包含有屏蔽开关放大器 UE403,代替屏蔽模块 MSM
现在比较
选择
  • 经认证,达到 SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带 SSI 接口和正余/弦接口的单圈型或多圈型编码器
  • 可编程的集成故障存储器
  • 实心轴或空心轴编码器,通过棱键安装
  • 电缆连接,M23 或 M12 连接器
  • 工作温度范围:–30° C ... +95° C
现在比较
选择
  • 根据颜色和尺寸检查
  • 灵活的摄像机、透镜和照明理念
  • 适用于狭窄空间或严苛环境的摄像机
  • 用于设置和输出结果的直观 GUI
  • 灵活的摄像机触发
  • GUI 上的结果和通过数字输出端与 TCP/IP 输出
  • 可分散加载的作业
现在比较
选择
  • 基于工业以太网的安全网络技术
  • 通过 Safety Designer 配置
  • 多达 6 台安全激光扫描仪的安全集成
  • 通过 Ethernet/IP™ CIP Safety™ 安全集成机器人控制器
  • 安全的集成式运动监控
  • 同步监控多达 48 个保护区域
现在比较
选择
  • 直接在可编程的 SICK 产品上进行推论
  • 训练神经网络用于在 SICK 云端对图像进行分级
  • 借助 Intelligent Inspection SensorApp 直接在设备上训练异常状况识别
  • Deep Learning 是 SICK AppSpace 生态系统的一部分
现在比较
选择
  • 轻松创建数字化双胞胎 (digital twins)
  • 清晰树形结构中的技术位置
  • 每种资产都用不同的结构元素体现
  • 协作工作的权限管理
  • 有关所有 SICK 设备的更多信息
  • 数字化互动的历史和可追溯性
现在比较
选择
  • 经认证可达 PL d (EN ISO 13849),性能等级 D (IEC/TS 62998)
  • 微型外壳内的高传感器可用性
  • 可靠的物体检测,反射:6% 至 90%
  • 系统类型:“Flexi Soft”、“Box”、“Software”
  • 通过背景和前景抑制功能提供防篡改保护
  • 检测距离:最大 150 mm
现在比较
选择
  • 用于显示和管理 SensorApp 组件的应用程序资源管理器 (AppExplorer)
  • 用于模块编程的图形流程编辑器 (Flow Editor)
  • 用于系统性能和占用率可视化的应用程序监视器 (AppMonitor)
  • 用于创建网络图形用户界面的视图生成器 (ViewBuilder)
  • 采用 2D 和 3D 图像实现可视化的调试器
  • 数据流记录与回放
现在比较
选择
  • 安全等级:类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与产品系列 Flexi Classic 的测试装置连接时
  • 非常小的结构尺寸 (50 mm x 23.6 mm x 12.2 mm)
  • 非常坚固的 VISTAL® 外壳
  • Ecolab 测试的材料稳定性
  • 外壳防护等级 IP 66、IP 67 和 IP 69K
  • 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
现在比较
选择
  • 用于连接传感器与虚拟云实例的 SICK 标准
  • 从传感器层到云的安全数据通信
  • 将数据转发到其他应用程序,例如控制面板或客户系统
  • 在 SICK AssetHub 中管理和分配设备
  • 可集成所有传感器 - 不受制造商限制
现在比较
选择
  • 31.2 kHz 开关频率,响应时间仅 16 µs
  • 高动态范围
  • 多功能 7 段显示
  • 便于转换规格的作业备份功能
  • 单点式、双点式和动态示教功能
  • 主从功能
  • 多种不同的光导纤维体可供选择
现在比较
选择
  • 性能强大的 DPM 读码器
  • 紧凑型设计
  • 便捷的嵌入式安装
  • 可手动对焦或通过液体透镜技术自动对焦
  • 可控多色照明,可选配偏振过滤器
  • 放大效果,用于检测较小代码
  • 简单的自动设置
  • 集成激光距离测量 (ToF)
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
  • 在外壳中的发射器/接收器,扫描范围可达 7.5 m
  • 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
  • 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
  • 7 段显示
  • 电脑的配置和诊断
  • 可选择的集成:信号灯
现在比较
选择
  • 读取距离从 50 mm 至 500 mm 不等
  • 读取 Data-Matrix 和 QR 码标签
  • 精巧外壳,配有可旋转插头单元或者带灵活布线的插头单元
  • 集成的角度测量作为安装时的校准辅助
  • 参数备份可靠、简便
  • 对环境光不敏感
现在比较
选择
  • 种类广泛的塑纤和玻纤
  • 耐高温、耐腐蚀光纤
  • 螺纹和光滑衬套,顶部窗口(阵列),90° 可旋转版本
  • 聚焦光路
  • 按钮和直射原则
  • 塑料外壳,金属保护套或特氟龙外套
现在比较
选择
  • 随附的且已预装的 SICK Nova 的 Quality Inspection 工具集
  • 带有可旋转插头单元的紧凑型坚固可靠的 IP65 外壳
  • 高效 LED、高品质的镜头和 Teach 自动对焦功能
  • 众多通信接口
  • 执行兼容的 SICK AppSpace SensorApp
  • 可用 SICK AppStudio 进行编程
现在比较
选择
  • 构型:20 mm x 32 mm x 8 mm 或 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • 更长的触发感应距离:5 mm 至 7 mm
  • 电气规格:DC 3/4 导体
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 金属外壳,塑料材质感应面
  • 坚固金属制成的扁平外壳
现在比较
选择
  • 这款激光扫描仪具备 VdS 认证(德国安全认证)
  • 具备环境等级 II 或 IVa 的最高等级“C”
  • 灵活连接至 DC 9 V - 30 V
  • 2 个绝缘继电器(报警器)和一个操作输出端
  • 20 m 的检测扫描范围(在水平和垂直方向上)
  • 多达 10 个可自由定义、根据智能分析算法的监控区域
  • 经认证的快速启动菜单
  • 如有需要可提供 200 RAL 颜色
现在比较
选择
  • 通过雷达技术提供非接触式测量方法
  • 可扩展至最多两个雷达传感器
  • 通过网关系统 Telematic Data Collector 进行评估和报警
  • 应用特定的参数设定
  • 基于网络的用户界面
现在比较
选择
  • 长达 1 m 的大测量范围
  • OLED 显示器或 SOPAS 配置软件方便进行设置
  • 无需外部放大器单元的独立式设备
  • 坚固的金属外壳
  • 可调节模拟输出 (mA/V) 和采用 IO-Link 的反向脉冲数字输出
  • 不受颜色或表面影响的准确测量
  • 多种安装方式
现在比较
选择
  • 使用 Deep Learning 进行检查
  • 异常状况检测和分级工具
  • 在所支持的 SICK 视觉传感器类型上运行
  • 在设备上或在 dStudio 中进行贴标签、培训、评估
  • 基于网络的用户界面
  • 调制软件工具属于随附配件
  • 对 SICK Nova 工具的插入件支持
现在比较
选择
  • 所有功能根据目标应用量身定制
  • 基于 CAD、零件几何特征和人工智能的多种定位算法
  • 多种预先标定的 3D 视觉摄像机可供选择,确保立即使用
  • 防撞检查
  • 轻松集成任意型号的机器人
现在比较
选择
  • 可靠组合和可视化 SICK 传感器数据
  • 可通过各种形式访问现代交互式用户界面
  • 数据分析包基于时间、读取率以及条形码类型
  • 安装和参数设置十分简便
  • 可提供限时分析授权
现在比较
选择
  • 对象的动态识别、称重、测量(长/宽/高)
  • 可灵活加装和改装的模块化系统方案
  • 集成有称重存储器,可集中保存 LFT 数据
  • 通过 MID 和 NTEP (OIML) 认证
  • 高级输送过程控制系统,比如用于分离对象
现在比较
选择

匹配 457 - 480 664