筛选依据:
664 匹配:
- 用于替换 MSL 防护设备的高效解决方案
- 新一代多光束安全光栅:M4000
- 用于连接 M4000 至 MSL 连接区域的适配器
- 用于安装的安装支架
- MSL 至 M4000 升级包含有屏蔽开关放大器 UE403,代替屏蔽模块 MSM
- 经认证,达到 SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3)、PL e (EN ISO 13849)
- 带 SSI 接口和正余/弦接口的单圈型或多圈型编码器
- 可编程的集成故障存储器
- 实心轴或空心轴编码器,通过棱键安装
- 电缆连接,M23 或 M12 连接器
- 工作温度范围:–30° C ... +95° C
- 根据颜色和尺寸检查
- 灵活的摄像机、透镜和照明理念
- 适用于狭窄空间或严苛环境的摄像机
- 用于设置和输出结果的直观 GUI
- 灵活的摄像机触发
- GUI 上的结果和通过数字输出端与 TCP/IP 输出
- 可分散加载的作业
- 基于工业以太网的安全网络技术
- 通过 Safety Designer 配置
- 多达 6 台安全激光扫描仪的安全集成
- 通过 Ethernet/IP™ CIP Safety™ 安全集成机器人控制器
- 安全的集成式运动监控
- 同步监控多达 48 个保护区域
- 直接在可编程的 SICK 产品上进行推论
- 训练神经网络用于在 SICK 云端对图像进行分级
- 借助 Intelligent Inspection SensorApp 直接在设备上训练异常状况识别
- Deep Learning 是 SICK AppSpace 生态系统的一部分
- 轻松创建数字化双胞胎 (digital twins)
- 清晰树形结构中的技术位置
- 每种资产都用不同的结构元素体现
- 协作工作的权限管理
- 有关所有 SICK 设备的更多信息
- 数字化互动的历史和可追溯性
- 经认证可达 PL d (EN ISO 13849),性能等级 D (IEC/TS 62998)
- 微型外壳内的高传感器可用性
- 可靠的物体检测,反射:6% 至 90%
- 系统类型:“Flexi Soft”、“Box”、“Software”
- 通过背景和前景抑制功能提供防篡改保护
- 检测距离:最大 150 mm
- 用于显示和管理 SensorApp 组件的应用程序资源管理器 (AppExplorer)
- 用于模块编程的图形流程编辑器 (Flow Editor)
- 用于系统性能和占用率可视化的应用程序监视器 (AppMonitor)
- 用于创建网络图形用户界面的视图生成器 (ViewBuilder)
- 采用 2D 和 3D 图像实现可视化的调试器
- 数据流记录与回放
- 安全等级:类型 2 (IEC 61496)、SIL1 (IEC 61508)、PL c (EN ISO 13849),仅与产品系列 Flexi Classic 的测试装置连接时
- 非常小的结构尺寸 (50 mm x 23.6 mm x 12.2 mm)
- 非常坚固的 VISTAL® 外壳
- Ecolab 测试的材料稳定性
- 外壳防护等级 IP 66、IP 67 和 IP 69K
- 温度范围从 –40 °C 至 +60 °C
- 用于连接传感器与虚拟云实例的 SICK 标准
- 从传感器层到云的安全数据通信
- 将数据转发到其他应用程序,例如控制面板或客户系统
- 在 SICK AssetHub 中管理和分配设备
- 可集成所有传感器 - 不受制造商限制
- 性能强大的 DPM 读码器
- 紧凑型设计
- 便捷的嵌入式安装
- 可手动对焦或通过液体透镜技术自动对焦
- 可控多色照明,可选配偏振过滤器
- 放大效果,用于检测较小代码
- 简单的自动设置
- 集成激光距离测量 (ToF)
- 类型 4 (IEC 61496)、SIL3 (IEC 61508)、PL e (EN ISO 13849)
- 在外壳中的发射器/接收器,扫描范围可达 7.5 m
- 外部设备监控 (EDM)、重启联锁、诊断信息输出、SDL 接口
- 与屏蔽开关放大器 UE403 结合时的屏蔽
- 7 段显示
- 电脑的配置和诊断
- 可选择的集成:信号灯
- 读取距离从 50 mm 至 500 mm 不等
- 读取 Data-Matrix 和 QR 码标签
- 精巧外壳,配有可旋转插头单元或者带灵活布线的插头单元
- 集成的角度测量作为安装时的校准辅助
- 参数备份可靠、简便
- 对环境光不敏感
- 随附的且已预装的 SICK Nova 的 Quality Inspection 工具集
- 带有可旋转插头单元的紧凑型坚固可靠的 IP65 外壳
- 高效 LED、高品质的镜头和 Teach 自动对焦功能
- 众多通信接口
- 执行兼容的 SICK AppSpace SensorApp
- 可用 SICK AppStudio 进行编程
- 构型:20 mm x 32 mm x 8 mm 或 25 mm x 50 mm x 10 mm
- 更长的触发感应距离:5 mm 至 7 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP 67
- 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
- 金属外壳,塑料材质感应面
- 坚固金属制成的扁平外壳
- 这款激光扫描仪具备 VdS 认证(德国安全认证)
- 具备环境等级 II 或 IVa 的最高等级“C”
- 灵活连接至 DC 9 V - 30 V
- 2 个绝缘继电器(报警器)和一个操作输出端
- 20 m 的检测扫描范围(在水平和垂直方向上)
- 多达 10 个可自由定义、根据智能分析算法的监控区域
- 经认证的快速启动菜单
- 如有需要可提供 200 RAL 颜色
- 长达 1 m 的大测量范围
- OLED 显示器或 SOPAS 配置软件方便进行设置
- 无需外部放大器单元的独立式设备
- 坚固的金属外壳
- 可调节模拟输出 (mA/V) 和采用 IO-Link 的反向脉冲数字输出
- 不受颜色或表面影响的准确测量
- 多种安装方式
- 使用 Deep Learning 进行检查
- 异常状况检测和分级工具
- 在所支持的 SICK 视觉传感器类型上运行
- 在设备上或在 dStudio 中进行贴标签、培训、评估
- 基于网络的用户界面
- 调制软件工具属于随附配件
- 对 SICK Nova 工具的插入件支持
- 对象的动态识别、称重、测量(长/宽/高)
- 可灵活加装和改装的模块化系统方案
- 集成有称重存储器,可集中保存 LFT 数据
- 通过 MID 和 NTEP (OIML) 认证
- 高级输送过程控制系统,比如用于分离对象