筛选依据:
664 匹配:
- 针对水基和油基液体的流量测量
- 无密封传感器,由 Ra ≤ 0.8 µm 的 316L 不锈钢制成
- 自行排空的直型测量管道
- 设计紧凑,安装长度较短
- 可配置的数字输出
- 温度测量
- 防护等级 IP 67/69,CIP/SIP 可用,IO Link 版本 1.1
- 集成数据分析功能用于确定反射器位置
- 工作范围大:基于反射器 (30 m),10% 反射比 (18 m),基于空间轮廓 (50 m)
- 检测角度广
- 基于反射器的低角度分辨率与高扫描频率
- 得益于集成加热装置和 IP 65 / IP 67,特别耐高温
- 标志:EX II 3 G EX nA op is IIB T4 Gc X,EX II 3 D EX tc IIIB T135 °C Dc IP67 X,符合 2014/34 / EU (ATEX) 指令
- 根据类别 3D / 3G
- 符合标准、即用型安装:传感器附加保护外壳(不锈钢 1.4301)
- 扫描范围,带有红外线 LED
- 扫描范围大,功能裕量高
- 在环境光、反射光、设备对面安装时运行稳定
- 出色的角度分辨率
- 较高的频率分辨率比
- HDDM+ 和多重回波技术
- 高达 360°的孔径角、可旋转的接口和其他智能功能
- 坚固耐用的组件
- 适用于动态环境的重载配件
- 集成于紧凑、轻便且耐用的激光雷达传感器的高端测量技术
- 发射器和接收器集成于一个外壳,与反光板相结合
- 在 25 mm 的检测高度内,检测 > 5 mm 的物体
- SICK 的专用集成电路
- 均质可见光带 (PinPoint-LED)
- AutoAdapt 技术(预见性维护)
- 安全检测:符合安全完整性等级 1 和 PL c 要求
- 触发感应距离大:150 mm 至 2,000 mm
- 采用光飞行时间测量技术且对色彩不敏感的传感器
- 用于快速示教配置的按键
- 标准 M12 插头连接器
- 防护等级为 IP67 的紧凑型 VISTAL® 外壳
- 以激光三角测量法为基础的异物检测光学检测系统
- 使用 SICK Ranger 3D 视觉摄像机进行 3D 成像的可扩展系统结构
- 用于客户特定应用的 SICK AppSpace 环境
- 配方管理
- 数据可视化显示屏
- 针对 Android 和 iOS
- 通过 SICK 铭牌扫描添加资产
- 添加传感器和机器图片
- 对应传感器与机器和设备
- 通过搜索功能快速查找
- 快速访问技术数据和产品信息
- 资产的 GPS 定位
- 标志:Ex II 2G Ex ia op is IIC T4,符合 2014/34 / EU (ATEX) 指令
- 符合类别 2G
- 开关量输出符合 EN 60947-5-6 (NAMUR)
- M12 连接器或 M16 螺纹接头:可以 90°旋转
- 由压铸锌制成的坚固外壳
- 正确的背景抑制功能
- 发射器和接收器集成于一个外壳,与反光板相结合
- 检测 > 1 mm 或 > 3、5、10 mm 的物体,取决于检测高度
- SICK 的专用集成电路
- 均质可见光带 (PinPoint-LED)
- AutoAdapt 技术(预见性维护)和输送带抑制功能
- 可广泛应用的可旋转弹簧臂
- 300 mm O 型环测量轮由 NBR70 制成
- 安装臂和测量轮均由铝质金属制成
- 可调节输出电压、零点脉冲位、零脉冲宽度和脉冲数。
- 连接方式:径向 M12 插头连接或径向/轴向电缆连接
- 电气接口:5 V & 24 V TTL/RS-422,24 VHTL/Push pull
- 可远程设置零点
- 标准 19’’ 外壳,易于集成到工业型系统
- 精巧壁挂式外壳(单机)
- 用于样品气体提取、几乎免维护的喷射泵
- 用于净化零气和助燃空气的内部催化剂(可选)
- 生产流程中的自动调节和压力波动补偿
- 待测气体入口的保护过滤器
- 有从小到大的测量范围的高线性度 (≤ 2%)
- 根据 EN 15267 和 EN 14181 进行适合性监测
- 测量范围可达 300 m
- 大量现场总线接口
- 预先停机信息和诊断数据可用
- 带直观菜单结构和清晰可见的状态 LED 的显示屏
- 小型、坚固的金属外壳
- 带快锁件的 3D 对准支架是选购配件
- 用于设备更换时零点校准的长孔
- 通过 MEMS 元件实现 3 轴振动检测 (± 8 g) 和冲击检测(高达 200 g)
- 接触温度测量 −40 ... +80 °C
- 可配置的阈值
- 一定时间范围和频率范围内的振动监测
- 振动限值符合 ISO 10816-3
- 防护等级高达 IP68 的紧凑型不锈钢外壳
- LED 状态指示灯
- 开关量输出作为警报和 IO-Link
- TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
- 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
- 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
- 7 段显示
- 色彩模式
- 安装反馈
- IO-Link 和自动化功能
- 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
- 移动部件的 3D 检查
- 直观的用户界面
- 集成式图像分析
- 简便的更换方案
- 包含强度叠加的高分辨率的 3D 图像
- 经出厂校准的 3D 数据,在所有维度保持 mm 值
- 坚固的 IP67 金属外壳包含塑料窗
- 角度测量范围 0° ... 360°
- 12 位分辨率(相当于 0.09°)
- 最多可以定义 32 个角度窗口
- 防护等级 IP67、IP68
- 工作温度 –40 °C ... +85 °C
- IO-Link 1.1 和最多 3 个数字输出
- 通过 IO-Link 或电缆调整零点
- 丰富的流程数据和智能诊断功能
- 通过安全的数据连接进行远程访问
- 安全稳定的通信平台
- 可轻松、灵活地集成到现有 IT 基础架构中
- 清晰透明的系统显示和历史记录
- 可提供连接报告和系统特定文档
- 不受地点限制的 4G 移动选项