筛选依据:
664 匹配:
- 不同的运行模式:Signal Light、Level Meter 或 Animation
- 21 种不同颜色的高亮 LED
- 20 个可独立配置的颜色段
- 可选:用于声音警报的蜂鸣器模块
- 简单的图形化操作
- 通过 IO-Link 支持工业 4.0
- 可在运行期间更改参数
- 检查印刷电路板和快速插拔接头的完整解决方案
- 坚固的设计适合工业应用
- SICK 的 Ranger 摄像机实现高精度三维图像处理
- 四大设计 – 高数值、快速检查和双摄像机,无视一切阻碍
- 测量范围:0 bar ... 6 bar 至 0 bar ... 600 bar
- 提供多种输出信号和电气连接
- 提供标准过程连接
- 高过载保护性。对所选的过程连接可根据需求选择压力峰值阻尼。
- 圆形焊接,密封不锈钢膜
- IP 67 外壳防护等级不锈钢外壳(配备 M12 x 1 圆形插头连接器)
- 可组合各种 4 型电敏防护设备
- 传统屏蔽的 TÜV 认证替代方案,高达 SILCL3 和 PL e
- 无需额外的屏蔽传感装置即可区分人员与物料
- 可作为 Siemens S7 或 Flexi Soft 的软件购买
- 可使用控制器评估多个物料通道
- 外形设计为 M12、M18 和 M30 的圆柱形外壳
- 触发感应距离可达 25 mm
- 防护等级:IP67、IP68、IP69K
- 可视化调节指示器
- 高电磁兼容性
- 电气规格:DC 4 电缆和 AC 2 电缆
- 通过电位计(M18 和 M30)或示教键 (M12) 设置开关点
- 微型金属外壳
- 集成式 LED 校准辅助装置
- 高分辨率的 CMOS 接收器具备高重复精度
- 通过 AOD1 评价单元可选用各种不同接口
- 测量边缘位置或直径
- 通过 AOD1 评价单元自定义配置设置与计算功能
- 无安全盲区的智能设计;安装简便
- 抗冲击的外壳
- 更少的配置工作
- 系统接口:M12 连接器,5 针
- 根据 GB 4584 与欧盟指令进行认证
- 类型 2 (IEC 61496),安全完整性等级 1 (EN 61062),PL c (EN ISO 13849)
- 可选择不同的材料和电子输出信号
- 调试时无需物料填充
- 过程温度可高达 250 °C
- 不受杂质和挂壁的干扰
- 重复精度较高
- 卫生型符合 EHEDG 和 FDA 认证要求,可满足 CIP(在线清洗)和 SIP(在线灭菌)过程要求
- 满足 ATEX 认证
- 可延长探杆至 6 m
- 细长槽形外壳
- 通过 IO-Link、示教键或加/减按钮简单而准确地设置开关阈值
- 可设置明通/暗通开关
- 响应时间短:50 μs
- PNP 或 NPN 开关量输出
- 塑料外壳防护等级 IP 65
- 集成了 IO-Link 接口的 Smart Sensor
- 根据表面的光泽度识别和区分物体
- 根据应用需要来配置不同的运行方式
- 智能校准帮助
- 智能自动化功能
- 两个电子推挽式输出和一个可配置的输入
- 物体特征的敏感度可以调节
- 通过 IO Link 可非常方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
- 参数调整快速、便捷
- 采样频率:最高 10 kHz
- 触发感应距离:0.6 mm、4 mm、10 mm
- 分辨率:可选高达 25 nm、180 nm 或 400 nm
- 线性度:± 198 nm、± 1.4 μm、4 μm
- RS-232 / RS422 和以太网接口
- 通过 OD7000 工程工具 GUI、RS-422 接口或以太网接口配置控制器
- 编码器输入端可选
- 带一个或两个测量轮的测量轮编码器
- 用于设置分辨率、信号输出和计数方向的指拨开关
- 通用电压供给 4.5 V 至 30 V
- 用于显示编码器状态和输出信号的 LED
- 4 针或 8 针 M12 连接器或通用电缆
- 可选直接通过编码器实现错误输出
- 天线和数据处理系统集成在传感器中
- 读取范围高达 2 m
- 可集成至上级控制系统或直达云端
- 出色的天线特性
- 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
- 支持 SICK AppSpace
- 符合 IP67 的坚固结构
- 经过 TÜV 认证、带有持续性保护区域监控、达到 PL d 的系统
- 借助智能保护区域评估识别物体
- 用于集成到 Siemens S7 控制系统中的功能块
- 仅需 2 台与保护区域垂直对准的安全激光扫描仪
- 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的紧凑型倾斜传感器
- 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
- 舒适型 CANopen 接口
- 防紫外线、抗冲击的塑料外壳
- 高分辨率(0.01°)和高精度(± 0.1° 典型值)
- 可利用 PGT-12-Pro 编程
- 完整的预组装测量系统
- 提供滚花或 O 型环测量轮,可适配多种安装表面
- 安装支架由防腐蚀弹簧钢制成
- 分辨率高达 0.1 mm (每圈脉冲数为 1 ... 2000)
- 电气接口:NPN 开路集电极、TTL/RS-422 或 HTL/推挽。
- 径向/轴向电缆接口方式,连接头为散线或 M12 插头
- 每转脉冲数:最高 8,192
- 外壳直径:81 mm,插入式空心轴直径:30 mm 或 42 mm
- 防护等级:IP65
- 通信接口:TTL、HTL
- 连接类型:M12、M23 和 MS 插头和电缆
- 夹紧钳作为配件提供,用于匹配不同尺寸的轴
- 雷达技术可实现更高的户外能力
- 坚固的铝制外壳,无活动部件
- 可调式水平孔径角
- 工作范围很大,适合各种应用
- 通过网页浏览器进行参数设置
- 可以高压清洁
- 新型的 FMCW 雷达技术
- 数字 I/O 和附加数据接口
- 借助 HDDM 技术,实现较高的可靠性、较强的环境光抗扰度和出色的性价比
- 测量范围:0.05 m 至 12 m(对于自然物体),0.2 m 至 35 m(对于反光膜)
- 带模拟和数字输出或纯切换的设备
- 激光级别为 1 或 2 的红外或红发射光
- 重复精度:0.5 mm 至 5 mm
- 结构尺寸小
- IO-Link
- DT35-S——经认证符合 ISO 13849 (PL b) 和 IEC 62998 (PC B)