筛选依据:

664 匹配:

匹配 409 - 432 664

  • 不同的运行模式:Signal Light、Level Meter 或 Animation
  • 21 种不同颜色的高亮 LED
  • 20 个可独立配置的颜色段
  • 可选:用于声音警报的蜂鸣器模块
  • 简单的图形化操作
  • 通过 IO-Link 支持工业 4.0
  • 可在运行期间更改参数
现在比较
选择
  • 检查印刷电路板和快速插拔接头的完整解决方案
  • 坚固的设计适合工业应用
  • SICK 的 Ranger 摄像机实现高精度三维图像处理
  • 四大设计 – 高数值、快速检查和双摄像机,无视一切阻碍
现在比较
选择
  • 测量范围:0 bar ... 6 bar 至 0 bar ... 600 bar
  • 提供多种输出信号和电气连接
  • 提供标准过程连接
  • 高过载保护性。对所选的过程连接可根据需求选择压力峰值阻尼。
  • 圆形焊接,密封不锈钢膜
  • IP 67 外壳防护等级不锈钢外壳(配备 M12 x 1 圆形插头连接器)
现在比较
选择
  • 可组合各种 4 型电敏防护设备
  • 传统屏蔽的 TÜV 认证替代方案,高达 SILCL3 和 PL e
  • 无需额外的屏蔽传感装置即可区分人员与物料
  • 可作为 Siemens S7 或 Flexi Soft 的软件购买
  • 可使用控制器评估多个物料通道
现在比较
选择
  • 外形设计为 M12、M18 和 M30 的圆柱形外壳
  • 触发感应距离可达 25 mm
  • 防护等级:IP67、IP68、IP69K
  • 可视化调节指示器
  • 高电磁兼容性
  • 电气规格:DC 4 电缆和 AC 2 电缆
  • 通过电位计(M18 和 M30)或示教键 (M12) 设置开关点
现在比较
选择
  • 微型金属外壳
  • 集成式 LED 校准辅助装置
  • 高分辨率的 CMOS 接收器具备高重复精度
  • 通过 AOD1 评价单元可选用各种不同接口
  • 测量边缘位置或直径
  • 通过 AOD1 评价单元自定义配置设置与计算功能
现在比较
选择
  • 无安全盲区的智能设计;安装简便
  • 抗冲击的外壳
  • 更少的配置工作
  • 系统接口:M12 连接器,5 针
  • 根据 GB 4584 与欧盟指令进行认证
  • 类型 2 (IEC 61496),安全完整性等级 1 (EN 61062),PL c (EN ISO 13849)
现在比较
选择
  • 微型外壳:可选 G2 Slim(纤薄型)或 G2 Flat(纤薄型)
  • 性能强大的背景抑制功能
  • 坚固的传感器外壳
现在比较
选择
  • 沿着烟道径向进行代表性测量
  • 通过评价单元操作
  • 响应时间短
  • 可用密封标气池或可通标气的探头进行校验
现在比较
选择
  • 可选择不同的材料和电子输出信号
  • 调试时无需物料填充
  • 过程温度可高达 250 °C
  • 不受杂质和挂壁的干扰
  • 重复精度较高
  • 卫生型符合 EHEDG 和 FDA 认证要求,可满足 CIP(在线清洗)和 SIP(在线灭菌)过程要求
  • 满足 ATEX 认证
  • 可延长探杆至 6 m
现在比较
选择
  • 细长槽形外壳
  • 通过 IO-Link、示教键或加/减按钮简单而准确地设置开关阈值
  • 可设置明通/暗通开关
  • 响应时间短:50 μs
  • PNP 或 NPN 开关量输出
  • 塑料外壳防护等级 IP 65
  • 集成了 IO-Link 接口的 Smart Sensor
现在比较
选择
  • 根据表面的光泽度识别和区分物体
  • 根据应用需要来配置不同的运行方式
  • 智能校准帮助
  • 智能自动化功能
  • 两个电子推挽式输出和一个可配置的输入
  • 物体特征的敏感度可以调节
  • 通过 IO Link 可非常方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
  • 参数调整快速、便捷
现在比较
选择
  • 采样频率:最高 10 kHz
  • 触发感应距离:0.6 mm、4 mm、10 mm
  • 分辨率:可选高达 25 nm、180 nm 或 400 nm
  • 线性度:± 198 nm、± 1.4 μm、4 μm
  • RS-232 / RS422 和以太网接口
  • 通过 OD7000 工程工具 GUI、RS-422 接口或以太网接口配置控制器
  • 编码器输入端可选
现在比较
选择
  • 带一个或两个测量轮的测量轮编码器
  • 用于设置分辨率、信号输出和计数方向的指拨开关
  • 通用电压供给 4.5 V 至 30 V
  • 用于显示编码器状态和输出信号的 LED
  • 4 针或 8 针 M12 连接器或通用电缆
  • 可选直接通过编码器实现错误输出
现在比较
选择
  • 天线和数据处理系统集成在传感器中
  • 读取范围高达 2 m
  • 可集成至上级控制系统或直达云端
  • 出色的天线特性
  • 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
  • 支持 SICK AppSpace
  • 符合 IP67 的坚固结构
现在比较
选择
  • 带有卡槽连接的窄外壳
  • 可选择带有紧急停止按钮的单个装置或者可旋转带有复位开关的组合
  • 可选择带有 LED 照明的紧急停止按钮
  • 可被照明的复位开关
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头
现在比较
选择
  • 低成本的检测扫描仪
  • 通过智能算法的评估区域
  • 参数接口可以从安装设备的前方触及
现在比较
选择
  • 经过 TÜV 认证、带有持续性保护区域监控、达到 PL d 的系统
  • 借助智能保护区域评估识别物体
  • 用于集成到 Siemens S7 控制系统中的功能块
  • 仅需 2 台与保护区域垂直对准的安全激光扫描仪
现在比较
选择
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的紧凑型倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 舒适型 CANopen 接口
  • 防紫外线、抗冲击的塑料外壳
  • 高分辨率(0.01°)和高精度(± 0.1° 典型值)
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程
现在比较
选择
  • 完整的预组装测量系统
  • 提供滚花或 O 型环测量轮,可适配多种安装表面
  • 安装支架由防腐蚀弹簧钢制成
  • 分辨率高达 0.1 mm (每圈脉冲数为 1 ... 2000)
  • 电气接口:NPN 开路集电极、TTL/RS-422 或 HTL/推挽。
  • 径向/轴向电缆接口方式,连接头为散线或 M12 插头
现在比较
选择
  • 每转脉冲数:最高 8,192
  • 外壳直径:81 mm,插入式空心轴直径:30 mm 或 42 mm
  • 防护等级:IP65
  • 通信接口:TTL、HTL
  • 连接类型:M12、M23 和 MS 插头和电缆
  • 夹紧钳作为配件提供,用于匹配不同尺寸的轴
现在比较
选择
  • 雷达技术可实现更高的户外能力
  • 坚固的铝制外壳,无活动部件
  • 可调式水平孔径角
  • 工作范围很大,适合各种应用
  • 通过网页浏览器进行参数设置
  • 可以高压清洁
  • 新型的 FMCW 雷达技术
  • 数字 I/O 和附加数据接口
现在比较
选择
  • 借助 HDDM 技术,实现较高的可靠性、较强的环境光抗扰度和出色的性价比
  • 测量范围:0.05 m 至 12 m(对于自然物体),0.2 m 至 35 m(对于反光膜)
  • 带模拟和数字输出或纯切换的设备
  • 激光级别为 1 或 2 的红外或红发射光
  • 重复精度:0.5 mm 至 5 mm
  • 结构尺寸小
  • IO-Link
  • DT35-S——经认证符合 ISO 13849 (PL b) 和 IEC 62998 (PC B)
现在比较
选择
  • 测量范围达 360°(单轴)或 ± 90° (双轴)的倾斜传感器
  • 补偿性交叉灵敏度和可设置参数的减振功能
  • 可自由配置的电流接口或电压接口或者舒适型 CANopen 接口
  • 精度高达 ± 0.02°
  • 塑料或铝制外壳
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程
现在比较
选择

匹配 409 - 432 664