筛选依据:

664 匹配:

匹配 385 - 408 664

  • 配备显示屏的卫生级压力传感器,适用于食品工业
  • 接液部件由 1.4435 不锈钢制成
  • 可独立编程的开关量输出和模拟输出
  • 可在显示屏上显示压力值
  • 可换算显示屏上显示的压力单位
  • 可通过大型的独立 LED 指示灯显示开关状态
  • IO-Link
现在比较
选择
  • 功能强大的工业计算机,采用新一代 Intel® CoreTM i7 处理器
  • 可与 SICK AppEngine 和 SICK Analytics Solution 配合,实现诸多用途
  • 4 个 GigE 接口和丰富的连接选项
  • 坚固耐用的无风扇设计,集成在紧凑的外壳内
  • 内存可扩展至 4 TB
  • 温度范围:-20 至 +60 °C
现在比较
选择
  • 集成的功能键,如:开启自动设置或进行读取质量评估
  • 集成的 LED 条形图
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP/。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • 升级的 SMART 条码重建功能
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数化工具
  • 高扫描频率,可达 1200 Hz
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
现在比较
选择
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 扫描范围可达 1,300 mm
  • 由金属或塑料制成、长度为 42 mm 及以上的短 M18 外壳
  • 直线或弯曲结构
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口
现在比较
选择
  • 运行过程中自动进行托盘分级
  • 人工神经网络用于评估各种托盘类型
  • Sensor Integration Machine 用作仓库管理系统的接口
  • 额外的 midiCam2 记录托盘货物
  • 对目前支持的托盘类型进行简单扩展
  • 节省空间的结构
现在比较
选择
  • 测量范围:0 mbar ... 100 mbar 至 0 bar ... 600 bar
  • 表压、绝压测量范围
  • 配备齐平膜
  • 介质温度达 150 °C(可选)
  • 可标配一系列标准过程连接
  • 理想的抗冲击和抗振动性
  • 精度:0.5% 或 0.25%
  • 输出信号:4 mA ... 20 mA、0 V ... 5 V 或 0 V... 10 V
  • 零点可调、量程可调
  • 圆形插头连接器 M12 x 1,L 型接头 (DIN 175301-803 A) 或电缆出线
现在比较
选择
  • 保护区域高度:150 mm 至 1,200 mm,以 50 mm 为增量
  • 支架狭窄而灵巧并且无盲区
  • 坚固的外壳和较高的电磁兼容性 (EMC)
  • 标准化连接技术和状态 LED
  • 分辨率:14 mm 和 30 mm
  • 典型触发感应距离:最大 4.5 m
现在比较
选择
  • 全自动识别过热的车辆
  • 可设置各个车辆区域的警报阈值
  • 车辆的三维可视化
  • 可扩展,比如通过检测车牌、有害物质标牌和超高
  • 通过 TCP/IP 接口传输数据
  • 适合各种天气的 LiDAR 和红外技术
现在比较
选择
  • 通过 24 个扫描层和 120° 的孔径角实现无间断采集
  • 精细的角度分辨率以及高密度的扫描点
  • 多回波技术确保可靠性
  • 通过 Web 服务器界面进行参数设置,实现轻松且令客户满意的诊断
现在比较
选择
  • 图像与视频模式,RGB
  • 水平视域 44° @ QSXGA
  • 工作范围 0.4 m ... 0.6 m 或 0.8 m ... 6.0 m
  • 实时 FTP 上传和/或内部存储器(35-1,000 个事件)
  • 工作温度 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):71 mm x 43 mm x 35.6 mm
  • 压铸铝外壳,IP65
  • CE 许可
现在比较
选择
  • 2D 和 3D 视觉检查
  • Presence Inspection 应用
  • 易操作的界面,可通过网络浏览器访问
  • 可通过 SICK Nova 插入件工具进行快速调整
  • I/O 和 TCP/IP 接口
现在比较
选择
  • 主板上的 CAN,以太网 TCP / IP、PROFINE、以太网/ IP 。无需使用其他以太网网关(连接类型为“以太网”时)
  • SMART620 条码重构技术
  • 高度灵活的排序功能和过滤功能
  • 所有新型 SICK 产品均具有 SOPAS 配置软件,参数设置工具
  • 高扫描频率,可达 1,200 Hz
  • 小型设计结构
  • 可通过以太网提供额外的远程诊断和网络监控功能
  • 防护等级 IP 65 或 IP 69K(视具体型号而定)
现在比较
选择
  • 可编程人机界面
  • 电容式多点触控显示器
  • 2 个内置以太网接口
  • 已预装 Linux OS 和 SICK AppEngine,包括驱动程序和 SOPASair 浏览器
  • 无风扇系统以及触控显示器与计算机集成在紧凑的外壳内
  • 外壳防护等级 IP66 和 IP20 实现耐抗能力
现在比较
选择
  • 众多接口可用于连接云端、相机、照明装置、LiDAR 扫描仪、(IO-Link)传感器和编码器
  • 多达 4 个以太网端口
  • 用于图像和传感器数据处理的 SICK 接口与算法 API
  • 外壳防护等级 IP65 或 IP20(取决于型号)
  • 无风扇设计
  • 可组合安全控制器 Flexi Soft 等灵活使用
现在比较
选择
  • 来自机器的远程故障分析和实时图像
  • 具有各种硬件组件和多样化触发器选项的灵活配置
  • EventCam App 可以与其他 SICK App 并行运行
现在比较
选择
  • 准确识别不规则物体的前沿
  • 环境光抗扰度
  • 即插即用:自定心、弹簧式张紧的固定系统
  • 总长度:200 mm 至 1,200 mm
  • 光束间隔:50 mm 至 200 mm
  • 光束数量:2 至 8 条
现在比较
选择
  • 感应式和单向光纤
  • 提供螺纹和光滑衬套光纤头
  • 提供轴向和径向光纤头对齐
  • 纤巧的光纤头
  • 与特定环境匹配的光纤长度
  • 不断扩充的产品组合
  • 较高的性价比
现在比较
选择
  • 阅读区域和坚固的设计非常适合内部物流应用
  • 灵活的接口理念:CANopen、SICK CAN 传感器网络、串行、PROFIBUS DP、PROFINET、EtherCAT、IO-Link
  • SICK CAN 传感器网络,用于联网多个固定式条形码扫描器或多路转换器/服务器
  • 对于 IO-Link 设备,触发传感器的连接选项
现在比较
选择
  • 适用于导电和非导电流体的流量传感器
  • 无活动部件、结构紧凑
  • 过程温度可高达 80 °C,过程压力可高达 16 bar
  • 无密封圈传感器设计,高耐化学腐蚀性
  • 带金属按钮的大显示屏
  • 集成式空管检测
现在比较
选择
  • 基于 6 轴 IMU 的单轴 (360°) 和双轴 (+/-90°) 倾斜传感器
  • 智能传感器融合过滤器
  • 动态运动中仍然高度准确
  • 接口:CANopen、SAE J1939
  • 可利用 PGT-12-Pro 编程
  • 温度范围:−40 °C ~ +80 °C
  • 抗冲击性:100 g
  • 外壳防护等级 IP67/69
现在比较
选择
  • 采用 ROCC 技术的 SICK CMOS 传感器确保理想的 3D 性能
  • 处理速度高达 154 亿像素/秒。
  • 在全幅模式下以 7 kHz 的采样率扫描 3D 轮廓
  • 传感器分辨率可达 2,560 x 832 px
  • 符合 GigE Vision 和 GenICam
  • 3D、反射和散射光测量集于一台设备中
  • 可选外壳防护等级为 IP65/67 的工业外壳
现在比较
选择
  • 结构型式格外小巧
  • 扫描范围可达 0.5 m
  • 可连接触发传感器
  • 灵活的接口理念(例如 PROFINET、EtherNet/IPTM、OPC-UA、IO-Link(通过 IO-Link-Master))
  • 集成天线和数据处理系统
  • 通过 SOPAS ET 配置
  • 基于以太网的类型:支持 SICK AppSpace
  • 坚固结构 (IP67)
现在比较
选择
  • 压力测量范围:0 bar ... 0,05 bar 至 0 bar ... 1000 bar
  • 表压、绝压测量范围
  • 多种过程连接可用
  • 无活动机械部件。无机械磨损、抗疲劳、免维护
  • 圆形焊接密封不锈钢膜
  • 输出信号:4 mA ... 20 mA、0 V ... 5 V 或 0 V... 10 V
  • 电气连接 M12 x 1、L 型接头(根据DIN 175301-803 A标准)或电缆出线
现在比较
选择
  • 通过报文和数字输出通道输出准确的测量数据
  • 用于显示和配置应用的用户界面直观便捷
  • MRS1000 的张角大和四个不同位置
  • 肩-头-肩轮廓识别
  • 预编程的、基于特定应用的应用程序,基于 3D LiDAR 传感器
现在比较
选择

匹配 385 - 408 664