筛选依据:

664 匹配:

匹配 361 - 384 664

  • 将 SMEMA 信号转换为 Hermes 消息
  • 将带有 SMEMA 接口的机器集成于 Hermes 生产线中,不受制造商限制
  • 集成识别传感器以获取和提供板载 ID 与料库 ID
  • 可根据需要通过 IPC-CFX、MQTT、OPC UA、REST 进行垂直通信
  • 用于配置应用程序的基于浏览器的人机界面
现在比较
选择
  • 借助一个设备实现独立和双单元货架存储
  • 用户友好的网络界面
  • PROFINET 和数字输出
  • 包含 IP67 保护罩的坚固的金属外壳
  • LED、激光对准辅助设备、设备上的按键和可选 MicroSD 存储卡
  • 预先安装、预先对焦和预先参数化
  • 访问图像数据
现在比较
选择
  • Pt100 热电阻,A 级精度等级 (符合 IEC 60751 标准)
  • 测量范围:–50 °C ... +150 °C 和 –50 °C ... +250 °C
  • 接液部件:316L/1.4435 防腐蚀不锈钢,Ra ≤ 0.8 µm
  • 多种卫生级过程连接和探针长度
  • Pt100(4 线制)或 4 mA ... 20 mA(2 线制)
  • 圆形插头连接器 M12 x 1
现在比较
选择
  • 动态的聚焦匹配
  • 定焦运行模式下景深高
  • 带 MSC800 的追踪功能
  • 能集成到 MSC800 的网络方案中
  • 实时的 JPEG 图像输出
  • 200 或 400 万像素分辨率,在高照相频率达到 40 Hz 时
  • 对于客户接口和日志具有高灵活性
现在比较
选择
  • 强大的组合和可视化 SICK 传感器数据
  • 可通过各种形式访问现代交互式用户界面
  • 数据分析包基于时间、读取率以及条形码类型
  • 安装和参数设置十分简便
  • 可提供限时评估授权
现在比较
选择
  • SICK 智能传感器实现可靠的数据收集
  • 高效、高性能数据分析功能
  • 现代交互用户界面
  • 可靠的数据存储、查询与可视化
  • 安装和参数设置十分简便
  • 可提供限时测试评估授权
现在比较
选择
  • 可切换的开关量输出 (PNP/NPN) 和模拟输出(电流/电压)
  • 可缩放的模拟输出(5:1 调低)
  • 高测量准确度:± 0.5%
  • IO-Link,用于过程数据作为以 Bar 为单位的测量值传输到控制器。
  • 外壳可在两个位置旋转(工艺连接件/显示屏),显示屏可旋转 180°
  • 标准工艺连接件;也配备齐平膜
现在比较
选择
  • 标准化的金属外壳
  • 固定的和移动的激励元件
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
  • 外壳防护等级 IP 67
现在比较
选择
  • 精密的塑料外壳
  • 固定的和移动的激励元件
  • 3 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 带有三个接点的慢动开关元件
  • 外壳防护等级 IP 67
现在比较
选择
  • 测量范围:50 至 2,500 mm(使用 MAX48N 和 MAX48A)或 1,500(使用 MAX30N),步幅 1 mm,分辨率典型值为 0.1 mm
  • 可提供模拟、CANopen、SAE J1939 和 PWM 接口
  • 耐压外壳,设计用于最高 400 bar 的液压工作压力
  • 工作温度(电子)高达 +105 °C
  • 流体温度(液压油)高达 +95 °C
  • 尺寸紧凑:10 mm 安装空间,30 mm 缓冲区
  • 定位磁铁无需定距垫圈
现在比较
选择
  • 精密的塑料外壳
  • 电缆引入,M20 x 1.5
  • 静态电流原理
  • 锁定监控
  • LED 锁定指示灯
  • 三个面上的辅助解锁装置
现在比较
选择
  • 深度图和颜色图的分辨率:1,024 px x 576 px;每秒高达 30 张图片
  • 可切换的视野包括:130°x 105°、90°x 60°
  • GigE Vision
  • 满足移动式工作设备的电磁兼容性要求
  • 温度范围:-40 至 +60 °C
  • 防护等级:IP67、IP69K
  • 抗冲击与抗振动
  • 深度图计算和软件程序的算力
现在比较
选择
  • 精密的塑料外壳
  • 固定的和移动的激励元件
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有两个接点的慢动开关元件
  • 高保持力
  • 外壳防护等级 IP 67
现在比较
选择
  • 借助测量剩余电压可监控停机
  • 3 个常开、1 个常闭的强制导向式安全接点
  • 2 个诊断信息输出端 (半导体)
  • 1 个诊断信息输出端 (常开接点)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • 最大电机连接电压 690 V
  • 可调整的电压临界值和停机时间
现在比较
选择
  • 薄型塑料外壳
  • 固定的和移动的激励元件
  • 带有 M16 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有最多三个触点的慢动开关元件
  • 外壳防护等级 IP 67
现在比较
选择
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 内置于小巧外壳中的超声波技术
  • 使用超声波技术进行检测、测量和定位
  • 带有数字输出 PNP/NPN、模拟输出或采用 IO-Link 的反向脉冲输出的产品变型
  • 示教键
  • 准确的背景抑制功能
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
现在比较
选择
  • 坚固耐用且久经考验的外壳设计
  • 通过按钮或 IO-Link 快速示教互补数字输出端
  • 理想的背景抑制功能
  • 内置温度补偿
  • 使用超声波进行检测、测量或定位
  • 不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
现在比较
选择
  • 使用距离传感器自动检测货物,采用无线射频识别、激光和摄像机等技术进行货物识别
  • Telematic Data Collector 控制传感器利用货物识别数据生成装载流程实时信息
  • 通过移动通信网络或 WiFi 将数据无线传输至软件基础设施
  • 通过基于浏览器的用户界面进行配置
现在比较
选择
  • 通过持续监控提前检测 CO
  • 符合应用要求的气体提取,集成有反冲洗
  • 可切换高达四个测量点
  • 通过适用于 ATEX 区域 21/22 的加热式样气传输管线进行气体采样,气体采样单元适合区域 20/21/22
  • 分析柜安放在没有爆炸危险的区域内
  • 经过预配置的整套系统可方便地调试
现在比较
选择
  • 外形设计:M12 至 M18
  • 触发感应距离:最长 120 mm
  • 电气规格:NAMUR
  • 外壳防护等级:IP 67
  • 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
  • 适用于爆炸性环境的 NAMUR 版本
现在比较
选择
  • 用于线性电机的绝对式、非接触、无磨损的长度测量系统
  • 测量长度可达 1 m
  • 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
  • 即使在磁条污染和冷凝等条件下,也能可靠确定位置
  • 电子标签和可编程设置的位置值
  • 无需参考运行即可确定绝对位置
  • HIPERFACE® 接口
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证
现在比较
选择
  • 构型:M12、M18、M30
  • 更长的触发感应距离:4 至 20 mm
  • 电气规格:DC 3 电缆
  • 防护等级:IP67、IP68、IP69K
  • 温度范围:–40 至 +85 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面 (LCP)
  • 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
现在比较
选择
  • 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
  • 扫描范围可达 8,000 mm
  • 显示屏可以实现快速且灵活的传感器调整
  • 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
  • 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口
  • 可调节的灵敏度
现在比较
选择
  • 流程优化的防护门监控
  • 安全监控机器速度
  • 通过功能块轻松配置
  • 可作为完整套件提供,也可搭配可单独选配的组件提供
  • 可集成至所有常见现场总线(可选)
  • 开门时通过安全操作停止功能(SOS)进行监控
现在比较
选择

匹配 361 - 384 664