筛选依据:
664 匹配:
- 将 SMEMA 信号转换为 Hermes 消息
- 将带有 SMEMA 接口的机器集成于 Hermes 生产线中,不受制造商限制
- 集成识别传感器以获取和提供板载 ID 与料库 ID
- 可根据需要通过 IPC-CFX、MQTT、OPC UA、REST 进行垂直通信
- 用于配置应用程序的基于浏览器的人机界面
- 借助一个设备实现独立和双单元货架存储
- 用户友好的网络界面
- PROFINET 和数字输出
- 包含 IP67 保护罩的坚固的金属外壳
- LED、激光对准辅助设备、设备上的按键和可选 MicroSD 存储卡
- 预先安装、预先对焦和预先参数化
- 访问图像数据
- Pt100 热电阻,A 级精度等级 (符合 IEC 60751 标准)
- 测量范围:–50 °C ... +150 °C 和 –50 °C ... +250 °C
- 接液部件:316L/1.4435 防腐蚀不锈钢,Ra ≤ 0.8 µm
- 多种卫生级过程连接和探针长度
- Pt100(4 线制)或 4 mA ... 20 mA(2 线制)
- 圆形插头连接器 M12 x 1
- 动态的聚焦匹配
- 定焦运行模式下景深高
- 带 MSC800 的追踪功能
- 能集成到 MSC800 的网络方案中
- 实时的 JPEG 图像输出
- 200 或 400 万像素分辨率,在高照相频率达到 40 Hz 时
- 对于客户接口和日志具有高灵活性
- SICK 智能传感器实现可靠的数据收集
- 高效、高性能数据分析功能
- 现代交互用户界面
- 可靠的数据存储、查询与可视化
- 安装和参数设置十分简便
- 可提供限时测试评估授权
- 可切换的开关量输出 (PNP/NPN) 和模拟输出(电流/电压)
- 可缩放的模拟输出(5:1 调低)
- 高测量准确度:± 0.5%
- IO-Link,用于过程数据作为以 Bar 为单位的测量值传输到控制器。
- 外壳可在两个位置旋转(工艺连接件/显示屏),显示屏可旋转 180°
- 标准工艺连接件;也配备齐平膜
- 标准化的金属外壳
- 固定的和移动的激励元件
- 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 带有四个接点的慢动开关元件
- 外壳防护等级 IP 67
- 测量范围:50 至 2,500 mm(使用 MAX48N 和 MAX48A)或 1,500(使用 MAX30N),步幅 1 mm,分辨率典型值为 0.1 mm
- 可提供模拟、CANopen、SAE J1939 和 PWM 接口
- 耐压外壳,设计用于最高 400 bar 的液压工作压力
- 工作温度(电子)高达 +105 °C
- 流体温度(液压油)高达 +95 °C
- 尺寸紧凑:10 mm 安装空间,30 mm 缓冲区
- 定位磁铁无需定距垫圈
- 深度图和颜色图的分辨率:1,024 px x 576 px;每秒高达 30 张图片
- 可切换的视野包括:130°x 105°、90°x 60°
- GigE Vision
- 满足移动式工作设备的电磁兼容性要求
- 温度范围:-40 至 +60 °C
- 防护等级:IP67、IP69K
- 抗冲击与抗振动
- 深度图计算和软件程序的算力
- 精密的塑料外壳
- 固定的和移动的激励元件
- 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 带有两个接点的慢动开关元件
- 高保持力
- 外壳防护等级 IP 67
- 借助测量剩余电压可监控停机
- 3 个常开、1 个常闭的强制导向式安全接点
- 2 个诊断信息输出端 (半导体)
- 1 个诊断信息输出端 (常开接点)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- 最大电机连接电压 690 V
- 可调整的电压临界值和停机时间
- 薄型塑料外壳
- 固定的和移动的激励元件
- 带有 M16 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 带有最多三个触点的慢动开关元件
- 外壳防护等级 IP 67
- 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
- 内置于小巧外壳中的超声波技术
- 使用超声波技术进行检测、测量和定位
- 带有数字输出 PNP/NPN、模拟输出或采用 IO-Link 的反向脉冲输出的产品变型
- 示教键
- 准确的背景抑制功能
- 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
- 使用距离传感器自动检测货物,采用无线射频识别、激光和摄像机等技术进行货物识别
- Telematic Data Collector 控制传感器利用货物识别数据生成装载流程实时信息
- 通过移动通信网络或 WiFi 将数据无线传输至软件基础设施
- 通过基于浏览器的用户界面进行配置
- 通过持续监控提前检测 CO
- 符合应用要求的气体提取,集成有反冲洗
- 可切换高达四个测量点
- 通过适用于 ATEX 区域 21/22 的加热式样气传输管线进行气体采样,气体采样单元适合区域 20/21/22
- 分析柜安放在没有爆炸危险的区域内
- 经过预配置的整套系统可方便地调试
- 外形设计:M12 至 M18
- 触发感应距离:最长 120 mm
- 电气规格:NAMUR
- 外壳防护等级:IP 67
- 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 透过不锈钢、铝、塑料或木材等非铁磁性材料检测永磁铁
- 适用于爆炸性环境的 NAMUR 版本
- 用于线性电机的绝对式、非接触、无磨损的长度测量系统
- 测量长度可达 1 m
- 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
- 即使在磁条污染和冷凝等条件下,也能可靠确定位置
- 电子标签和可编程设置的位置值
- 无需参考运行即可确定绝对位置
- HIPERFACE® 接口
- 通过 SIL2 和 PL d 认证
- 构型:M12、M18、M30
- 更长的触发感应距离:4 至 20 mm
- 电气规格:DC 3 电缆
- 防护等级:IP67、IP68、IP69K
- 温度范围:–40 至 +85 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面 (LCP)
- 抵抗油和冷却润滑剂,适用于户外使用
- 可靠地测量,不受材料颜色、透明度、光泽和环境光的影响
- 扫描范围可达 8,000 mm
- 显示屏可以实现快速且灵活的传感器调整
- 抗污、抗灰尘、防潮湿和抗雾能力强
- 可提供包括 IO-Link 在内的多样化接口
- 可调节的灵敏度
- 流程优化的防护门监控
- 安全监控机器速度
- 通过功能块轻松配置
- 可作为完整套件提供,也可搭配可单独选配的组件提供
- 可集成至所有常见现场总线(可选)
- 开门时通过安全操作停止功能(SOS)进行监控