筛选依据:
664 匹配:
- 将以太网消息转换为 CAN 消息,反之亦然
- 每次 TCP 传输时传输多个 CAN 帧
- CAN 总线符合 CAN 2.0 B 规范
- 外壳盖中的 LED 表示信号接收和信号传输情况
- 通过 SOPASair 配置 CAN/ETH 设置
- 可配置的 CAN 波特率和软件支持的 CAN 终端
- 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 黄色 LED 灯作为调节指示器和开关状态指示灯
- 绿色 LED 灯作为运行指示灯
- 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69K
- IO-Link 和自动化功能
- 短型外壳 (19.5 mm) 适用于气动夹具和微型气缸
- 适配所有常见 C 型槽,如 SMC、Bimba、Schunk、Zimmer 和 Festo 的产品
- 短而准确的开关点,是短行程应用的理想之选
- 用于显示开关状态的 LED
- 外壳防护等级 IP67
- 传感器整体沉入槽内
- 凭借 HDDM 技术实现理想的可靠性、环境光抗扰度和性价比
- 测量范围:10 m 或 20 m(对于物体)或者 50 m(对于反射器)
- 不同的性能水平,取决于产品和激光级别
- 不同的接口:数字、模拟或串行
- 采用直观且一致工作理念的显示屏
- 坚固的锌压铸件外壳
- 工作温度范围较大:–30 ℃ 至 +65 ℃
- 在更高的网络中集成传感器的 SICK 标准(如 TCP/IP)
- 基于 UI 的 SensorApp 配置
- 可配置的操作界面
- 将 SensorApp 与其他应用一起使用或用作一个独立的解决方案
- 独立于制造商的各种传感器的集成
- 经济型圆柱形传感器 M18
- 较远扫描范围如下:100 mm,400 mm,800 mm(漫反射式光电传感器);300mm(带背景抑制功能的漫反射式光电传感器);6 m(漫反射式光电传感器)以及 20 m(对射式光电传感器)
- 明亮的状态显示器 360° 可视
- 丰富的产品系列为您提供广泛的应用解决方案
- 开关频率高达 1000 Hz
- 金属或塑料外壳可选
- 光轴轴向或径向(90°)可选
- 白色 LED 或 RGB LED
- 高灰度分辨率
- 光亮材料中通过较高的动态范围达到可靠的对比度识别
- 25 kHz 开关频率
- 便于调试传感器的显示屏
- 2 点示教功能和动态示教功能
- 手动开关阈值调节
- 明暗切换
- TwinEye-Technology 扩大景深和感应距离公差
- 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
- 光亮材料中通过高动态范围达到可靠的对比度检测
- 7 段显示
- 颜色模式
- 安装反馈
- IO-Link 和自动化功能
- 不同的传感器参数实现灵活的传感器调节
- 高性能、高效率的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 80 m
- 凭借多重回波技术,即使是在不利的环境条件下,也能确保出色的性能
- 防护等级 IP 67 的紧凑型外壳、室外设备的集成加热装置
- 低功率消耗
- 快速信号处理
- 多个输入端和输出端
- 可同步多个传感器
- 适用于流体介质的可靠液位测量
- 小巧且紧凑的设计,无需物料补偿
- 流程温度高达 55 °C,流程压力高达 20 bar
- IP 67 和 IP 69 外壳防护等级
- G ½ 工艺连接件
- 1.4404 不锈钢外壳聚砜锥形端头,确保高耐久性
- 配备 PNP 或 NPN 数位信号输出
- 符合 FDA 和 UL 认证要求
- 测量压缩空气和非腐蚀性气体,如氩气、二氧化碳和氮气
- 量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
- 只需一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗
- 压力损失低
- 针对气缸和泄漏监测的高测量动态
- 可按需启用数字服务
- MARtracker:实时透明地了解船队合规状态
- MARpems:提高排放数据的可用性,保持合规性
- MARdiagnostics:基于云、长期的持续排放监测系统 (CEMS) 状态监控
- MARdiagnostics:针对预测和 Predictive Maintenance(预见性维护)进行数据分析
- 在几厘米到 16 m 的距离内可靠地读取一维码、二维码和 Digimarc 代码
- 非常坚固:可承受 50 次从 2.4 m 处骤降和每下落 1 m 时 7,500 次撞击
- 适用于工业:防护等级为 IP65 或 IP67,可在 –30 °C 下使用
- 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)
- 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 用于显示开关状态的 LED
- 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69 K
- 工作电压至 120 V DC
- 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 用于显示开关状态的 LED
- 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69 K
- 带有模块化硬件平台的安全控制器
- 配置存储于系统插件中
- 利用 Flexi Line 实现安全控制器联网
- 使用 Flexi Loop 的安全传感器级联
- 安全驱动监控
- 安全模拟值监控
- 免授权配置软件 Flexi Soft Designer
- 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
- 机箱坚固,带 3 个安装槽
- 7 段显示
- 分辨率 14 mm 或 30 mm,最大扫描范围 19 m
- 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、诊断信息输出 (ADO) 和 SDL 接口
- 用于高准度的系统排序的光束编码
- 屏蔽:与屏蔽开关设备 UE403 结合处理的现场接口和处理
- 通过 PC 配置和诊断
- 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
- 用于货物和托盘识别的自学习动态消隐
- 方向识别
- 多重采样
- 降低分辨率
- 替代屏蔽装置
- 光束编码
- 物体间隙抑制功能
- 四个展开位置和 275° 孔径角
- 借助多重回波技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
- 高灵活性实现诸多应用
- “Welcome App”用于创建三维散点图
- 使用 Lua 简单创建脚本
- 使用旋转开关可轻松地调整功能
- 模块可扩展
- 对所有类型的传感器直接布线
- 逻辑连接:AND、OR、屏蔽、旁通、复位、外部设备监控
- 可集成到所有通用现场总线
- 集成安全传感器级联 Flexi Loop
- 专用屏蔽模块满足要求苛刻的屏蔽应用的所有要求