筛选依据:

664 匹配:

匹配 313 - 336 664

  • 托盘和其他笨重、大体积货物的静态测量和称重
  • 带有可折叠不锈钢管框架、分析计算机和触摸显示屏的整套方案
  • 可根据通行 OIML、MID 和 NAWI 标准进行校准
现在比较
选择
  • 将以太网消息转换为 CAN 消息,反之亦然
  • 每次 TCP 传输时传输多个 CAN 帧
  • CAN 总线符合 CAN 2.0 B 规范
  • 外壳盖中的 LED 表示信号接收和信号传输情况
  • 通过 SOPASair 配置 CAN/ETH 设置
  • 可配置的 CAN 波特率和软件支持的 CAN 终端
现在比较
选择
  • 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
  • 黄色 LED 灯作为调节指示器和开关状态指示灯
  • 绿色 LED 灯作为运行指示灯
  • 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69K
  • IO-Link 和自动化功能
现在比较
选择
  • 阅读区域高度较大,即使阅读距离仅为 30 mm
  • 2 千像素 CMOS 技术
  • LED 状态指示灯在几乎所有方向均可见
  • 可选服务:根据客户需求进行调整
  • 扫描频率 750 Hz
  • 正面或侧面阅读窗
现在比较
选择
  • 短型外壳 (19.5 mm) 适用于气动夹具和微型气缸
  • 适配所有常见 C 型槽,如 SMC、Bimba、Schunk、Zimmer 和 Festo 的产品
  • 短而准确的开关点,是短行程应用的理想之选
  • 用于显示开关状态的 LED
  • 外壳防护等级 IP67
  • 传感器整体沉入槽内
现在比较
选择
  • 凭借 HDDM 技术实现理想的可靠性、环境光抗扰度和性价比
  • 测量范围:10 m 或 20 m(对于物体)或者 50 m(对于反射器)
  • 不同的性能水平,取决于产品和激光级别
  • 不同的接口:数字、模拟或串行
  • 采用直观且一致工作理念的显示屏
  • 坚固的锌压铸件外壳
  • 工作温度范围较大:–30 ℃ 至 +65 ℃
现在比较
选择
  • 在更高的网络中集成传感器的 SICK 标准(如 TCP/IP)
  • 基于 UI 的 SensorApp 配置
  • 可配置的操作界面
  • 将 SensorApp 与其他应用一起使用或用作一个独立的解决方案
  • 独立于制造商的各种传感器的集成
现在比较
选择
  • 经济型圆柱形传感器 M18
  • 较远扫描范围如下:100 mm,400 mm,800 mm(漫反射式光电传感器);300mm(带背景抑制功能的漫反射式光电传感器);6 m(漫反射式光电传感器)以及 20 m(对射式光电传感器)
  • 明亮的状态显示器 360° 可视
  • 丰富的产品系列为您提供广泛的应用解决方案
  • 开关频率高达 1000 Hz
  • 金属或塑料外壳可选
  • 光轴轴向或径向(90°)可选
现在比较
选择
  • 白色 LED 或 RGB LED
  • 高灰度分辨率
  • 光亮材料中通过较高的动态范围达到可靠的对比度识别
  • 25 kHz 开关频率
  • 便于调试传感器的显示屏
  • 2 点示教功能和动态示教功能
  • 手动开关阈值调节
  • 明暗切换
现在比较
选择
  • TwinEye-Technology 扩大景深和感应距离公差
  • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
  • 光亮材料中通过高动态范围达到可靠的对比度检测
  • 7 段显示
  • 颜色模式
  • 安装反馈
  • IO-Link 和自动化功能
  • 不同的传感器参数实现灵活的传感器调节
现在比较
选择
  • 高性能、高效率的 2D LiDAR 传感器,其测量范围可达 80 m
  • 凭借多重回波技术,即使是在不利的环境条件下,也能确保出色的性能
  • 防护等级 IP 67 的紧凑型外壳、室外设备的集成加热装置
  • 低功率消耗
  • 快速信号处理
  • 多个输入端和输出端
  • 可同步多个传感器
现在比较
选择
  • 适用于流体介质的可靠液位测量
  • 小巧且紧凑的设计,无需物料补偿
  • 流程温度高达 55 °C,流程压力高达 20 bar
  • IP 67 和 IP 69 外壳防护等级
  • G ½ 工艺连接件
  • 1.4404 不锈钢外壳聚砜锥形端头,确保高耐久性
  • 配备 PNP 或 NPN 数位信号输出
  • 符合 FDA 和 UL 认证要求
现在比较
选择
  • 测量压缩空气和非腐蚀性气体,如氩气、二氧化碳和氮气
  • 量热测量原理的测量准确度为 ± 3% 测量值 和 ± 0.3% 满量程
  • 只需一个传感器即可测量气体流量、温度、过程压力和能耗
  • 压力损失低
  • 针对气缸和泄漏监测的高测量动态
现在比较
选择
  • 可按需启用数字服务
  • MARtracker:实时透明地了解船队合规状态
  • MARpems:提高排放数据的可用性,保持合规性
  • MARdiagnostics:基于云、长期的持续排放监测系统 (CEMS) 状态监控
  • MARdiagnostics:针对预测和 Predictive Maintenance(预见性维护)进行数据分析
现在比较
选择
  • 在几厘米到 16 m 的距离内可靠地读取一维码、二维码和 Digimarc 代码
  • 非常坚固:可承受 50 次从 2.4 m 处骤降和每下落 1 m 时 7,500 次撞击
  • 适用于工业:防护等级为 IP65 或 IP67,可在 –30 °C 下使用
  • 通过 LED、蜂鸣器和振动确认读取 (Good Read)
现在比较
选择
  • 高达 +/- 1 mm 的定位精度
  • 定位可以只基于代码,也可以与激光扫描仪技术相结合
  • 可学习任何代码布局
  • 可安装在 SICK 电脑或客户电脑上
  • 用于连接更多读码器和编码器的通用接口
现在比较
选择
  • 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
  • 用于显示开关状态的 LED
  • 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69 K
  • 工作电压至 120 V DC
现在比较
选择
  • 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
  • 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
  • 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
  • 用于显示开关状态的 LED
  • 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69 K
现在比较
选择
  • 带有模块化硬件平台的安全控制器
  • 配置存储于系统插件中
  • 利用 Flexi Line 实现安全控制器联网
  • 使用 Flexi Loop 的安全传感器级联
  • 安全驱动监控
  • 安全模拟值监控
  • 免授权配置软件 Flexi Soft Designer
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (IEC 61508),PL e (EN ISO 13849)
  • 机箱坚固,带 3 个安装槽
  • 7 段显示
  • 分辨率 14 mm 或 30 mm,最大扫描范围 19 m
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、诊断信息输出 (ADO) 和 SDL 接口
  • 用于高准度的系统排序的光束编码
  • 屏蔽:与屏蔽开关设备 UE403 结合处理的现场接口和处理
  • 通过 PC 配置和诊断
现在比较
选择
  • 类型 4 (IEC 61496),SIL3 (EN 62061),PL e (EN ISO 13849)
  • 用于货物和托盘识别的自学习动态消隐
  • 方向识别
  • 多重采样
  • 降低分辨率
  • 替代屏蔽装置
  • 光束编码
  • 物体间隙抑制功能
现在比较
选择
  • 四个展开位置和 275° 孔径角
  • 借助多重回波技术的 HDDM+ 带来高耐气候性和可靠性
  • 高灵活性实现诸多应用
  • “Welcome App”用于创建三维散点图
  • 使用 Lua 简单创建脚本
现在比较
选择
  • 使用旋转开关可轻松地调整功能
  • 模块可扩展
  • 对所有类型的传感器直接布线
  • 逻辑连接:AND、OR、屏蔽、旁通、复位、外部设备监控
  • 可集成到所有通用现场总线
  • 集成安全传感器级联 Flexi Loop
  • 专用屏蔽模块满足要求苛刻的屏蔽应用的所有要求
现在比较
选择
  • 基于电阻抗光谱的电容式限位开关
  • 即插即用:预设为水介质
  • 流程温度:−20 °C ~ +100 °C(+135 °C 持续 1 小时)
  • 流程压力:-1 bar ... 25 bar
  • 双数字 PNP 输出端,带 IO-Link 1.1
  • 防护等级:IP66、IP67 和 IP69
  • 卫生应用的理想选择(可清洁,欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG),3A,EC1935/2004,FDA,支持 CIP 和 SIP,提供卫生型转接器)
现在比较
选择

匹配 313 - 336 664