筛选依据:

664 匹配:

匹配 289 - 312 664

  • 铂电阻(Pt100 或 Pt1000, 2 线制或3 线制)符合 IEC 60751 标准,B 级精度等级
  • 测量范围:–30 °C ... +130 °C
  • 多种连接螺纹和探针长度
  • 1.4305 不锈钢接液部件
  • 圆形插头连接器 M12 x 1 (IP 67)
现在比较
选择
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 4 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • RS-422 的测量信号输出
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
  • Pt100 热电阻,符合 IEC 60751 标准,精度等级为 A 级
  • 测量范围:–50 °C ... +150 °C 和 –50 °C ... +250 °C
  • 接液部件采用耐腐蚀的 1.4571 不锈钢制造
  • 多样化的机械适应性和探针长度,可配备套管
  • Pt100(4 线制)或 4 mA ... 20 mA(2 线制)
  • 圆形插头连接器 M12 x 1 (IP 67)
现在比较
选择
  • 同时测量所有相关气体成分,如 CO、CO2、NOx、SO2、CH4、O2、HCL、NH3
  • 坚固的冷却式取样探头,可在高达 1,400 °C 和 2,000 g/m³ 粉尘的环境下使用
  • 整个系统高达 98% 的可用性
  • 通过远程维护更快提供服务
现在比较
选择
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 1 个区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • RS-422 的测量信号输出
  • 垂直应用时的参考轮廓
现在比较
选择
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 8 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • RS-422 的测量信号输出
现在比较
选择
  • 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或 18 位 (AFS60)
  • 各种实心轴和空心轴类型
  • 接口:M12 插头、M23 插头或电缆
  • 通信接口:SSI、SSI + 增量型、SSI + Sin/Cos 接口
  • 可编程(取决于型号)
  • 不锈钢设计(Inox 版本)
  • 防护等级达 IP67
现在比较
选择
  • 工作范围:最高 3.4 m,范围限制:最高 8.0 m
  • 可承受压力高达 6 bar,耐热温度高达 85 °C
  • 聚四氟乙烯 PTFE 涂层膜片和 GF D40 PTFE 制工艺连接件
  • 模拟输出可在 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 之间切换
  • 提供各种尺寸
  • 操作简便,可以通过 Connent+ 进行操作
  • IO-Link 1.1
现在比较
选择
  • 以应用为中心的用户界面
  • 提供输送带上产品的 3D 坐标和测量值
  • 轻松集成到不同型号的机器人中
  • 在 TriSpectorP1000 以及 Ruler3000 和 SIM 的组合上独立执行
  • 简单易懂的手眼校准
  • 可靠的、基于高度的检测
现在比较
选择
  • 紧凑型传感器,螺纹尺寸 1 起
  • 针状结构能避免散装物料附着或卡住
  • 单个针管经抛光处理,可应用于食品工业
  • 调试时无需物料填充和物料补偿
  • 过程温度可高达 250 °C
  • 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
  • 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV331) 和 80 m 线束加长变型 (LBV321)
现在比较
选择
  • 技术独立的平台,采用标准化工业接口
  • 实时资产监测的数字孪生模型
  • 与供应链、资产管理和云应用连接
  • 带有事件记录的实时报警和日志
  • 流程挖掘
现在比较
选择
  • 性能强大的四核 CPU
  • 最高 1,200 万像素分辨率和出色的照明效果
  • 基于网络的用户界面
  • Quality Inspection 工具集适合定位、检查和测量
  • 可选的 Intelligent Inspection 工具集适合进行分级和异常识别
  • 双端口现场总线和高速 I/O
  • 支持 SICK Nova、SICK AppSpace 和 HALCON
现在比较
选择
  • 高达 3 m 的保护区域范围
  • 扫描角度 270°
  • 多达 48 个可自由配置的区域和多达 16 个可切换的区域组合
  • 集成在系统插件中的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的 EFI 接口
  • 使用 CDS 软件配置
现在比较
选择
  • 三种安装方式:辊子 (IR/R) 之间安装、侧框架 (ZLM) 安装和输送带 (WLR) 上方安装
  • 三种逻辑类型:单独释放、带休眠功能的担负释放、阻塞释放
  • 它可以连接多达 50 个区域控制解决方案。
  • 全动画模拟,便于选择和实现
  • 1 m (3 ft) 或 2 m (6 ft) 的标准部件长度
现在比较
选择
  • 带有卡槽连接的窄外壳
  • 可被照明的按钮
  • 常开功能
  • M12 插塞接头
现在比较
选择
  • 创建个性化功能块
  • 支持所有常见的 PLC 系统
  • 兼容所有制造商的 IO-Link 设备
  • 选择相关的 IO-Link 设备参数
现在比较
选择
  • 基于摄像的高精度条码定位系统
  • 可达 4 m/s 的移动速度
  • 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
  • 可设置的分辨率可达 0.1 mm
  • 明确定位至 10,000 m
  • 紧凑、非常坚固的镁外壳
  • 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422、RS-485 和 CANopen
  • 大工作温度范围:–30 ℃ 至 +60 ℃
现在比较
选择
  • 支持用于数据通信的标准化接口和协议
  • 通过基于网络的用户界面进行个性化配置
  • 集成的无线技术和 GPS 模块可实现准确定位
  • 开放式的端到端工业物联网 (IIoT) 架构
现在比较
选择
  • 可靠识别常见的一维码和二维码(包括 PDF417)
  • 外壳坚固
  • 借助 SICK 连接技术集成至工业现场总线
  • 使用 LED、蜂鸣器和振动进行读取确认
  • 采用 UltraCap™ 无线版本:长寿命、快速充电,运输便捷(不需要进行危险物品运输)
现在比较
选择
  • 全自动识别过热的表面
  • 定义多个具有不同温度阈值的监测区域
  • 通过 TCP/IP 接口、ProfiNet 接口、I/O 接口传输数据
  • 输出带有热图像的测量数据,用于记录热点监测
  • 得益于成熟的红外技术,可在室内和室外使用
现在比较
选择
  • 将材料分类为无层、单层和双层
  • 即插即用,可选择和示教灵敏度级别并在设备运行时切换
  • 多达四种个性化灵敏度级别
  • 可变安装距离
  • 四周可见的 LED 灯
  • 不受脏污、灰尘和潮湿影响
现在比较
选择
  • 不锈钢外壳确保介质耐抗性
  • 易于清洁的设计,棱角圆滑且无凹边
  • 双联设计:发射器和接收器集成在一个外壳中
  • 重启联锁、外部设备监控 (EDM)、光束编码
  • 外壳防护等级 IP65 和 IP67
现在比较
选择
  • 磁致伸缩功能原理
  • 绝对位置测量
  • 分辨率:高达 10 μm
  • 测量长度:50 至 2,500 mm
  • 可用接口:模拟和 CANopen
  • 高度灵活的系统架构
  • 智能诊断功能和状态监控
  • 适用于各种安装情况的轮廓规格和液压规格
现在比较
选择
  • 可配置的环境监测,用于定制警告策略
  • 通过分割视野来进行数据抽象化
  • 将扫描点分组到物体
  • 基于集群的评估,例如过滤
  • 以极坐标方式输出
  • CANopen 和基于 Web 的接口
现在比较
选择

匹配 289 - 312 664