筛选依据:
664 匹配:
- 铂电阻(Pt100 或 Pt1000, 2 线制或3 线制)符合 IEC 60751 标准,B 级精度等级
- 测量范围:–30 °C ... +130 °C
- 多种连接螺纹和探针长度
- 1.4305 不锈钢接液部件
- 圆形插头连接器 M12 x 1 (IP 67)
- 紧凑型结构
- 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
- 扫描角度 270°
- 4 个可切换区域组
- 集成到系统插头的配置存储器
- 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
- RS-422 的测量信号输出
- 垂直应用时的参考轮廓
- Pt100 热电阻,符合 IEC 60751 标准,精度等级为 A 级
- 测量范围:–50 °C ... +150 °C 和 –50 °C ... +250 °C
- 接液部件采用耐腐蚀的 1.4571 不锈钢制造
- 多样化的机械适应性和探针长度,可配备套管
- Pt100(4 线制)或 4 mA ... 20 mA(2 线制)
- 圆形插头连接器 M12 x 1 (IP 67)
- 同时测量所有相关气体成分,如 CO、CO2、NOx、SO2、CH4、O2、HCL、NH3
- 坚固的冷却式取样探头,可在高达 1,400 °C 和 2,000 g/m³ 粉尘的环境下使用
- 整个系统高达 98% 的可用性
- 通过远程维护更快提供服务
- 紧凑型结构
- 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
- 扫描角度 270°
- 1 个区域组
- 集成到系统插头的配置存储器
- 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
- RS-422 的测量信号输出
- 垂直应用时的参考轮廓
- 紧凑型结构
- 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
- 扫描角度 270°
- 8 个可切换区域组
- 集成到系统插头的配置存储器
- 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
- 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
- RS-422 的测量信号输出
- 绝对值编码器的分辨率高达 30 位 (AFM60) 或 18 位 (AFS60)
- 各种实心轴和空心轴类型
- 接口:M12 插头、M23 插头或电缆
- 通信接口:SSI、SSI + 增量型、SSI + Sin/Cos 接口
- 可编程(取决于型号)
- 不锈钢设计(Inox 版本)
- 防护等级达 IP67
- 工作范围:最高 3.4 m,范围限制:最高 8.0 m
- 可承受压力高达 6 bar,耐热温度高达 85 °C
- 聚四氟乙烯 PTFE 涂层膜片和 GF D40 PTFE 制工艺连接件
- 模拟输出可在 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 10 V 之间切换
- 提供各种尺寸
- 操作简便,可以通过 Connent+ 进行操作
- IO-Link 1.1
- 以应用为中心的用户界面
- 提供输送带上产品的 3D 坐标和测量值
- 轻松集成到不同型号的机器人中
- 在 TriSpectorP1000 以及 Ruler3000 和 SIM 的组合上独立执行
- 简单易懂的手眼校准
- 可靠的、基于高度的检测
- 紧凑型传感器,螺纹尺寸 1 起
- 针状结构能避免散装物料附着或卡住
- 单个针管经抛光处理,可应用于食品工业
- 调试时无需物料填充和物料补偿
- 过程温度可高达 250 °C
- 满足 ATEX (1D/2D/1G/2G) 认证要求
- 适用于垂直安装的 6 m 管道加长变型 (LBV331) 和 80 m 线束加长变型 (LBV321)
- 性能强大的四核 CPU
- 最高 1,200 万像素分辨率和出色的照明效果
- 基于网络的用户界面
- Quality Inspection 工具集适合定位、检查和测量
- 可选的 Intelligent Inspection 工具集适合进行分级和异常识别
- 双端口现场总线和高速 I/O
- 支持 SICK Nova、SICK AppSpace 和 HALCON
- 高达 3 m 的保护区域范围
- 扫描角度 270°
- 多达 48 个可自由配置的区域和多达 16 个可切换的区域组合
- 集成在系统插件中的配置存储器
- 用于 SICK 设备安全通信的 EFI 接口
- 使用 CDS 软件配置
- 三种安装方式:辊子 (IR/R) 之间安装、侧框架 (ZLM) 安装和输送带 (WLR) 上方安装
- 三种逻辑类型:单独释放、带休眠功能的担负释放、阻塞释放
- 它可以连接多达 50 个区域控制解决方案。
- 全动画模拟,便于选择和实现
- 1 m (3 ft) 或 2 m (6 ft) 的标准部件长度
- 基于摄像的高精度条码定位系统
- 可达 4 m/s 的移动速度
- 凭借摄像技术确保耐磨损且免维护
- 可设置的分辨率可达 0.1 mm
- 明确定位至 10,000 m
- 紧凑、非常坚固的镁外壳
- 丰富的接口产品组合:SSI、RS-422、RS-485 和 CANopen
- 大工作温度范围:–30 ℃ 至 +60 ℃
- 支持用于数据通信的标准化接口和协议
- 通过基于网络的用户界面进行个性化配置
- 集成的无线技术和 GPS 模块可实现准确定位
- 开放式的端到端工业物联网 (IIoT) 架构
- 可靠识别常见的一维码和二维码(包括 PDF417)
- 外壳坚固
- 借助 SICK 连接技术集成至工业现场总线
- 使用 LED、蜂鸣器和振动进行读取确认
- 采用 UltraCap™ 无线版本:长寿命、快速充电,运输便捷(不需要进行危险物品运输)
- 全自动识别过热的表面
- 定义多个具有不同温度阈值的监测区域
- 通过 TCP/IP 接口、ProfiNet 接口、I/O 接口传输数据
- 输出带有热图像的测量数据,用于记录热点监测
- 得益于成熟的红外技术,可在室内和室外使用
- 磁致伸缩功能原理
- 绝对位置测量
- 分辨率:高达 10 μm
- 测量长度:50 至 2,500 mm
- 可用接口:模拟和 CANopen
- 高度灵活的系统架构
- 智能诊断功能和状态监控
- 适用于各种安装情况的轮廓规格和液压规格
- 可配置的环境监测,用于定制警告策略
- 通过分割视野来进行数据抽象化
- 将扫描点分组到物体
- 基于集群的评估,例如过滤
- 以极坐标方式输出
- CANopen 和基于 Web 的接口